Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

Duo Pro R, 336×256, champ de vision 35°, 30 Hz

Modèle: 436-0335-32-00
product image

Discontinued
La solution parfaite pour l’imagerie thermique par drone est arrivée. La nouvelle caméra FLIR Duo Pro R associe un imageur thermique radiométrique haute résolution, une caméra couleur 4 K et un ensemble complet de capteurs intégrés pour vous offrir la solution d’imagerie à doubles capteurs la plus puissante au monde pour les petits drones commerciaux. Capturez des données utilisables 24 h/24 avec la Duo Pro R.

IMAGERIE PAR DRONE HAUT DE GAMME

Visionnez les images thermique et couleur en vol, ou les deux combinées en mode incrustation d’image, avec enregistrement de vidéos ou d'images fixes sur deux cartes microSD. *Nacelle Gremsy non fournie

CAPTEURS POUR GÉOLOCALISATION DES IMAGES INTÉGRÉS

Le récepteur GPS, l’IMU, le magnétomètre et le baromètre intégrés disposent de toutes les données nécessaires pour créer des orthomosaïques précises sans intégration aux contrôleurs de vol externes.

FACILE À CONFIGURER

La configuration aisée par l'application FLIR UAS permet aux pilotes de définir les palettes de couleurs, paramétrer les caractéristiques d’optimisation d’image ou configurer les entrées PWM, sans avoir à amener un ordinateur sur site.

Spécifications

Avion

Système de géolocalisation mondial [GPS]
Oui (GPS, GLONASS)

Connexions et communication

Connexion Accessory Port à 10 broches
Entrée d’alimentation, sortie vidéo analogique, PWM, MAVLink, sortie de synchronisation des images
Interface MAVLink
Oui
Micro - HDMI
Sortie vidéo numérique
Sortie vidéo numérique
1080p60, 1080p30, 720p60
Télécommande
Oui – PWM (3 canaux), MAVLink
USB 3.0
Entrée d’alimentation, mémoire externe USB

Électrique

Puissance dissipée [moy.]
10 W
Tension d’entrée
5,5-26,0 Vcc (port JST 10 broches) 5,0 Vcc (port USB-C)

Spécifications environnementales et validations

Altitude opérationnelle
+38 000 pieds
Plage de températures de fonctionnement
de -20 °C à +50 °C
Plage de températures de stockage
de -20 °C à +60 °C

Données image et optiques

Autres capteurs
Accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, baromètre
Bande spectrale
7,5-13,5 µm
Caméra thermique
Microbolomètre VOx non refroidi
CdV de la caméra visible
56° x 45°
Champ de vision de la caméra EO
56° x 45°
FLIR MSX
Yes
Fonction MSX d'amélioration des images
Oui
Fréquence des images thermiques
30 Hz
Modes d’imagerie
IR uniquement, Visuel uniquement, incrustée (IR dans Visuel)
Options de l'objectif thermique
9 mm : 35° x 27°
Options de résolution du capteur thermique
336 x 256
Optique de caméra IR
9 mm: 35° x 27°
Plusieurs palettes de couleurs
Oui – Réglable dans l’application et via PWM
Résolution de la caméra EO
4000 x 3000
Résolution de la caméra IR
336 x 256
Résolution du capteur à lumière visible
4000 x 3000
Sensibilité thermique
< 50 mK

Mécanique

Caractéristiques de fixation
Montures sur trépied</special>1/4'' -20 TPI (qté 2, surface inférieure)
Dimensions
85 x 81,3 x 68,5 mm
Poids
325 g

Performances

Précision de mesure
± 5 ºC ou 5 % de la valeur mesurée sur une plage de -25 ºC à +135 ºC ± 20 ºC ou 20 % de la valeur mesurée sur une plage de -40 ºC à +550 ºC

Radiométrie

Précision radiométrique
+/- 5 C or 5% of readings in the -25°C to +135°C range +/- 20 C or 20% of readings in the -40°C to +550°C range

Resources & Support

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Android APK for sUAS

Software Download

Version: 2.1.0

Télécharger

Duo Pro R Firmware

Firmware Download

Version: 01.03.03

Télécharger

Duo Pro R Datasheet

Datasheet

Télécharger

Duo Pro R STEP file - 25mm

STEP File

Télécharger

Duo Pro R STEP file - WFOV

STEP File

Télécharger

Duo Pro R User Guide v1.0

User Manual

Télécharger

FLIR Duo Pro R QSG FINAL_17-3060-OEM V1

Quick Start Guide

Télécharger

FLIR UAS Products Warranty

Produits associés