Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, FOV 75°

Modèle: 40640U075-6PAAX
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
640 x 512
≤50 mK
12 µm
Discontinued
Les caméras thermiques représentent la technologie de capteurs la plus adaptée pour détecter des piétons et des animaux, de jour comme de nuit. La FLIR ADK™ est un moyen économique de développer la nouvelle génération de vision thermique automobile dans les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et les véhicules autonomes (AV). ADK fournit les données critiques nécessaires afin d’améliorer la prise de décision automatisée dans les fonctions de sécurité des véhicules, y compris le freinage automatique d’urgence (AEB). Le boîtier de protection IP67 robuste comprend une fenêtre chauffée pour la conduite par tous les temps. Avec les options d’interface GMSL, USB et FPD-Link disponibles auprès de Teledyne FLIR, l’intégration est plug-and-play.

Remarque : Fin de vie du produit FLIR ADK USB La gamme de produits FLIR ADK USB est entrée dans le processus de fin de vie. Les clients sont encouragés à passer à la gamme de produits Tura™. La fin des ventes a été annoncée en janvier 2026, avec des livraisons finales prévues jusqu’en décembre 2026 et une assistance continue jusqu’en décembre 2028. Veuillez consulter l’avis de fin de vie ci-dessous pour obtenir des informations complètes et des conseils sur la transition.

Bénéficiez d'une vision claire, même dans des conditions d'éclairage difficiles

Les capteurs thermiques créent des images à partir de chaleur et non de lumière, ce qui leur permet de détecter des piétons ou des véhicules en approche quelles que soient les conditions d'éclairage.

Nouvelle génération de vision thermique plug-and-play

Obtenez vos premières données thermiques en quelques minutes.

Interface simple qui importe directement les données pour analyse

Le réglage, l'utilisation et l'intégration sont très simples.

Spécifications

Radiometry

Temperature Measurement
Non

Imaging & Optical

Array format
640 × 512
Data Format
Sélectionnable par logiciel : TIFF 16 bits (format de capteur brut) ou 8 bits compressé
FOV - Horizontal
75°
Frame Rate
Image entière (30 & 60 Hz sélectionnables), 9 Hz en option
Frame Rate Options
Image entière (30 & 60 Hz sélectionnables), 9 Hz en option
Pixel Pitch
12 µm
Pixel Size
12 µm
Resolution
640 x 512
Sensitivity [NEdT]
< 50 mK
Spectral Band
8-14 microns (LWIR)
Thermal Imaging Detector
Boson™ – Microbolomètre VOx non refroidi
Thermal Sensitivity
<50 mK

Connections & Communications

Camera Interface
USB, GMSL, Ethernet et FPD-link

Electrical

Input Voltage
Caméra : 5 VCC (USB2) ou 12 VCC (GMSL)

Réchauffeur de fenêtre : 12 VCC (USB2) ou 12 VCC (GMSL)
Power Consumption
1 W (sans dégivrage) ; ~4 W en moyenne et 12 W maximum (avec dégivrage)

Mechanical

Dimensions (W x H x D)
35 × 40 × 47 mm (1,38 × 1,57 × 1,8 po)
Weight
~100 g (3,5 oz)

Environmental & Approvals

Environmental Protection
IP67
Operating Temperature
-40°C à +75°C (-40°F à +167°F)
Operating Temperature Range
-40°C à +75°C (-40°F à +167°F)
Shock
1 500 G à 0,4 msec
Solar protection
Oui (le soleil n’endommage pas le capteur)

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)

Galerie d’images

Automatic Emergency Braking Fused with Thermal Can Save Lives
FLIR ADK: Thermal Enabled AEB
Introducing the Next Generation FLIR ADK
Testing Automatic Emergency Braking with FLIR Thermal Cameras

Ressources et assistance

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

Livre blanc

Rapport d’essai de freinage d’urgence automatique des piétons FMVSS N° 127

En savoir plus

FAQ

ADlevels

Lire le témoignage

Outil de sélection d’objectif Boson

Saisissez vos paramètres de cible pour recevoir une focale d’objectif recommandée.

Outil de sélection de caméra

Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés