Bénéficiez d'une vision claire, même dans des conditions d'éclairage difficiles
Les capteurs thermiques créent des images à partir de chaleur et non de lumière, ce qui leur permet de détecter des piétons ou des véhicules en approche quelles que soient les conditions d'éclairage.
Nouvelle génération de vision thermique plug-and-play
Obtenez vos premières données thermiques en quelques minutes.
Interface simple qui importe directement les données pour analyse
Le réglage, l'utilisation et l'intégration sont très simples.
Spécifications
Données image et optiques
- Bande spectrale
- 8-14 microns (LWIR)
- CdV - Horizontal
- 50°
- Détecteur thermique
- Boson™ – Microbolomètre VOx non refroidi
- Distance entre les pixels
- 12 µm
- Format de données
- Sélectionnable par logiciel : TIFF 16 bits (format de capteur brut) ou 8 bits compressé
- Format de matrice
- 640 × 512
- Fréquence d’images
- Image entière (30 & 60 Hz sélectionnables), 9 Hz en option
- Options de fréquence d'images
- Image entière (30 & 60 Hz sélectionnables), 9 Hz en option
- Résolution
- 640 × 512
- Sensibilité [NEdT]
- < 50 mK
- Sensibilité thermique
- < 50 mK
- Taille de pixel
- 12 µm
Électrique
- Consommation électrique
- 1 W (sans dégivrage) ; ~4 W en moyenne et 12 W maximum (avec dégivrage)
- Tension d’entrée
- Caméra : 5 Vcc (USB2) ou 24 Vcc (GMSL) ; réchauffeur de fenêtre : 12 Vcc (USB2) ou 24 Vcc (GMSL)
Mécanique
- Dimensions (L x H x P)
- 35 × 40 × 47 mm (1,38 × 1,57 × 1,8 po)
- Poids
- ~100 g (3,5 oz)
Spécifications environnementales et validations
- Plage de températures de fonctionnement
- -40°C à +75°C (-40°F à +167°F)
- Protection environnementale
- IP67
- Protection solaire
- Oui (le soleil n’endommage pas le capteur)
- Résistance aux chocs
- 1 500 g à 0,4 msec
- Température de fonctionnement
- -40°C à +75°C (-40°F à +167°F)
Désignations pour exportation
- Code ECCN
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
Galerie d’images
Resources & Support
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Livre blanc
Rapport d’essai de freinage d’urgence automatique des piétons FMVSS N° 127
En savoir plusYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 2.0.6 IDD & SDK
Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers
Boson and ADK GUI with x64 Drivers
Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers
Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
FLIR ADK Datasheet
Boson GUI 3.0 Quick Start Guide
ADK 2.0 - STEP Files
ADK Getting Started Guide (102-2013-105, Rev 140)
Boson SDK Documentation Rev 206
Outil de sélection d’objectif Boson
Saisissez vos paramètres de cible pour recevoir une focale d’objectif recommandée.
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.