Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

FLIR ADK, 640 x 512, FPD-LINK III, 32° champ de vision

Modèle: 40640F032-6PAAX
product image

Discontinued
Les caméras thermiques représentent la technologie de capteurs la plus adaptée pour détecter des piétons et des animaux, de jour comme de nuit. La FLIR ADK™ est un moyen économique de développer la nouvelle génération de vision thermique automobile dans les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et les véhicules autonomes (AV). ADK fournit les données critiques nécessaires afin d’améliorer la prise de décision automatisée dans les fonctions de sécurité des véhicules, y compris le freinage automatique d’urgence (AEB). Le boîtier de protection IP67 robuste comprend une fenêtre chauffée pour la conduite par tous les temps. Avec les options d’interface GMSL, USB et FPD-Link disponibles auprès de Teledyne FLIR, l’intégration est prête à l’emploi.

Bénéficiez d'une vision claire, même dans des conditions d'éclairage difficiles

Les capteurs thermiques créent des images à partir de chaleur et non de lumière, ce qui leur permet de détecter des piétons ou des véhicules en approche quelles que soient les conditions d'éclairage.

Nouvelle génération de vision thermique plug-and-play

Obtenez vos premières données thermiques en quelques minutes.

Interface simple qui importe directement les données pour analyse

Le réglage, l'utilisation et l'intégration sont très simples.

Spécifications

Données image et optiques

Bande spectrale
8-14 microns (LWIR)
CdV - Horizontal
32°
Détecteur thermique
Boson™ – Microbolomètre VOx non refroidi
Distance entre les pixels
12 µm
Format de données
Sélectionnable par logiciel : TIFF 16 bits (format de capteur brut) ou 8 bits compressé
Format de matrice
640 × 512
Fréquence d’images
Image entière (30 & 60 Hz sélectionnables), 9 Hz en option
Options de fréquence d'images
Image entière (30 & 60 Hz sélectionnables), 9 Hz en option
Résolution
640 × 512
Sensibilité [NEdT]
< 50 mK
Sensibilité thermique
< 50 mK
Taille de pixel
12 µm

Électrique

Consommation électrique
1 W (sans dégivrage) ; ~4 W en moyenne et 12 W maximum (avec dégivrage)
Tension d’entrée
Caméra : 5 Vcc (USB2) ou 24 Vcc (GMSL) ; réchauffeur de fenêtre : 12 Vcc (USB2) ou 24 Vcc (GMSL)

Mécanique

Dimensions (L x H x P)
35 × 40 × 47 mm (1,38 × 1,57 × 1,8 po)
Poids
~100 g (3,5 oz)

Spécifications environnementales et validations

Plage de températures de fonctionnement
-40°C à +75°C (-40°F à +167°F)
Protection environnementale
IP67
Protection solaire
Oui (le soleil n’endommage pas le capteur)
Résistance aux chocs
1 500 g à 0,4 msec
Température de fonctionnement
-40°C à +75°C (-40°F à +167°F)

Désignations pour exportation

Code ECCN
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)

Galerie d’images

Automatic Emergency Braking Fused with Thermal Can Save Lives
FLIR ADK: Thermal Enabled AEB
Introducing the Next Generation FLIR ADK
Testing Automatic Emergency Braking with FLIR Thermal Cameras

Resources & Support

Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.

Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com

Livre blanc

Rapport d’essai de freinage d’urgence automatique des piétons FMVSS N° 127

En savoir plus

FAQ

ADlevels

Lire le témoignage

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson 2.0.6 IDD & SDK

Software Download

Version: 206

Télécharger

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

Télécharger

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Télécharger

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4

Télécharger

Les ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.

FLIR ADK Datasheet

Datasheet

Télécharger

Boson GUI 3.0 Quick Start Guide

Quick Start Guide

Télécharger

ADK 2.0 - STEP Files

STEP File

Télécharger

ADK Getting Started Guide (102-2013-105, Rev 140)

User Manual

Télécharger

Boson SDK Documentation Rev 206

Software Download

Télécharger

Outil de sélection d’objectif Boson

Saisissez vos paramètres de cible pour recevoir une focale d’objectif recommandée.

Outil de sélection de caméra

Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.

Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.

Produits associés