Comparaison du champ de vision Boson®

Vous trouverez ci-dessous huit images d’une cible chauffée réalisées par la caméra FLIR Boson 640 avec huit champs de vision différents. Notez la différence entre l’arrière-plan et le premier plan avec différents objectifs à focale variable.
Distance par rapport à la cible « Chevron » de FLIR : 150 m (492,13 pi)
Dimensions de la cible (largeur extérieure x dimensions de hauteur) : 450 mm x 610 mm (18 po x 24 po)
Température cible : 37 °C (98 °F)
Température ambiante : 18 °C (65 °F) en milieu de journée
Boson 640, 73 mm, champ de vision de 6 degrés

Boson 640, 55 mm, champ de vision de 8 degrés

Boson 640, 36 mm, champ de vision de 12 degrés

Boson 640, 24 mm, champ de vision de 18 degrés

Boson 640, 18 mm, champ de vision de 24 degrés

Boson 640, 14 mm, champ de vision de 32 degrés

Boson 640, 8,7 mm, champ de vision de 50 degrés

Boson 640, 4,9 mm, champ de vision de 95 degrés

Boson+
Module de caméra thermique OEM infrarouge ondes longues non refroidi (LWIR) haute performance
Voir le produit
Boson+ CZ 14-75
Module de caméra thermique OEM infrarouge ondes longues non refroidi (LWIR) haute performance
Voir le produit