Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Prisma ISP

Modelo: 110-0200-01
product image

In Production
Prism™ ISP es una colección de bibliotecas de software de procesamiento de señales de imagen (ISP) que incluyen superresolución, estabilización electrónica de imágenes, fusión de imágenes, mitigación de turbulencias, reducción de ruido y más. Recopilado para ejecutarse en procesadores integrados de baja potencia de Qualcomm y NVIDIA, lo que permite a los desarrolladores llevar la generación de imágenes computacionales al borde mientras mejoran el rendimiento, reducen los costes de desarrollo y acortan el tiempo de comercialización.

Prism ISP es compatible con núcleos térmicos líderes en el mercado de Teledyne FLIR, incluidos Boson®, Tau® 2™, Hadron y Neutrino®. Las bibliotecas ISP permiten a los integradores aprovechar algoritmos ISP de alto rendimiento que mejoran drásticamente la calidad de imagen visualizada y las capacidades de IA de los módulos de cámara de infrarrojos de primera clase para aplicaciones de defensa, industriales y comerciales.


Prism-ISP-PDP-Pillar1-Images-Industry-leading-thermal-performance.jpg

RENDIMIENTO TÉRMICO LÍDER DEL SECTOR

Las mejoras de calidad de imagen de alto valor mejoran la visualización del operador y el preprocesamiento del software de percepción

  • La superresolución resuelve las características detalladas y produce una imagen de alta calidad
  • Los JPG radiométricos liberan el ecosistema de Teledyne FLIR, incluido FLIR Thermal Studio™
  • Teledyne FLIR MSX® patentado mejora las imágenes térmicas con detalles visibles en los bordes
  • La descentrifugación mitiga las turbulencias en las imágenes de largo alcance


Prism-ISP-PDP-Pillar2-Images-Leverage-Algorithm.jpg

APROVECHAR EL ECOSISTEMA DE ALGORITMOS PARA ACORTAR EL TIEMPO DE COMERCIALIZACIÓN

La biblioteca de software flexible reduce la inversión para integrar imágenes computacionales de cámara térmica

  • Compatible con Teledyne FLIR ADK, Boson, Tau 2, Hadron y Neutrino
  • Compatible con los procesadores integrados más recientes
    de NVIDIA y Qualcomm


Prism-ISP-PDP-Pillar3-Images-Built-for-developers.jpg

DISEÑADO PARA DESARROLLADORES CON LA PROMESA DE MARCA TELEDYNE FLIR

Líder mundial de confianza en detección de infrarrojos térmicos y soluciones

  • Ejemplo de aplicación de referencia C++ con bibliotecas y documentación
  • Servicios técnicos expertos disponibles para respaldar la integración
  • Compatible con Linux y Windows (a petición)

Especificaciones

Authentication
Apretón de manos de la cámara a la ECU con desafío/respuesta de 256 bits
Cross Modality Image Registration
Alineación automática de fluctuaciones térmicas y EO para compensar las diferencias de paralaje y sincronización de tiempo
Deblurring
Se admiten los métodos ciegos y semiciegos (movimiento conocido) para restaurar MTF (video térmico)
Dewarping
Deformación radial y tangencial de lente
Haze Penetration
Compensación adaptativa local para la dispersión atmosférica (térmica)
Motion Compensated Temporal Noise Reduction
Reducción avanzada de ruido de cuadros múltiples (video térmico)
Pseudo-Color
Palés de varios colores disponibles (vídeo térmico)
Rectification
Proceso de calibración de cámaras térmicas y visibles con registro preciso de píxeles visibles y térmicos
Scene Based Non-Uniformity Correction
Eliminación de números de patrón fijo (vídeo térmico)
Super Resolution
SR multifotograma en imagen completa o recorte (zoom electrónico), modos 2X, 3X y 4X compatibles
Supported Hardware
Qualcomm: Snapdragon 8 gen 1 (RB5/QRB5165) y Snapdragon 8 gen 2 (QCS8550)
NVIDIA: Jetson Xavier y Jetson Orin
Otros Qualcomm y NVIDA HW previa solicitud
Supported Operating Systems
Verificación de Linux (18.04 y 20.04) realizada en distribución(es) de Ubuntu. Ventanas a petición.
Supported Video Formats
16b monocromático para LWIR/MWIR, 24b RGB/BGR para visible
Tone Mapping
Se admiten métodos adaptativos globales y locales, optimizados para escenas muy dinámicas
Video Stabilization
Eliminación de fluctuación de alta frecuencia temporal (térmica y EO)

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Documento técnico

Bloqueo de píxeles autónomo para drones FPV

Más información

Documento técnico

Más allá de la IA integrada: Optimización del conducto de percepción térmica desde los datos del sensor hasta la implementación en el borde

Más información

Documento técnico

Consideraciones sobre el diseño de sensores de infrarrojos térmicos para la defensa contra UAS

Más información

Nota de la aplicación

Guía sobre la integración rentable de lentes térmicos: Qué saber para aplicaciones de defensa y vehículos autónomos

Más información

seminario web

How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Ver ahora

Documento técnico

Uso de datos sintéticos para acelerar el desarrollo del modelo de percepción de IA para la detección de objetos

Más información

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

Prism AI - Auto Datasheet

Datasheet

Descargar

Prism AI Datasheet

Datasheet

Descargar

Prism ISP Datasheet

Datasheet

Descargar

La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados