Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Prism Development Kit Qualcomm RB5

Modelo: 421-0100-00
product image

Discontinued
The Prism™ Development Kit for Qualcomm® RB5 enables system engineers to evaluate Prism ISP and Prism AI with the output of Teledyne FLIR’s Hadron™ thermal imaging camera modules. Prism ISP software includes image fusion, super resolution, turbulence mitigation, electronic imaging stabilization, 16-to-8-bit tone mapping, and local contrast enhancement (LCE). Prism AI features a mature perception software that includes object classification, object detection, object tracking, and fine-grained classification trained on the world’s largest thermal image data lake with over 5 million annotation assets.

The development kit includes Teledyne FLIR’s Hadron dual visible and thermal camera module, all necessary cables, and the Qualcomm Robotics RB5 QRB5165 system on chip (SoC), the most popular and efficient mobile processor for digital imaging, bringing unprecedented capabilities to Teledyne FLIR thermal camera module integrators.


Prism-Devkit-PDP-Pillar1-Images-EVALUATE-THERMAL-AND-EDGE-AI.jpg

EVALUAR LA INTERFAZ TÉRMICA Y DE BORDE

Comience con los detectores de objetos infrarrojos térmicos y el procesamiento avanzado de señales de imagen.

  • Modelos de aire a tierra, autonomía automotriz, contra UAS y seguridad/ISR
  • Las bibliotecas preinstaladas simplifican la percepción y la evaluación computacional de imágenes
  • Coprocesador de DSP de IA con 3 TOPS y 8 TOPS en el acelerador de tensor (HTA) Hexagon™ para modelos en ejecución con 8INT
  • Interfaz web

DESARROLLO EN LA PLATAFORMA QUALCOMM ROBOTTICS RB5

Utilice el SoC móvil flexible y más popular.

  • 15 TOPS potencia de cálculo
  • 8 núcleos de CPU
  • Interfaces de cámara USB y MIPI
  • LPDDR5 de 16 GB hasta 2750 MHz y LPDDR4X hasta 2133 MHz
  • 1 Ethernet de 1GbE


Prism-Devkit-PDP-Pillar2-Images-DEVELOP-ON-THE-QUALCOMM-ROBOTICS-RB5-PLATFORM.jpg


Prism-Devkit-PDP-Pillar3-Images-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

DISEÑADOS PARA INTEGRADORES

Simplifique el desarrollo y reduzca el riesgo con el software y el soporte Prism.

  • SDK para SO Linux 20.04
  • Soporte de desarrollo por parte de ingenieros cualificados
  • Aplicaciones de muestra incluidas
  • Desarrollo continuo de modelos de IA utilizando el lago de datos térmicos más grande del sector

Especificaciones

Hardware

Operating System (OS)
Linux LU20.04 OS

Software Features

AI Models
Air to Ground, Counter UAS, Ground ISR, Security, Automotive Autonomy
ISP Libraries
Turbulence Mitigation, Super Resolution, Electronic Stabilization, 16-8 bit Tone Mapping, Denoise

Galería multimedia

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Maximize Perception with Prism ISP and AI Tools for Enhanced Thermal Imaging | SPIE DCS 2024

Recursos y asistencia

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

Prism Development Kit Qualcomm RB5 Datasheet

Datasheet

Descargar

La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.

Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados