The development kit includes Teledyne FLIR’s Hadron dual visible and thermal camera module, all necessary cables, and the Qualcomm Robotics RB5 QRB5165 system on chip (SoC), the most popular and efficient mobile processor for digital imaging, bringing unprecedented capabilities to Teledyne FLIR thermal camera module integrators.

EVALUAR LA INTERFAZ TÉRMICA Y DE BORDE
Comience con los detectores de objetos infrarrojos térmicos y el procesamiento avanzado de señales de imagen.
- Modelos de aire a tierra, autonomía automotriz, contra UAS y seguridad/ISR
- Las bibliotecas preinstaladas simplifican la percepción y la evaluación computacional de imágenes
- Coprocesador de DSP de IA con 3 TOPS y 8 TOPS en el acelerador de tensor (HTA) Hexagon™ para modelos en ejecución con 8INT
- Interfaz web
DESARROLLO EN LA PLATAFORMA QUALCOMM ROBOTTICS RB5
Utilice el SoC móvil flexible y más popular.
- 15 TOPS potencia de cálculo
- 8 núcleos de CPU
- Interfaces de cámara USB y MIPI
- LPDDR5 de 16 GB hasta 2750 MHz y LPDDR4X hasta 2133 MHz
- 1 Ethernet de 1GbE


DISEÑADOS PARA INTEGRADORES
Simplifique el desarrollo y reduzca el riesgo con el software y el soporte Prism.
- SDK para SO Linux 20.04
- Soporte de desarrollo por parte de ingenieros cualificados
- Aplicaciones de muestra incluidas
- Desarrollo continuo de modelos de IA utilizando el lago de datos térmicos más grande del sector
Especificaciones
Hardware
- Operating System (OS)
- Linux LU20.04 OS
Software Features
- AI Models
- Air to Ground, Counter UAS, Ground ISR, Security, Automotive Autonomy
- ISP Libraries
- Turbulence Mitigation, Super Resolution, Electronic Stabilization, 16-8 bit Tone Mapping, Denoise
Galería multimedia
Recursos y asistencia
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Documento técnico
Más allá de la IA integrada: Optimización del conducto de percepción térmica desde los datos del sensor hasta la implementación en el borde
Más informaciónTodos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.
Prism Development Kit Qualcomm RB5 Datasheet
La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.