Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Prisma C-UAS

Modelo: 110-0201-90
product image

In Production
Prism™ C-UAS es una pila de aplicaciones de software que extiende el rango de detección y seguimiento para drones pequeños, maximizando el tiempo para responder a amenazas emergentes. Al combinar el procesamiento avanzado de imágenes con la percepción impulsada por IA, el software multimodal permite una detección más temprana, pistas más persistentes y menos falsas alarmas en entornos complejos.

Prism C-UAS permite la detección y el seguimiento confiables de sub-2 × 2 píxeles de drones pequeños, aprovechando el ruido patentado, la mejora del contraste local y los algoritmos de muestreo ascendente para mejorar la relación señal-ruido (SNR) objetivo y ofrecer un rango de detección de indicador de objetivo móvil (MTI) líder en la industria. Las detecciones se procesan a través de un detector de objetos de IA y un rastreador de múltiples objetos para reducir los falsos positivos y guiar de manera confiable las medidas contra UAS. El rendimiento de detección y seguimiento se optimiza para objetivos pequeños, rápidos y de maniobra, y se evalúa utilizando métricas estándar de la industria, incluidas F1, mAP/mAR y métricas modernas de seguimiento de múltiples objetos, como HOTA y MOTA, con un rendimiento dependiente del tamaño, el rango y el escenario del objetivo.

Diseñado para una rápida integración y configurabilidad, Prism C-UAS es compatible de forma nativa con las familias de cámaras Boson®+ y Neutrino®, incluidas las configuraciones de zoom continuo, al tiempo que admite cámaras IR y electroópticas (EO) de terceros selectas. Prism C UAS reduce el riesgo de integración a través de la tecnología comprobada de OEM de Teledyne FLIR, las sólidas herramientas de desarrollo y el soporte técnico experto, lo que permite una implementación escalable en todas las arquitecturas globales de contra UAS.

MAXIMIZAR EL TIEMPO PARA RESPONDER A AMENAZAS DE DRONES

Amplíe el rango de detección, mejore la persistencia del seguimiento y reduzca las falsas alarmas para obtener respuestas más tempranas y seguras

  • Rango de detección MTI líder del sector
  • Detección y seguimiento de drones pequeños de Sub-2 × 2 píxeles
  • El procesamiento de imágenes patentado mejora la SNR en objetivos pequeños
  • Detector/clasificador de IA multiespectral de alta confianza

SEGUIMIENTO DE ALTA FIDELIDAD Y IA DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE

Rendimiento optimizado para objetivos pequeños, rápidos y de maniobra

  • Las tuberías de adquisición y seguimiento independientes permiten una detección más temprana
  • El seguimiento multiobjeto mantiene las pistas estables con baja fragmentación
  • Ajuste la lógica de seguimiento personalizable a las necesidades de la misión

DISEÑADO PARA UNA INTEGRACIÓN OPTIMIZADA

Menor riesgo de integración con escala de producción global y tecnología, herramientas y soporte de confianza

  • Ejemplo de aplicación de referencia C++, bibliotecas y documentación
  • Acepta datos de 14 bits de Boson+, Neutrino y cámaras IR de terceros
  • Compatible con sensores EO, lo que permite soluciones multisensor
  • Equipo de servicios técnicos experimentado para apoyar la integración

Especificaciones

Hardware

Part Number
110-0201-90

Performance Metric

Correlation Tracker
~25 píxeles en el objetivo
Inference Time
~10 ms
Input Wavelength
EO, MWIR y LWIR
Latency to Track Initiation from First Observation
≤100 ms, configurable a 1 retardo de fotograma o 15 ms
Metadata Output
• Área del
cuadro delimitador Ubicación del
cuadro • Categoría • ID
Clase de • objeto Etiqueta
• Confianza
Sello
de • hora • Seguimiento Número de • fotograma ID
Moving Target Indication
<2 x 2 píxeles en el objetivo
Object Classification >60% Confidence
≥6 × 6 píxeles en el objetivo
Object Classification Types
Drón con rotor, ala fija, aves, persona y vehículo
Simultaneous Targets Tracked
El máximo depende del sistema, el valor predeterminado es 16, configurable
Target Detection Confidence Threshold
≥60 % para objetivos pequeños (<32 × 32 píxeles), configurable

System Requirement

Deliverables
Documentación
técnica del kit de desarrollo de
software (SDK) de interfaz gráfica de usuario (GUI)
EO Camera
4 MP con entrada UVC típica
(un formato más grande afectará a la velocidad de fotogramas)
Hardware
NVIDIA® ORIN NX/AGX
IR Cameras
• Boson+ con UVC
• Neutrino LC con USB
• Neutrino SX8 con USB
Latency (Photons to Display Port)
<150 ms
Power
<12 W (promedio)
<15 W (máximo)
Video Output
WebRTP, RTSP y HDMI

Resources & Support

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Documento técnico

Mission‑Autonomous Pixel Lock for FPV Drones

Más información

Documento técnico

Consideraciones sobre el diseño de sensores de infrarrojos térmicos para la defensa contra UAS

Más información

Nota de la aplicación

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Más información

seminario web

How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Ver ahora

Documento técnico

How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection

Más información

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

Prism C-UAS Datasheet

Datasheet

Descargar

La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration
Prism SKR Explained: End to End Target Detection, Tracking and Homing

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados

* NOTA: El rendimiento de detección y seguimiento se evalúa utilizando métricas estándar del sector, como F1, mAP/mAR y métricas modernas de seguimiento multiobjeto (HOTA, MOTA), con resultados que dependen del tamaño, el rango y el escenario del objetivo.