Prism C-UAS permite la detección y el seguimiento confiables de sub-2 × 2 píxeles de drones pequeños, aprovechando el ruido patentado, la mejora del contraste local y los algoritmos de muestreo ascendente para mejorar la relación señal-ruido (SNR) objetivo y ofrecer un rango de detección de indicador de objetivo móvil (MTI) líder en la industria. Las detecciones se procesan a través de un detector de objetos de IA y un rastreador de múltiples objetos para reducir los falsos positivos y guiar de manera confiable las medidas contra UAS. El rendimiento de detección y seguimiento se optimiza para objetivos pequeños, rápidos y de maniobra, y se evalúa utilizando métricas estándar de la industria, incluidas F1, mAP/mAR y métricas modernas de seguimiento de múltiples objetos, como HOTA y MOTA, con un rendimiento dependiente del tamaño, el rango y el escenario del objetivo.
Diseñado para una rápida integración y configurabilidad, Prism C-UAS es compatible de forma nativa con las familias de cámaras Boson®+ y Neutrino®, incluidas las configuraciones de zoom continuo, al tiempo que admite cámaras IR y electroópticas (EO) de terceros selectas. Prism C UAS reduce el riesgo de integración a través de la tecnología comprobada de OEM de Teledyne FLIR, las sólidas herramientas de desarrollo y el soporte técnico experto, lo que permite una implementación escalable en todas las arquitecturas globales de contra UAS.

MAXIMIZAR EL TIEMPO PARA RESPONDER A AMENAZAS DE DRONES
Amplíe el rango de detección, mejore la persistencia del seguimiento y reduzca las falsas alarmas para obtener respuestas más tempranas y seguras
- Rango de detección MTI líder del sector
- Detección y seguimiento de drones pequeños de Sub-2 × 2 píxeles
- El procesamiento de imágenes patentado mejora la SNR en objetivos pequeños
- Detector/clasificador de IA multiespectral de alta confianza

SEGUIMIENTO DE ALTA FIDELIDAD Y IA DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE
Rendimiento optimizado para objetivos pequeños, rápidos y de maniobra
- Las tuberías de adquisición y seguimiento independientes permiten una detección más temprana
- El seguimiento multiobjeto mantiene las pistas estables con baja fragmentación
- Ajuste la lógica de seguimiento personalizable a las necesidades de la misión

DISEÑADO PARA UNA INTEGRACIÓN OPTIMIZADA
Menor riesgo de integración con escala de producción global y tecnología, herramientas y soporte de confianza
- Ejemplo de aplicación de referencia C++, bibliotecas y documentación
- Acepta datos de 14 bits de Boson+, Neutrino y cámaras IR de terceros
- Compatible con sensores EO, lo que permite soluciones multisensor
- Equipo de servicios técnicos experimentado para apoyar la integración
Especificaciones
Hardware
- Part Number
- 110-0201-90
Performance Metric
- Correlation Tracker
- ~25 píxeles en el objetivo
- Inference Time
- ~10 ms
- Input Wavelength
- EO, MWIR y LWIR
- Latency to Track Initiation from First Observation
- ≤100 ms, configurable a 1 retardo de fotograma o 15 ms
- Metadata Output
- • Área del
cuadro delimitador Ubicación del
cuadro • Categoría • ID
Clase de • objeto Etiqueta
• Confianza
Sello
de • hora • Seguimiento Número de • fotograma ID
- Moving Target Indication
- <2 x 2 píxeles en el objetivo
- Object Classification >60% Confidence
- ≥6 × 6 píxeles en el objetivo
- Object Classification Types
- Drón con rotor, ala fija, aves, persona y vehículo
- Simultaneous Targets Tracked
- El máximo depende del sistema, el valor predeterminado es 16, configurable
- Target Detection Confidence Threshold
- ≥60 % para objetivos pequeños (<32 × 32 píxeles), configurable
System Requirement
- Deliverables
- Documentación
técnica del kit de desarrollo de
software (SDK) de interfaz gráfica de usuario (GUI)
- EO Camera
- 4 MP con entrada UVC típica
(un formato más grande afectará a la velocidad de fotogramas)
- Hardware
- NVIDIA® ORIN NX/AGX
- IR Cameras
- • Boson+ con UVC
• Neutrino LC con USB
• Neutrino SX8 con USB
- Latency (Photons to Display Port)
- <150 ms
- Power
- <12 W (promedio)
<15 W (máximo)
- Video Output
- WebRTP, RTSP y HDMI
Recursos y asistencia
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Documento técnico
Consideraciones sobre el diseño de sensores de infrarrojos térmicos para la defensa contra UAS
Más informaciónNota de la aplicación
Guía sobre la integración rentable de lentes térmicos: Qué saber para aplicaciones de defensa y vehículos autónomos
Más informaciónseminario web
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration
Ver ahoraDocumento técnico
Uso de datos sintéticos para acelerar el desarrollo del modelo de percepción de IA para la detección de objetos
Más informaciónTodos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.
Prism C-UAS Datasheet
La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.
* NOTA: El rendimiento de detección y seguimiento se evalúa utilizando métricas estándar del sector, como F1, mAP/mAR y métricas modernas de seguimiento multiobjeto (HOTA, MOTA), con resultados que dependen del tamaño, el rango y el escenario del objetivo.