La serie Neutrino SWaP es, simplemente, la mejor solución técnica disponible. Con entrega prácticamente inmediata, la mejor garantía por dos años del ramo industrial, competitividad de precios real, y asistencia y confiabilidad del producto reconocidos, ofrece la solución de menor riesgo. El Neutrino SWaP es un módulo de cámara OEM diseñado para integrarse a un sistema de nivel superior.
Núcleo de cámara VGA HOT HD+MWIR compacto y configurable
La HOT (siglas en inglés de alta temperatura operativa) FPA ofrece un bajo consumo de energía, una construcción resistente y una temperatura operativa amplia.
Diseñados para integradores
El Neutrino LC, pequeño, ligero y potente, produce unas imágenes térmicas fantásticas utilizando una HOT FPA 640 × 512 15 µm, con un peso de solo 370 gramos.
Personalización, fiabilidad y asistencia
Las cámaras de la serie Neutrino SWaP ofrecen la mejor calidad de imagen de su clase, la mejor garantía por dos años del ramo industrial, rendimiento SWaP superior, gran confiabilidad, larga vida útil, y el conocido soporte técnico del producto Teledyne FLIR.
Especificaciones
Hardware
- Part Number
- 425-1280140-1PAAX
Imaging & Optical
- Array format
- 1280 × 1024, 8µm pitch
- Camera Link
- Yes
- Cold Aperture Height
- 19.4 mm from FPA
- Cold Shield Height
- 19.4 mm desde el FPA
- Color Palettes
- Sí, modo RGB888
- Continuous Zoom
- Yes, up to 8x
- Continuous Zoom [Digital and Optical]
- Sí, hasta 8 aumentos (zoom electrónico)
- Cooler MTTF
- Up to 27,000 Hours
- Detector Type
- HOT
- Digital Zoom
- Sí, hasta 8x (zoom digital)
- Discrete I/O Controls Available
- Yes, Three available
- f-number
- Opciones de f/4, f/3 & f/2.5
- FOV - Horizontal
- Sin lente
- FPA - Digital Video Display Format
- 1280 × 1024
- Frame Rate Options
- 1-60 Hz, configurable
- Image Correction
- Sustitución de 2 puntos (compensación y ganancia) y píxeles defectuosos
- Image Optimization
- Lineal, ecualización de histograma, DDE
- Image Optimization - AGC
- Linear, Histogram Equalization, DDE
- Invert/Revert
- Sí
- Local Processing and Contrast Enhancement (LAP/LCE)
- Expansión dinámica de contraste procesada en área local con nivel de fondo ajustable por el usuario y refuerzo en primer plano
- NTSC/PAL (field switchable)
- N/A
- Optical Continuous Zoom
- Sí, hasta 8x (zoom digital)
- Palettes
- Sí, modo RGB888
- Parallel (24-bit/16-bit/8-bit)
- Yes
- Pixel Pitch
- 8 µm
- Resolution
- 1280 × 1024
- Sensitivity [NEdT]
- < 38 mK (50 % de llenado del pozo en TBB=30C° modo de inundación)
- Sensor Technology
- HOT MWIR
- Spectral Band
- 3.4 a 5.1 µm Estándar
- Symbology
- Yes, RGB888 mode
- Zoom and Focus Controls
- Yes
Connections & Communications
- Communication
- UART (115.2K baudios)
- Communication Protocol
- UART (115.2K baudios)
- External Sync Input/Output
- Master or Slave
- Primary Electrical Connector
- 80-pin SAMTEC, ST4-40-2.50-L-D-P-TR
- USB
- Yes
- User Configurability via SDK & GUI
- Yes
FPA Control
- Direct Injection Snapshot Prog operation
- Yes
- Programmable Integration Time
- Yes (.01ms - 16ms) at 60 Hz
- ROIC
- ISC1601
- ROIC Modes
- Free Run, Readout Priority, & Integration Priority
- Well Capacity
- 2.6 × 10⁶ electrons
Electrical
- Input Power
- +5.0 VDC Camera, +12 VDC Cryocooler
- Input Voltage
- Cámara de +5.0 VCC, criogenerador de +12 VCC
- Power Consumption
- <12 W de enfriamiento, <8 W de estado estable a 23 °C
- Power Dissipation
- <12 W de enfriamiento, <8 W de estado estable a 23 °C
- Video Output Channel
- CMOS paralelo y CameraLink o HDMI.
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 7.9 cm × 5.3 cm × 6.1 cm (3.1 × 2.1 × 2.4 in)
- Weight
- < 420 grams (<15 oz)
Environmental & Approvals
- Humidity
- Non-condensing between 5% - 95%
- Non-Operating Temperature
- -57°C to +80°C (-70.6°F to +176°F)
- Non-Operating Temperature Range
- -57 °C a +80 °C (-70.6 °F a +176 °F)
- Operating Temperature
- -40°C to +71°C (-40°F to +160°F)
- Operating Temperature Range
- -40 °C a +71 °C (-40 °F a +160 °F)
- Operational Altitude
- ~12km (40,000 ft)
- Shock
- Lateral 190 Grms a 0,55 ms
Vertical 320 Grms a 0,55 ms
Axial 550 Grms a 0,8 ms
- Vibration
- 5.8 grms 3-axis, 1hr each
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.a
Recursos y asistencia
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Documento técnico
Sensores IR de píxeles pequeños: Optimización de SWaP-C y rendimiento para aplicaciones de misión crítica
Más informaciónDocumento técnico
Más allá de la IA integrada: Optimización del conducto de percepción térmica desde los datos del sensor hasta la implementación en el borde
Más informaciónNota de la aplicación
Guía sobre la integración rentable de lentes térmicos: Qué saber para aplicaciones de defensa y vehículos autónomos
Más informaciónDescargar
12 consideraciones para elegir la lente de una cámara de infrarrojos térmicos
Más informaciónPreguntas frecuentes
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Lea la historiaYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Neutrino LC GUI (v1.2.9)
Neutrino LC SDK (v26455)
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
Neutrino Series Brochure
13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure
Neutrino LC Engineering Datasheet (rev320)
Neutrino SWaP Datasheet
Neutrino SX8 Engineering Datasheet rev130
Neutrino LC Current Release Note
Neutrino LC Software IDD (102-2020-42, Rev 400)
La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.