Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Neutrino SX8, f/3, with Shutter

Modelo: 425-1280130-1PAAX
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
1280 × 1024
< 38mK (50% well fill at TBB=30°C flood mode)
8 µm
In Production
Los Neutrino® LC de resolución VGA y Neutrino SX8 de resolución SXGA, compatibles con NDAA y sin ITAR, proporcionan las mejores imágenes y datos MWIR de su clase en un paquete pequeño y ligero. Basado en la tecnología FPA de alta temperatura de operación (high operating temperature, HOT) de Teledyne FLIR y en el microenfriador lineal, los módulos de cámara OEM de la serie SWaP están diseñados para productos resistentes que requieren una larga vida útil, bajo consumo de energía y funcionamiento silencioso y de baja vibración. Ambos son ideales para cardanes pequeños y fuselajes, dispositivos portátiles, cámaras de seguridad, dispositivos de orientación y aplicaciones de supervisión de activos.

La serie Neutrino SWaP es, simplemente, la mejor solución técnica disponible. Con entrega prácticamente inmediata, la mejor garantía por dos años del ramo industrial, competitividad de precios real, y asistencia y confiabilidad del producto reconocidos, ofrece la solución de menor riesgo. El Neutrino SWaP es un módulo de cámara OEM diseñado para integrarse a un sistema de nivel superior.

Núcleo de cámara VGA HOT HD+MWIR compacto y configurable

La HOT (siglas en inglés de alta temperatura operativa) FPA ofrece un bajo consumo de energía, una construcción resistente y una temperatura operativa amplia.

Diseñados para integradores

El Neutrino LC, pequeño, ligero y potente, produce unas imágenes térmicas fantásticas utilizando una HOT FPA 640 × 512 15 µm, con un peso de solo 370 gramos.

Personalización, fiabilidad y asistencia

Las cámaras de la serie Neutrino SWaP ofrecen la mejor calidad de imagen de su clase, la mejor garantía por dos años del ramo industrial, rendimiento SWaP superior, gran confiabilidad, larga vida útil, y el conocido soporte técnico del producto Teledyne FLIR.

Especificaciones

Hardware

Part Number
425-1280130-1PAAX

Imaging & Optical

Array format
1280 × 1024, 8µm pitch
Camera Link
Yes
Cold Aperture Height
19.4 mm from FPA
Cold Shield Height
19.4 mm desde el FPA
Color Palettes
Sí, modo RGB888
Continuous Zoom
Yes, up to 8x
Continuous Zoom [Digital and Optical]
Sí, hasta 8 aumentos (zoom electrónico)
Cooler MTTF
Up to 27,000 Hours
Detector Type
HOT
Digital Zoom
Sí, hasta 8x (zoom digital)
Discrete I/O Controls Available
Yes, Three available
f-number
Opciones de f/4, f/3 & f/2.5
FOV - Horizontal
Sin lente
FPA - Digital Video Display Format
1280 × 1024
Frame Rate Options
1-60 Hz, configurable
Image Correction
Sustitución de 2 puntos (compensación y ganancia) y píxeles defectuosos
Image Optimization
Lineal, ecualización de histograma, DDE
Image Optimization - AGC
Linear, Histogram Equalization, DDE
Invert/Revert
Sí
Local Processing and Contrast Enhancement (LAP/LCE)
Expansión dinámica de contraste procesada en área local con nivel de fondo ajustable por el usuario y refuerzo en primer plano
NTSC/PAL (field switchable)
N/A
Optical Continuous Zoom
Sí, hasta 8x (zoom digital)
Palettes
Sí, modo RGB888
Parallel (24-bit/16-bit/8-bit)
Yes
Pixel Pitch
8 µm
Resolution
1280 × 1024
Sensitivity [NEdT]
< 38 mK (50 % de llenado del pozo en TBB=30C° modo de inundación)
Sensor Technology
HOT MWIR
Spectral Band
3.4 a 5.1 µm Estándar
Symbology
Yes, RGB888 mode
Zoom and Focus Controls
Yes

Connections & Communications

Communication
UART (115.2K baudios)
Communication Protocol
UART (115.2K baudios)
External Sync Input/Output
Master or Slave
Primary Electrical Connector
80-pin SAMTEC, ST4-40-2.50-L-D-P-TR
USB
Yes
User Configurability via SDK & GUI
Yes

FPA Control

Direct Injection Snapshot Prog operation
Yes
Programmable Integration Time
Yes (.01ms - 16ms) at 60 Hz
ROIC
ISC1601
ROIC Modes
Free Run, Readout Priority, & Integration Priority
Well Capacity
2.6 × 10⁶ electrons

Electrical

Input Power
+5.0 VDC Camera, +12 VDC Cryocooler
Input Voltage
Cámara de +5.0 VCC, criogenerador de +12 VCC
Power Consumption
<12 W de enfriamiento, <8 W estado estable a 23 °C
Power Dissipation
<12 W de enfriamiento, <8 W estado estable a 23 °C
Video Output Channel
CMOS paralelo y CameraLink o HDMI.

Mechanical

Size (L x W x H)
7.9 cm × 5.3 cm × 6.1 cm (3.1 × 2.1 × 2.4 in)
Weight
< 420 grams (<15 oz)

Environmental & Approvals

Humidity
Non-condensing between 5% - 95%
Non-Operating Temperature
-57°C to +80°C (-70.6°F to +176°F)
Non-Operating Temperature Range
-57 °C a +80 °C (-70.6 °F a +176 °F)
Operating Temperature
-40°C to +71°C (-40°F to +160°F)
Operating Temperature Range
-40 °C a +71 °C (-40 °F a +160 °F)
Operational Altitude
~12km (40,000 ft)
Shock
Lateral 190 Grms a 0,55 ms
Vertical 320 Grms a 0,55 ms
Axial 550 Grms a 0,8 ms
Vibration
5,8 g, 3 ejes, 1 h cada uno

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.a

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Documento técnico

Comprensión de la fiabilidad del sistema criorrefrigerado

Más información

Documento técnico

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Más información

Artículo

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Más información

Documento técnico

Sensores IR de píxeles pequeños: Optimización de SWaP-C y rendimiento para aplicaciones de misión crítica
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
12 consideraciones para elegir la lente de una cámara de infrarrojos térmicos

Más información

Preguntas frecuentes

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Lea la historia

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Neutrino LC GUI (v1.2.9)

GUI

Descargar

Neutrino LC SDK (v26455)
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
Neutrino Series Brochure

Brochure

Descargar

13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure

Brochure

Descargar

Neutrino LC Engineering Datasheet (rev320)

Datasheet

Descargar

Neutrino SWaP Datasheet

Datasheet

Descargar

Neutrino SX8 Engineering Datasheet rev130

Datasheet

Descargar

Neutrino LC Current Release Note

Software Firmware Release Note

Descargar

Neutrino LC Software IDD (102-2020-42, Rev 400)

La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.

Meet the Neutrino Series
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados