Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Neutrino LC - CZ 15-300

Modelo: 425-0065-00
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
EFL Zoom Range
640 x 512
<30mK. 25mK typical (50% well fill at TBB=30°C flood mode)
15 to 300 mm (± 5%) compact, continuous zoom lens
In Production
La serie Neutrino IS combina los módulos de cámara infrarrojos OEM de longitud de onda media (MWIR) de clase mundial de Teledyne FLIR y lentes de aproximación (zoom) continua (CZ) para ofrecer soluciones de imagen de alto –rendimiento con varias resoluciones FPA y rangos de aproximación/FOV de CZ. El Neutrino IS reduce el riesgo de desarrollo y fabricación y mejora el tiempo de comercialización. Los FPA CALIENTES de vanguardia, los refrigeradores lineales de larga duración y baja vibración, las interfaces de cámara comunes y las lentes totalmente atermalizadas son la mejor solución de su clase. Cada módulo de cámara y cada objetivo están diseñados para los demás, lo que ofrece un rendimiento óptimo que no se puede lograr al comprar e integrar cámaras y objetivos de múltiples fuentes.

La serie Teledyne FLIR Neutrino IS es simplemente la mejor solución técnica disponible. Con entrega prácticamente inmediata, la mejor garantía por dos años del ramo industrial, real competitividad de precios, y soporte técnico y confiabilidad bien conocidos, ofrece la solución de menor riesgo. El Neutrino IS es un módulo de cámara OEM diseñado para integrarse a un sistema de nivel superior.

Multiple MWIR Imaging Solutions

Multiple configurations from one manufacturer simplifies product development and production, providing higher value and lower risk.

Seamless Opto-Mechanical Integration

Cameras and lenses designed for each other for optimum performance and compatibility.

Market Leading MWIR CZ Optics and Cameras

Excelente rendimiento, la mejor garantía por dos años del ramo industrial, y las asequibles soluciones MWIR del líder del mercado.

Especificaciones

Hardware

Part Number
425-0065-00

Imaging & Optical

CMOS
CMOS (16 bits, YCbCr codificado en color de 16 bits, 8 bits)
Cold Shield Height
19,7 mm de FPA
Color Palettes
Sí
Continuous Zoom
Sí
Continuous Zoom [Digital and Optical]
Aproximación (zoom) óptica (lente) y aproximación (zoom) electrónica (cámara)
Cooler MTTF
Hasta 27 000 horas
Detection Recognition and Identification (DRI)
D = 16.2 km, R = 6.4 km, I = 5.0 km

Los rangos en los que existe una probabilidad del 50 % de lograr la tarea para las dificultades de la tarea medida V50 de 2.0 (detección), 9.0 (reconocimiento) y 13.0 (identificación).
Detector Type
HOT
Digital Zoom
Sí
Discrete I/O Controls Available
Ninguna
EFL_Zoom Range [mm]
Objetivo compacto con aproximación (zoom) continua de 15 a 300 mm
f-number
f/4
Focus
Motorized, Focus to Specified Distance, Focus to Infinity
FOV - Horizontal
De 1,8° a 35,5° (atermalizado)
FPA - Digital Video Display Format
640 × 512
Frame Rate
Hasta 60 Hz
Frame Rate Options
60 Hz, ajustable de 1 Hz a 60 Hz
HFOV
1°
Horizontal Field of View [HFOV]
1.8° a 35.5°
IFOV (mrad)
0.05
Image Correction
Sustitución de 2 puntos (compensación y ganancia) y píxeles defectuosos
Image Optimization
Ecualización de histograma, DDE+
Image Optimization - AGC
Ecualización de histograma, DDE+
Invert/Revert
Invertir/Revertir (Sí)
Lens Type
Zoom
continuo de 20x Mantenga la distancia de enfoque a través del zoom
Optical Continuous Zoom
Sí
Palettes
Sí
Pixel Pitch
15 µm
Polarity Control [black hot & white hot]
No
Resolution
MWIR CALIENTE DE 640 x 512
Sensitivity [NEdT]
<30 mK
Special Features
Capacidad de atermalización activa y enfoque automático
Spectral Band
3.6 a 5 µm, con muesca de CO2 de 4.15 a 4.55 µm
Symbology
Sí
Zoom and Focus Controls
Sí

Connections & Communications

Communication
USB o UART (cámara)
RS-232, 38,400 baudios nominales (lente)
Communication Protocol
USB o UART (cámara)
RS-232, 38 400 baudios nominales (lente)
Digital Output Format
Sí, se requiere placa de accesorios
Primary Electrical Connector
Hirose de 80 pines (cámara), Molex de 4 pines (enfriador), Molex de 6 pines (lente)
RS-232 Compatible Communication
RS-232, 38400 baudios nominales (lente)
User Configurability via SDK & GUI
Sí, solo cámara

FPA Control

Direct Injection Snapshot Prog operation
Sí
Programmable Integration Time
Sí (0.01 ms - 16.6 ms)
ROIC
ISC0403
ROIC Modes
Ejecución libre, lectura y prioridad de integración

Electrical

Input Power
Solo cámara
3.3 V CC (cámara), 12 V CC (crioenfriador), 12 V CC (lente)
Input Voltage
Solo cámara
3.3 V CC (cámara), 12 V CC (crioenfriador), 12 V CC (lente)
Power Consumption
Solo cámara
<4.5 W (cámara/enfriador) estado estacionario
<2.5 W (lente) estado estacionario
<15.0 W (cámara/enfriador) potencia máxima
<9 W (lente) potencia máxima
Power Dissipation
Solo cámara
<4.5 W (cámara/enfriador) estado estacionario
<2.5 W (lente) estado estacionario
<15.0 W (cámara/enfriador) potencia máxima
<9 W (lente) potencia máxima
Video Output Channel
CMOS (16 bits, YCbCr codificado en color de 16 bits, 8 bits)

Mechanical

Size (L x W x H)
19.25 x 9.91 x 10.59 cm (7.58 × 3.90 × 4.17 in)
Weight
1324 g

Environmental & Approvals

Humidity
5 % a 95 % sin condensación
Non-Operating Temperature Range
-54 °C a +85 °C
Operating Temperature Range
-32 °C a +71 °C
Operational Altitude
Equivalente a 12 km (40,000 ft) de altitud

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.a

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Documento técnico

Comprensión de la fiabilidad del sistema criorrefrigerado

Más información

Documento técnico

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Más información

Artículo

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Más información

Documento técnico

Sensores IR de píxeles pequeños: Optimización de SWaP-C y rendimiento para aplicaciones de misión crítica
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
La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados