La serie Teledyne FLIR Neutrino IS es simplemente la mejor solución técnica disponible. Con entrega prácticamente inmediata, la mejor garantía por dos años del ramo industrial, real competitividad de precios, y soporte técnico y confiabilidad bien conocidos, ofrece la solución de menor riesgo. El Neutrino IS es un módulo de cámara OEM diseñado para integrarse a un sistema de nivel superior.
Multiple MWIR Imaging Solutions
Multiple configurations from one manufacturer simplifies product development and production, providing higher value and lower risk.
Seamless Opto-Mechanical Integration
Cameras and lenses designed for each other for optimum performance and compatibility.
Market Leading MWIR CZ Optics and Cameras
Excelente rendimiento, la mejor garantía por dos años del ramo industrial, y las asequibles soluciones MWIR del líder del mercado.
Especificaciones
Hardware
- Part Number
- 425-0058-00
Imaging & Optical
- Analog Video Display Format
- Yes, accessory board required
- BT656 (8-bit)
- Yes, accessory board required
- Camera Link [16_bit or 8_bit]
- Yes, accessory board required
- CMOS
- CMOS (16 bits, YCbCr codificado en color de 16 bits, 8 bits)
- CMOS [16_bit or 8_bit]
- CMOS (16-bit, 16-bit color encoded YCbCr, 8-bit)
- Cold Shield Height
- 19,7 mm de FPA
- Color and Monochrome Palettes (LUTs)
- Yes
- Color Palettes
- Sí
- Continuous Zoom
- Sí
- Continuous Zoom (digital and analog)
- Optical Zoom (lens) and Electronic Zoom (camera)
- Continuous Zoom [Digital and Optical]
- Aproximación (zoom) óptica (lente) y aproximación (zoom) electrónica (cámara)
- Cooler MTTF
- Hasta 27 000 horas
- Detector Type
- HOT
- Digital Zoom
- Sí
- Discrete I/O Controls Available
- None
- EFL_Zoom Range [mm]
- 30 to 600 mm (± 5%) compact, continuous zoom lens
- f-number
- f/5.5
- Focus
- Motorized, Focus to Specified Distance, Focus to Infinity
- FOV - Horizontal
- De 0,9° a 18,2° (atermalizado)
- FPA - Digital Video Display Format
- 640 × 512
- Frame Rate
- Hasta 60 Hz
- Frame Rate Options
- 60Hz, ajustable de 1Hz a 60 Hz
- Full Frame Rate
- 60Hz, adjustable 1Hz to 60 Hz
- HFOV
- 0.9°
- Horizontal Field of View [HFOV]
- 0.9° to 18.2° (actively athermalized over the operating temperature range)
- IFOV (mrad)
- 0.025
- Image Correction
- Sustitución de 2 puntos (compensación y ganancia) y píxeles defectuosos
- Image Optimization
- Ecualización de histograma, DDE+
- Image Optimization - AGC
- Histogram Equalization, DDE+
- Invert/Revert
- Invertir/Revertir (Sí)
- Invert/Revert (analog and 8-bit digital)
- Invert/Revert (Yes)
- Lens Type
- Zoom
continuo de 20x Mantenga la distancia de enfoque a través del zoom
- LVDS [16_bit or 8_bit]
- No
- NTSC/PAL (field switchable)
- Yes, accessory board required
- Optical Continuous Zoom
- Sí
- Palettes
- Sí
- Pixel Pitch
- 15 µm
- Polarity Control [black hot & white hot]
- No
- Resolution
- MWIR CALIENTE DE 640 x 512
- Sensitivity [NEdT]
- 35 mK
- Special Features
- Active athermalization and auto focus capable
- Spectral Band
- 3.4-5.1 µm estándar
- Symbology
- Yes
- Thermal Imager
- 640 × 512, (15 µm pitch) HOT MWIR
- Zoom and Focus Controls
- Yes
Connections & Communications
- Analog Video Output
- Sí, se requiere placa de accesorios
- Communication
- USB o UART (cámara)
RS-232, 38 400 baudios nominales (lente)
- Communication Protocol
- USB o UART (cámara)
RS-232, 38 400 baudios nominales (lente)
- Digital Output Format
- Sí, se requiere placa de accesorios
- Primary Electrical Connector
- 80-pin Hirose (camera), 4-pin Molex (cooler), 6-pin Molex (lens)
- RS-232 Compatible Communication
- RS-232, Nominal 38400 Baud
- User Configurability via SDK & GUI
- Yes, Camera only.
FPA Control
- Direct Injection Snapshot Prog operation
- Yes
- Programmable Integration Time
- Yes (0.01 ms - 16.6 ms)
- ROIC
- ISC0403
- ROIC Modes
- Free run, readout & integration priority
Electrical
- Input Power
- Solo cámara
3.3 V CC (cámara), 12 V CC (enfriador), 12 V CC (lente)
Cámara y lente
4.75 - 6.0 V CC (cámara), 9 - 35 V CC (crioenfriador)
- Input Power with Lens
- 4.75 - 6.0 VDC Camera, 9 - 35 VDC Cryocooler
- Input Voltage
- Solo cámara
3.3 V CC (cámara), 12 V CC (enfriador), 12 V CC (lente)
Cámara y lente
4.75 - 6.0 V CC (cámara), 9 - 35 V CC (crioenfriador)
- Power Consumption
- Solo cámara
<4.5 W (cámara/enfriador) estado estacionario
<1.92 W (lente) estado estacionario
<12.0 W (cámara/enfriador) potencia máxima
<3.6 W (lente) potencia máxima
Cámara y lente
<6.5 W estado estacionario a temperatura ambiente
- Power Dissipation
- Solo cámara
<4.5 W (cámara/enfriador) estado estacionario
<1.92 W (lente) estado estacionario
<12.0 W (cámara/enfriador) potencia máxima
<3.6 W (lente) potencia máxima
Cámara y lente
<6.5 W estado estacionario a temperatura ambiente
- Power Dissipation with Lens
- <6.5 W Steady State at room temperature
- Video Output Channel
- CMOS (16 bits, YCbCr codificado en color de 16 bits, 8 bits)
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 16.9 × 13.2 × 15.0 cm (6.6 × 5.2 × 5.9 in)
- Weight
- 1980 grams
Environmental & Approvals
- Humidity
- 5% to 95% non-condensing
- Non-Operating Temperature Range
- De -57 °C a +80 °C (de -70 °F a +176 °F)
- Operating Temperature Range
- De -20 a 70 °C, (de -4 a 158 °F)
- Operational Altitude
- 12km altitude equivalent
- Shock
- 40 grams w/11ms half-sine pulse, 3-axis
- Vibration
- 5.8 g, 3 ejes, 1 h cada uno
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.a
Recursos y asistencia
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Documento técnico
Sensores IR de píxeles pequeños: Optimización de SWaP-C y rendimiento para aplicaciones de misión crítica
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
Lea la historiaLa integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.