Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Neutrino LC - CZF 25-375

Modelo: 425-0057-00
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
EFL Zoom Range
640 x 512
<30mK. 25mK typical (50% well fill at TBB=30°C flood mode)
25 to 375 mm (± 5%) compact, continuous zoom lens
In Production
La serie Neutrino IS combina los módulos de cámara infrarrojos OEM de longitud de onda media (MWIR) de clase mundial de Teledyne FLIR y lentes de aproximación (zoom) continua (CZ) para ofrecer soluciones de imagen de alto –rendimiento con varias resoluciones FPA y rangos de aproximación/FOV de CZ. El Neutrino IS reduce el riesgo de desarrollo y fabricación y mejora el tiempo de comercialización. Los FPA CALIENTES de vanguardia, los refrigeradores lineales de larga duración y baja vibración, las interfaces de cámara comunes y las lentes totalmente atermalizadas son la mejor solución de su clase. Cada módulo de cámara y cada objetivo están diseñados para los demás, lo que ofrece un rendimiento óptimo que no se puede lograr al comprar e integrar cámaras y objetivos de múltiples fuentes.

La serie Teledyne FLIR Neutrino IS es simplemente la mejor solución técnica disponible. Con entrega prácticamente inmediata, la mejor garantía por dos años del ramo industrial, real competitividad de precios, y soporte técnico y confiabilidad bien conocidos, ofrece la solución de menor riesgo. El Neutrino IS es un módulo de cámara OEM diseñado para integrarse a un sistema de nivel superior.

Multiple MWIR Imaging Solutions

Multiple configurations from one manufacturer simplifies product development and production, providing higher value and lower risk.

Seamless Opto-Mechanical Integration

Cameras and lenses designed for each other for optimum performance and compatibility.

Market Leading MWIR CZ Optics and Cameras

Excelente rendimiento, la mejor garantía por dos años del ramo industrial, y las asequibles soluciones MWIR del líder del mercado.

Especificaciones

Hardware

Part Number
425-0057-00

Imaging & Optical

Analog Video Display Format
Yes, accessory board required
BT656 (8-bit)
Yes, accessory board required
Camera Link [16_bit or 8_bit]
Yes, accessory board required
CMOS
CMOS (16 bits, YCbCr codificado en color de 16 bits, 8 bits)
CMOS [16_bit or 8_bit]
CMOS (16-bit, 16-bit color encoded YCbCr, 8-bit)
Cold Shield Height
19,7 mm de FPA
Color and Monochrome Palettes (LUTs)
Yes
Color Palettes
Sí
Continuous Zoom
Sí
Continuous Zoom (digital and analog)
Optical Zoom (lens) and Electronic Zoom (camera)
Continuous Zoom [Digital and Optical]
Aproximación (zoom) óptica (lente) y aproximación (zoom) electrónica (cámara)
Cooler MTTF
Hasta 27 000 horas
Detector Type
HOT
Digital Zoom
Sí
Discrete I/O Controls Available
None
EFL_Zoom Range [mm]
25 to 375 mm (± 5%) compact, continuous zoom lens
f-number
f/5.5
Focus
Motorized, Focus to Specified Distance, Focus to Infinity
FOV - Horizontal
De 1,5° a 21,9° (atermalizado)
FPA - Digital Video Display Format
640 × 512
Frame Rate
Hasta 60 Hz
Frame Rate Options
60 Hz, ajustable de 1 Hz a 60 Hz
Full Frame Rate
60Hz, adjustable 1Hz to 60 Hz
HFOV
1.5°
Horizontal Field of View [HFOV]
1.5° to 21.9° (actively athermalized over the operating temperature range)
IFOV (mrad)
0.04
Image Correction
Sustitución de 2 puntos (compensación y ganancia) y píxeles defectuosos
Image Optimization
Ecualización de histograma, DDE+
Image Optimization - AGC
Histogram Equalization, DDE+
Invert/Revert
Invertir/Revertir (Sí)
Invert/Revert (analog and 8-bit digital)
Invert/Revert (Yes)
Lens Type
Zoom
continuo de 15x Mantenga la distancia de enfoque a través del zoom
LVDS [16_bit or 8_bit]
No
NTSC/PAL (field switchable)
Yes, accessory board required
Optical Continuous Zoom
Sí
Palettes
Sí
Pixel Pitch
15 µm
Polarity Control [black hot & white hot]
No
Resolution
MWIR CALIENTE DE 640 x 512
Sensitivity [NEdT]
35 mK
Special Features
Active athermalization and auto focus capable
Spectral Band
3.4-5.1 µm estándar
Symbology
Yes
Thermal Imager
640 × 512, (15 µm pitch) HOT MWIR
Zoom and Focus Controls
Yes

Connections & Communications

Analog Video Output
Sí, se requiere placa de accesorios
Communication
USB o UART (cámara)
RS-232, 38 400 baudios nominales (lente)
Communication Protocol
USB o UART (cámara)
RS-232, 38 400 baudios nominales (lente)
Digital Output Format
Sí, se requiere placa de accesorios
Primary Electrical Connector
80-pin Hirose (camera), 4-pin Molex (cooler), 6-pin Molex (lens)
RS-232 Compatible Communication
RS-232, Nominal 38400 Baud
User Configurability via SDK & GUI
Yes, Camera only.

FPA Control

Direct Injection Snapshot Prog operation
Yes
Programmable Integration Time
Yes (0.01 ms - 16.6 ms)
ROIC
ISC0403
ROIC Modes
Free run, readout & integration priority

Electrical

Input Power
Solo cámara
3.3 V CC (cámara), 12 V CC (crioenfriador), 12 V CC (lente)

Cámara y lente
4.75 - 6.0 V CC (cámara), 9 - 35 V CC (crioenfriador)
Input Power with Lens
4.75 - 6.0 VDC Camera, 9 - 35 VDC Cryocooler
Input Voltage
Solo cámara
3.3 V CC (cámara), 12 V CC (crioenfriador), 12 V CC (lente)

Cámara y lente
4.75 - 6.0 V CC (cámara), 9 - 35 V CC (crioenfriador)
Power Consumption
Solo cámara
<4.5 W (cámara/enfriador) estado estacionario
<1.92 W (lente) estado estacionario
<12.0 W (cámara/enfriador) potencia máxima
<3.6 W (lente) potencia máxima

Cámara y lente
<6.5 W estado estacionario a temperatura ambiente
Power Dissipation
Solo cámara
<4.5 W (cámara/enfriador) estado estacionario
<1.92 W (lente) estado estacionario
<12.0 W (cámara/enfriador) potencia máxima
<3.6 W (lente) potencia máxima

Cámara y lente
<6.5 W estado estacionario a temperatura ambiente
Power Dissipation with Lens
<6.5 W Steady State at room temperature
Video Output Channel
CMOS (16 bits, YCbCr codificado en color de 16 bits, 8 bits)

Mechanical

Size (L x W x H)
15.4 × 8.5 × 12.6 cm (6.1 × 3.4 × 5.0 in)
Weight
1140 grams

Environmental & Approvals

Humidity
5% to 95% non-condensing
Non-Operating Temperature Range
De -57 °C a +80 °C (de -70 °F a +176 °F)
Operating Temperature Range
De -20 a 70 °C (de -4 a 158 °F)
Operational Altitude
12km altitude equivalent
Shock
40 grams w/11ms half-sine pulse, 3-axis
Vibration
5.8 g, 3 ejes, 1 h cada uno

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.a

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Documento técnico

Comprensión de la fiabilidad del sistema criorrefrigerado

Más información

Documento técnico

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Más información

Artículo

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Más información

Documento técnico

Sensores IR de píxeles pequeños: Optimización de SWaP-C y rendimiento para aplicaciones de misión crítica
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
La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados