Incorporan varias resoluciones de matriz de plano focal (FPA) y opciones de lentes de CZ con la electrónica de procesamiento de imágenes e interfaz estándar de la industria, lo que admite diferentes requisitos de reconocimiento e identificación de detección (DRI) y asequibilidad. Con cuatro configuraciones disponibles en la actualidad y más próximamente, las cámaras sin Regulaciones sobre el Tráfico Internacional de Armas (ITAR) proporcionan el rendimiento de imágenes requerido para aplicaciones de ISR de corto, medio y largo alcance, de vigilancia perimetral, de vigilancia fronteriza y contra sistemas de aeronaves no tripuladas (CUAS).
Todas las cámaras Neutrino ISR pueden ejecutar modelos de detección, seguimiento y clasificación Prism™ AI de Teledyne FLIR y bibliotecas Prism ISP para superresolución, mitigación de turbulencias, mejora del contraste y más.
Óptica CZ líder en rendimiento y módulo de cámara HD MWIR
Las distancias focales adecuadas, las cámaras MWIR HD o SD con refrigeradores lineales de larga duración y óptica CZ totalmente integrada maximizan el DRI.
Diseñado para integradores
La electrónica de imágenes AgileCore™, adoptada por la industria, con cámara MWIR integrada y lente CZ, ofrece un rendimiento y una compatibilidad óptimos.
Valor y reputación de Teledyne FLIR
Con garantía de dos años líder en el sector, obtenga el rendimiento, la confiabilidad y el soporte que se esperan de Teledyne FLIR y la gama de cámaras HD MWIR más versátiles de la industria.
Especificaciones
Hardware
- Part Number
- 425-1601140-C802
Imaging & Optical
- Aperture
- f/4,0
- Boresight Drift Through Zoom
- <0,10 mm radialmente desde la ubicación de la alineación óptica conjunta
- Color Palettes
- Monocromo (3 paletas)
Color falso (11 paletas)
Color verdadero (3 paletas) para pantalla de salpicaduras
Polaridad de pantalla normal o invertida
- Continuous Zoom
- Sí
- Cooler
- Criorrefrigerador lineal de tipo Stirling Teledyne FLIR FL-100
- Cooler MTBF
- Hasta 27 000 horas
- Cooler MTTF
- Hasta 27 000 horas
- Detection Recognition and Identification (DRI)
- D = 20.6 km, R = 8.9 km, I = 6.9 km
Los rangos en los que existe una probabilidad del 50 % de lograr la tarea para las dificultades de la tarea medida V50 de 2.0 (detección), 9.0 (reconocimiento) y 13.0 (identificación).
- Detector Type
- HOT
- Digital Zoom
- Conservación de bordes 1X/2X/4X
- Drifting Pixel Filter
- Magnitud excesiva con respecto a los 8 vecinos más cercanos
- EFL_Zoom Range [mm]
- 15-300 mm, HFOV de 39,1° a 2,0°
- f-number
- f/4.0
- Focal Length
- De 15 a 300 mm
- Focus
- Motorizado, enfoque a distancia especificada, enfoque al infinito, autofoco ordenado/continuo
- FOV - Horizontal
- De 2,0° a 39,1° (atermalizado)
- FPA - Digital Video Display Format
- Multiple Formats Available
- Frame Rate
- 30 Hz
- Full Frame Rate
- 30 Hz
- HFOV
- 2°
- IFOV (mrad)
- 0.02666666666667
- Image Correction
- Sustitución de 2 puntos (compensación y ganancia) y píxeles defectuosos
- Invert/Revert
- Yes
- Lens Type
- Zoom continuo de 20 aumentos. Mantiene el enfoque a través del zoom
- Local Processing and Contrast Enhancement (LAP/LCE)
- Expansión dinámica de contraste procesada en área local con nivel de fondo ajustable por el usuario y refuerzo en primer plano
- Min to Max Zoom Time
- <2 segundos
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Calibraciones de fábrica: Dos puntos (ganancia/compensación), actualización de un punto (optimiza la compensación), detección de pixeles defectuosos/ruidosos, 8 modos de operación con 2 tablas NUC cada una
Calibraciones de operación (tiempo de ejecución): Actualización de un punto
- Optical Continuous Zoom
- Sí
- Pixel Pitch
- 8 µm
- Resolution
- 1280 x 1024 MWIR CALIENTE
- Sensor Material
- HOT MWIR
- Sensor Technology
- HOT MWIR
- Spatial Noise Reduction
- Filtro mediano 3x3, filtro gaussiano de reducción de ruido 3x3, filtro gaussiano de reducción de ruido 5x5
- Spectral Band
- 3,4 - 5,1 µm
- Thermal Imager
- 1280 x 1024 pixeles
- Thermal Imaging Detector
- 1280 x 1024 píxeles
- Time to Zoom
- <2 segundos
- Zoom and Focus Controls
- Motorizado, zoom y enfoque
Connections & Communications
- Communication
- RS-422 UART COM, hasta 921 600 baudios
- Communication Protocol
- RS-422 UART COM, hasta 921 600 baudios
- Dual Simultaneous Outputs
- Salida de enlace de cámara (base) (NUC de 14 bits corregido en formato de marco completo):
30 Hz
Ethernet gigabit opcional
Opciones de salida de pantalla (video completamente procesado de 10 bits [14 opcionales]) (seleccione una opción):
720P60 HD-SDI (SMPTE)
1080P30 HD-SDI (SMPTE)
Electrical
- Center of Gravity
- Consulte IDD mecánico
- Input Power
- 12,5 VCC a 0,7 A nominal, pico de 1,1 A en enfriamiento
- Input Voltage
- 12,5 VCC a 0,7 A nominal, pico de 1,1 A en el enfriamiento
- Thermal Extraction Method
- Disipador térmico, consulte IDD
Mechanical
- Size (L x W x H)
- Longitud: 20,3 cm (8")
Diámetro de la lente: 9,65 cm (3,8")
- Water Ingress
- Elemento delantero sellado conforme a IP-66
Sin carcasa (marco abierto)
- Weight
- 1500 gramos (3,31 lb)
Environmental & Approvals
- Operating Temperature Range
- -40 °C a +71 °C (-40 °F a 160 °F)
- Storage Temperature Range
- -57 °C a +80 °C (-65 °F a 176 °F)
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.a
Recursos y asistencia
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Documento técnico
Sensores IR de píxeles pequeños: Optimización de SWaP-C y rendimiento para aplicaciones de misión crítica
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
Lea la historiaLa integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.