Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Hadron

Modelo: 70320A034-6C12080
product image

Discontinued
El FLIR® Hadron™ es un módulo RGB/térmico que cuenta con un tamaño, peso, consumo y coste optimizados y que está diseñado para ofrecer simplicidad y rendimiento. Este formato ligero, compacto y de bajo consumo incluye una cámara RGB de 12 MP y una cámara térmica Boson (con obturador), además de plena integración de IMU y una capacidad de uso de hasta 60 Hz. El diseño de Hadron garantiza la mayor duración posible de la batería y el máximo tiempo de vuelo, sobre todo, en fuselajes pequeños. Ahora puede ofrecer a sus clientes el poder de la tecnología térmica con la incorporación de este pequeño módulo.

Módulo RGB/térmico

Vea imágenes térmicas y en color HD al momento. Ideal para detectar, localizar e identificar a sujetos en condiciones de poca luz y oscuridad.

Formato compacto

Salida de alta resolución diseñada para fuselajes más pequeños. Su diseño compacto permite diferentes posicionamientos en el fuselaje, mientras que su tamaño, peso y consumo permiten pasar más tiempo en el aire.

Rápida implantación en el mercado

Reduzca los costes de ingeniería y exploración con esta solución lista para usar de un solo proveedor.

Especificaciones

Imaging & Optical

EO Camera Optics
Sunny SYD1201A, EFL 3.7mm, 80° HFOV, F/# 2.8
EO Camera Sensor
Sony IMX412, 4056x3040 pixels, 1.55mm pitch, 4-lane MIPI
EO Camera Video
Full resolution @ 60Hz See IMX412 datasheet for more options
IMU
ICM20602, I2C or SPI (selectable)
IR Camera Optics
EFL 6.3 mm, 34° HFOV, F/# 1.0
IR Camera Video
Full resolution @ 60 Hz or 30 Hz
Thermal Imaging Detector
Boson 320 x 256 pixels, 12mm pitch, USB video and CCI

Electrical

Electrical Interface
Hirose DF40C-50DP-0.4V (51)
Example of mating connector: DF40HC(2.5)-50DS-0.4V (51)
Power
Voltaje de alimentación de 5 V. Disipación de potencia típica <1300 mW, máx. <2820 mW
Power Consumption
5V, typical power dissipation <1300 mW, Max <2820 mW

Mechanical

Mechanical Interface
Atornillar el soporte a la placa trasera
Size
24 x 45 x 36 mm
Size (L x W x H)
24 x 45 x 36 mm (0.94" x 1.77" x 1.42")
Weight
42,8 g

Environmental & Approvals

Environmental Sealing
IP53 (with the rear interfaces sealed)
Operational & Storage Temperature
-20°C to +60°C
Tested EMI Performance
FCC part 15 Class B

Resources & Support

Hadron Engineering Datasheet

Datasheet

Descargar

Hadron 261-3044-00 Rear Cover Gasket Rev A

Drawing

Descargar

Hadron 421-0081-00 Test Board Kit RevB

Drawing

Descargar

Productos relacionados