Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Hadron 640R (radiométrico)

Modelo: 70640AS32-6PMRXX
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Radiometry
640 x 512
<40 mK
Yes
In Production
La serie 640 de Hadron™ conforme a la NDAA y sin ITAR combina una cámara visible de 64 MP con una cámara radiométrica Boson® con resolución de 640 x 512 líder en rendimiento o una cámara térmica Boson+ en un único módulo fácil de integrar. Con su diseño optimizado en cuanto a tamaño, peso y consumo de energía (SWaP), es una carga útil de sensor doble ideal para la integración en sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), vehículos terrestres no tripulados (UGV), plataformas robóticas y aplicaciones emergentes de IA que utilizan el software Teledyne FLIR Prism™.

Los modelos Hadron 640 comparten interfaces mecánicas y eléctricas que simplifican el diseño. Compatible con los modelos de detección, seguimiento y clasificación de IA Prism de Teledyne FLIR y las bibliotecas Prism ISP para la superresolución, la mitigación de turbulencias, la mejora del contraste y más, la serie Hadron 640 permite aplicaciones eficientes basadas en IA. Con controladores disponibles para procesadores líderes del mercado de NVIDIA®, Qualcomm® y otros, además de asistencia técnica para integración líder en el sector, la serie Hadron 640 minimiza el costo de desarrollo y acorta el tiempo de lanzamiento al mercado.

Evalúe Prism con la serie Hadron 640 usando el kit de desarrollo Prism para Qualcomm RB5 hoy mismo.

Rendimiento de cámara térmica y visible líder en el sector

Obtenga imágenes de alta velocidad y doble espectro térmicas radiométricas VGA y visibles en HD.

Creado para integradores

Reduzca el costo de desarrollo y el tiempo de lanzamiento al mercado con una solución de un único proveedor fiable.

Diseño optimizado en tamaño, peso y consumo de energía (SWaP)

Optimice el tiempo de diseño y funcionamiento con un módulo compacto, ligero y de bajo consumo de energía.

Especificaciones

Radiometry

Temperature Accuracy
±5 °C menos, en un rango de 0 °C a 100 °C.
Temperature Measurement
Sí

Imaging & Optical

EO Camera Optics
Longitud focal efectiva (EFL) 4.8 mm, 67° HFOV, F/# 1/2.3
EO Camera Sensor
9248 x 6944 píxeles (64.2 MP), paso de 0.7µm, MIPI de 4 vías
EO Camera Video
Resolución completa a 60 Hz
FOV - Horizontal
32°
Frame Rate
Full resolution @ 60 Hz
HFOV
32°
IFOV (mrad)
0.88235294117647
IMU
ICM20602, I2C o SPI (seleccionable)
IR Camera Optics
Longitud focal efectiva (EFL) 13.6 mm, 32° HFOV, F/# 1.0
IR Camera Video
Resolución completa a 60 Hz
Pixel Pitch
12 µm
Resolution
640 × 512
Sensitivity [NEdT]
<40 mK
Thermal Imaging Detector
Boson de 640 x 512 píxeles, paso de 12 µm, USB 3.0, MIPI de 2 vías, radiométrico
Thermal Sensitivity
<40 mK

Connections & Communications

Software Drivers
NVIDIA Jetson Nano
Qualcomm Snapdragon rb5
Qualcomm Snapdragon 865

*Póngase en contacto con Teledyne FLIR para obtener los controladores de software más recientes

Electrical

Electrical Interface
Hirose DF40C-50DP-0.4 V (51)
Ejemplo de conector de acoplamiento: DF40HC(2,5)-50DS-0.4V (51)
Power
5V, disipación de potencia típica <1800 mW, máx. <2900 mW
Power Consumption
5V, disipación de potencia típica <1800 mW, máx. <2900 mW

Mechanical

Mechanical Interface
Montaje con tornillo en placa posterior
Size (L x W x H)
35 x 49 x 45 mm (1.38” x 1.93” x 1.77”)
Size (w/o lens)
35 x 49 x 45 mm (1.38” x 1.93” x 1.77”)
Weight
56 g

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
Cumple con la NDAA
Environmental Sealing
IP54 (con las interfaces traseras selladas)
Operational & Storage Temperature
-20 °C a +60 °C
Tested EMI Performance
FCC parte 15 Clase B

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Artículo

FAQ - Everything You Need to Know About the Hadron 640R

Más información

Artículo

FLIR Hadron Enables Lightweight and Affordable sUAS

Lea la historia

Documento técnico

Consideraciones sobre el diseño de sensores de infrarrojos térmicos para la defensa contra UAS

Más información

Nota de la aplicación

Guía sobre la integración rentable de lentes térmicos: Qué saber para aplicaciones de defensa y vehículos autónomos

Más información

Preguntas frecuentes

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Lea la historia

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

La hoja de datos de ingeniería proporciona información detallada.

  • Características funcionales
  • Especificaciones técnicas
  • Datos de rendimiento
  • Circuitos eléctricos y externos
  • Recomendaciones mecánicas

Los dibujos mecánicos y los archivos 3D están disponibles en formatos IDD+ y STEP.

Hadron 640 Family Engineering Datasheet R170

Datasheet

Descargar

Hadron 640 Series Datasheet

Datasheet

Descargar

Hadron 640 Integration Guide Rev 1.13

Quick Start Guide

Descargar

La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.

Getting Started with NVIDIA Jetson Nano
Getting Started with Qualcomm RB5
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados