Los modelos Hadron 640 comparten interfaces mecánicas y eléctricas que simplifican el diseño. Compatible con los modelos de detección, seguimiento y clasificación de IA Prism de Teledyne FLIR y las bibliotecas Prism ISP para la superresolución, la mitigación de turbulencias, la mejora del contraste y más, la serie Hadron 640 permite aplicaciones eficientes basadas en IA. Con controladores disponibles para procesadores líderes del mercado de NVIDIA®, Qualcomm® y otros, además de asistencia técnica para integración líder en el sector, la serie Hadron 640 minimiza el costo de desarrollo y acorta el tiempo de lanzamiento al mercado.
Evalúe Prism con la serie Hadron 640 usando el kit de desarrollo Prism para Qualcomm RB5 hoy mismo.
Rendimiento de cámara térmica y visible líder en el sector
Obtenga imágenes de alta velocidad y doble espectro térmicas radiométricas VGA y visibles en HD.
Creado para integradores
Reduzca el costo de desarrollo y el tiempo de lanzamiento al mercado con una solución de un único proveedor fiable.
Diseño optimizado en tamaño, peso y consumo de energía (SWaP)
Optimice el tiempo de diseño y funcionamiento con un módulo compacto, ligero y de bajo consumo de energía.
Especificaciones
Radiometría
- Medición de la temperatura
- Sí
- Precisión de temperatura
- ±5 °C menos, en un rango de 0 °C a 100 °C
Generación de imágenes y óptica
- Detector de generación de imágenes
- Boson+ de 640 x 512 píxeles, paso de 12 mm, USB 3.0, MIPI de 2 vías, radiométrico
- FOV - Horizontal
- 32°
- Frecuencia de imagen
- Full resolution @ 60 Hz
- IMU
- ICM20602, I2C o SPI (seleccionable)
- Óptica de cámara EO
- Kontatsu B0623D01-0, EFL de 4,8 mm, VAFO de 67°, F/# 1/2,3
- Óptica de cámara IR
- EFL de 13,6 mm, HFOV de 32°, F/# 1,0
- Paso de píxel
- 12 µm
- Resolución
- 640 × 512
- Sensibilidad [NETD]
- <20 mK
- Sensibilidad térmica
- <20 mK
- Sensor de cámara EO
- 9248 x 6944 píxeles (64,2 MP), paso de 0,7µm, MIPI de 4 vías
- Video de cámara EO
- Resolución completa a 60 Hz
- Video de cámara IR
- Resolución completa a 60 Hz
Conexiones y comunicaciones
- Drivers de software
- para Nvidia Jetson Nano para Qualcomm Snapdragon RB5 para Qualcomm Snapdragon 865
Eléctrico
- Alimentación
- Tensión de alimentación de 5 V. Disipación de potencia típica < 1800 mW, máx. < 2900 mW
- Consumo de energía
- Tensión de alimentación de 5 V. Disipación de potencia típica < 1800 mW, máx. < 2900 mW
- Interfaz eléctrica
- Conector del Hadron: Hirose DF40C-50DP-0.4 V (51) Ejemplo de conector de acoplamiento: DF40HC(2.5)-50DS-0.4 V (51)
Mecánico
- Interfaz mecánica
- Montaje con tornillo en placa posterior
- Peso
- 56 g
- Tamaño (L. × An. × Al.)
- 35 x 49 x 45 mm
- Tamaño (sin lente)
- 35 x 49 x 45 mm
Medio ambiente y aprobaciones
- Conformidad y certificaciones
- Cumple con la NDAA
- Rendimiento de EMI probado
- FCC parte 15 Clase B
- Sellado ambiental
- IP54 (con las interfaces traseras selladas)
- Temperatura de operación y almacenamiento
- -20 °C a +60 °C
Recursos y asistencia
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Documento técnico
Consideraciones sobre el diseño de sensores de infrarrojos térmicos para la defensa contra UAS
Más informaciónNota de la aplicación
Guía sobre la integración rentable de lentes térmicos: Qué saber para aplicaciones de defensa y vehículos autónomos
Más informaciónPreguntas frecuentes
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Lea la historiaTodos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.
La hoja de datos de ingeniería proporciona información detallada.
- Características funcionales
- Especificaciones técnicas
- Datos de rendimiento
- Circuitos eléctricos y externos
- Recomendaciones mecánicas
Los dibujos mecánicos y los archivos 3D están disponibles en formatos IDD+ y STEP.
Hadron 640 Family Engineering Datasheet R170
Hadron 640 Series Datasheet
Hadron 640 Integration Guide Rev 1.13
La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.