Boson+, disponible en dos resoluciones, múltiples opciones de lentes y con radiometría en lentes seleccionadas, también puede especificarse con una lente de zoom continuo integrada de fábrica para optimizar el desarrollo y maximizar el rendimiento. Con interfaces de video USB, CMOS o MIPI seleccionables por el cliente, es más fácil que nunca incorporar a Boson+ en una amplia gama de procesadores integrados de Qualcomm®, NVIDIA®, Ambarella y más. El SDK fácil de usar, la interfaz gráfica del usuario actualizada y la documentación integral del producto simplifican aún más la integración de fabricantes de equipos originales para vehículos terrestres no tripulados (UGV), sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), dispositivos vestibles, aplicaciones de seguridad, dispositivos portátiles y miras térmicas.
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
- Thermal Spectral Range
- Infrarrojo de onda larga, de 7.5 µm a 14 µm
Radiometry
- Temperature Accuracy
- Precisión de ±5 °C o menos, según las condiciones de funcionamiento.
- Temperature Measurement
- No
Imaging & Optical
- Array format
- 640 × 512
- Boresight Drift Through Zoom
- < 0.10 mm
- Distortion
- Campo de visión amplio (WFOV)= <6 %
Campo de visión estrecho (NFOV) <1 %
- f-number
- 1.2
- Focal Length
- NFOV = 75 mm +4 %/-0 %; WFOV = 14 mm +0 %/-4 %.
- Focus Change Time
- < 0.5 segundos
- FOV - Horizontal
- 6° a 30°
- FOV Change Time
- < 1.5 segundos
- Frame Rate
- 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable
- Frame Rate Options
- 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable
- Image Orientation
- Ajustable (giro vertical o giro horizontal)
- Minimum Focus Distance
- NFOV > 18 M
WFOV > 3 M
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Calibrado en fábrica; corrección de campo plano (FFC) actualizado con corrección de no uniformidad (NUC) sin obturador silencioso de FLIR (SSN™)
- Parfocality
- A 20 °C, el lente debe permanecer enfocado a través del zoom dentro de 1/4 de onda a 10.6 µm
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Pixel Size
- 12 µm
- Relative Illumination
- Reducción de IR <10 %; cambio de flujo a través del zoom <4 %
- Resolution
- 640 × 512
- Scene Dynamic Range
- Hasta 140 °C (ganancia alta)
- Sensitivity [NEdT]
- <20 mK (industrial)
<30 mK (profesional)
- Spectral Band
- Infrarrojo de onda larga, de 7.5 µm – 14 µm
- Symbol overlay
- Reescribible en cada cuadro; mezcla alfa para superposición translúcida
- Thermal Sensitivity
- <20 mK (industrial)
<30 mK (profesional)
- Time to Focus
- < 1.5 segundos
Connections & Communications
- Control Channels
- UART, USB o I2C
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Serial Communication
- Se establecerán las siguientes comunicaciones seriales: RS232, 38,400 baudios, 1 bit de parada, 8 bits de datos, sin paridad
- Video Channels
- CMOS, MIPI o USB3
Electrical
- Power Supply
- Voltaje nominal 12 V ±1 V
Mechanical
- Size
- 101 (largo) x 77 (ancho) x 77 (alto) mm
- Size (L x W x H)
- 101 (largo) x 77 (ancho) x 77 (alto) mm
- Weight
- 390 g
Environmental & Approvals
- Design and Construction
- Conjunto de lentes para cumplir con MIL-STD-1472 y MIL-HDBK-1686
- DLC Option
- Con recubrimiento frontal DLC, lente para soportar la humedad, la abrasión extrema y la exposición a la niebla salina
- ESS Thermal
- El conjunto de lentes puede someterse a temperaturas extremas de -35 °C a +70 °C con una velocidad de aumento máxima de 5 grados/min y una permanencia mínima de 60 min en cada temperatura extrema
- ESS Vibration
- Vibración aleatoria de 10 Hz a 500 Hz con el siguiente perfil de vibración a lo largo del eje óptico durante un mínimo de 10 minutos:
a 10 Hz, 0.01 G2/Hz
a 50 Hz, 0.01 G2/Hz
a 80 Hz, 0.04 G2/Hz
a 350 Hz, 0.04 G2/Hz
a 500 Hz, 0.01 G2/Hz
- Focus Over Temperature
- Mantener el enfoque de -35 °C a 70 °C
- IP Rating [At Front of Lens]
- IP67
- Lens Window Transmittance
- Eliminación y supresión de niebla (HEAR) L1: >/= 84 % para banda de 8-12 mm
DLC L1: >/= 78 % para banda 8-12 mm
- Non-Operating Temperature Range
- Rango no operativo -40 °C a 80 °C
- Operating Temperature
- -40 °C a 70 °C
- Operating Temperature Range
- -40 °C a 70 °C
- Operational Altitude
- 12 km (altitud máxima de un avión comercial o plataforma aérea)
- Protection and Anti-Reflection Coatings
- Los elementos del lente deben cubrirse con recubrimientos antirreflejos sujetos a adhesión, abrasión moderada y humedad según los requisitos de durabilidad de MIL-PRF-13830
- Shock
- 9 G con pulso de medio seno de 11 ms, mínimo 3 pulsos para cada uno de los 3 ejes
- Solar protection
- Sí, cuando se integra con el lente de fábrica
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
Recursos y asistencia
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Documento técnico
Más allá de la IA integrada: Optimización del conducto de percepción térmica desde los datos del sensor hasta la implementación en el borde
Más informaciónArtículo
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
La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Herramienta de selección de lentes Boson
Introduzca sus parámetros de objetivo para recibir una distancia focal de objetivo recomendada.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.