Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Boson Plus 640, 13,5° (HFOV) 32 mm, sin obturador

Modelo: 23640HS14-6IAAX
product image

Key Specs

Resolución
Sensibilidad [NEdT]
Paso de pixel
640 × 512
Industrial: ≤20 mK Profesional: ≤30 mK
12 µm
In Production
La Boson®+, compatible con NDAA y sin ITAR, establece el estándar para el rendimiento y el tamaño, el peso y la potencia (SWaP) de la cámara térmica OEM de infrarrojos de onda larga (LWIR). Cuenta con una sensibilidad térmica líder en la industria inferior o igual a (≤)20 mK. El filtro de control automático de ganancia (AGC) actualizado y el nuevo DDE+ ofrecen un contraste y nitidez de escenas mejorados espectacularmente. Una latencia de video más baja que mejora el seguimiento, el desempeño del buscador y el apoyo para toma de decisiones.

Boson+, disponible en dos resoluciones, múltiples opciones de lentes y con radiometría en lentes seleccionadas, también puede especificarse con una lente de zoom continuo integrada de fábrica para optimizar el desarrollo y maximizar el rendimiento. Con interfaces de video USB, CMOS o MIPI seleccionables por el cliente, es más fácil que nunca incorporar a Boson+ en una amplia gama de procesadores integrados de Qualcomm®, NVIDIA®, Ambarella y más. El SDK fácil de usar, la interfaz gráfica del usuario actualizada y la documentación integral del producto simplifican aún más la integración de fabricantes de equipos originales para vehículos terrestres no tripulados (UGV), sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), dispositivos vestibles, aplicaciones de seguridad, dispositivos portátiles y miras térmicas.
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
Temperature Accuracy
Precisión de ±5 °C o menos, según las condiciones de funcionamiento.
Temperature Measurement
No

Imaging & Optical

Digital Zoom
Zoom de 1x a 8x
f-number
1,0"
FOV - Horizontal
13.5°
Frame Rate
60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable
IFOV (mrad)
0.89
Image Orientation
Ajustable (giro vertical o giro horizontal)
Non-Uniformity Correction (NUC)
Calibrado en fábrica; corrección de campo plano (FFC) actualizado con corrección de no uniformidad (NUC) sin obturador silencioso de FLIR (SSN™)
Pixel Pitch
12 µm
Resolution
640 × 512
Scene Dynamic Range
a 150 °C (ganancia alta) a 350 °C (ganancia baja)
Sensitivity [NEdT]
<20 mK (industrial) <30 mK (profesional)
Snapshots
Instantánea de cuadro completo a través de la GUI de Boson
Spectral Band
Infrarrojo de onda larga; 8 µm - 14 µm
Symbol overlay
Reescribible en cada cuadro; mezcla alfa para superposición translúcida

Connections & Communications

Control Channels
UART, USB o I2C
Peripheral Channels
I2C, SPI, SDIO
Video Channels
CMOS, MIPI o USB3

Electrical

Input Voltage
3.3 V CC
Power Consumption
Varía según la configuración; desde 600 mW

Mechanical

Precision Mounting Holes
Cuatro orificios roscados M1.6x0.35 (tapa trasera)
Size (L x W x H)
21 x 21 x 11 mm (sin lente)
Weight
7.5 g sin lente (según la configuración)

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
Cumple con la NDAA
Cumple con la normativa ROSH
Cumple con REACH
Non-Operating Temperature Range
-50 °C a 85 °C
Operating Temperature Range
-40 °C a 80 °C
Operational Altitude
12 km (altitud máxima de un avión comercial o plataforma aérea)
Shock
1500 g a 0.4 ms
Solar protection
Sí, cuando se integra con el lente de fábrica

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)<special id="35"><br></special> 6A993.A (Slow Video, 9Hz)

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
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
What is the Digital Detail Enhancement (DDE) filter?
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
STEP File

Descargar

La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.
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
SPIE DCS 2023 - Boson+ CZ
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
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados