Boson+, disponible en dos resoluciones, múltiples opciones de lentes y con radiometría en lentes seleccionadas, también puede especificarse con una lente de zoom continuo integrada de fábrica para optimizar el desarrollo y maximizar el rendimiento. Con interfaces de video USB, CMOS o MIPI seleccionables por el cliente, es más fácil que nunca incorporar a Boson+ en una amplia gama de procesadores integrados de Qualcomm®, NVIDIA®, Ambarella y más. El SDK fácil de usar, la interfaz gráfica del usuario actualizada y la documentación integral del producto simplifican aún más la integración de fabricantes de equipos originales para vehículos terrestres no tripulados (UGV), sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), dispositivos vestibles, aplicaciones de seguridad, dispositivos portátiles y miras térmicas.
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
- Temperature Accuracy
- Precisión de ±5 °C o menos, según las condiciones de funcionamiento.
- Temperature Measurement
- Sí
Imaging & Optical
- Digital Zoom
- Zoom de 1x a 8x
- f-number
- 1.0
- FOV - Horizontal
- 92°
- Frame Rate
- 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable
- HFOV
- 92°
- IFOV (mrad)
- 5.21739130434783
- Image Orientation
- Ajustable (giro vertical o giro horizontal)
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Calibrado en fábrica; corrección de campo plano (FFC) actualizado con corrección de no uniformidad (NUC) sin obturador silencioso de FLIR (SSN™)
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Resolution
- 320 × 256
- Scene Dynamic Range
- a 150 °C (ganancia alta) a 350 °C (ganancia baja)
- Sensitivity [NEdT]
- <20 mK (industrial) <30 mK (profesional)
- Snapshots
- Instantánea de cuadro completo a través de la GUI de Boson
- Spectral Band
- Infrarrojo de onda larga; 8 µm - 14 µm
- Symbol overlay
- Reescribible en cada cuadro; mezcla alfa para superposición translúcida
Connections & Communications
- Control Channels
- UART, USB o I2C
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Video Channels
- CMOS, MIPI o USB3
Electrical
- Input Voltage
- 3.3 V CC
- Power Consumption
- Varía según la configuración; desde 600 mW
Mechanical
- Precision Mounting Holes
- Cuatro orificios roscados M1.6x0.35 (tapa trasera)
- Size (L x W x H)
- 21 x 21 x 11 mm (sin lente)
- Weight
- 7.5 g sin lente (según la configuración)
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- Cumple con la NDAA
Cumple con la normativa ROSH
Cumple con REACH
- Non-Operating Temperature Range
- -50 °C a 85 °C
- Operating Temperature Range
- -40 °C a 80 °C
- Operational Altitude
- 12 km (altitud máxima de un avión comercial o plataforma aérea)
- Shock
- 1500 g a 0.4 ms
- Solar protection
- Sí, cuando se integra con el lente de fábrica
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)<br></special> 6A993.A (Slow Video, 9Hz)
Recursos y asistencia
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Documento técnico
Más allá de la IA integrada: Optimización del conducto de percepción térmica desde los datos del sensor hasta la implementación en el borde
Más informaciónArtículo
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
La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Herramienta de selección de lentes Boson
Introduzca sus parámetros de objetivo para recibir una distancia focal de objetivo recomendada.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.