El módulo de la cámara Boson+ y el lente CZ de 14 mm a 75 mm están diseñados para combinarse a la perfección, lo que proporciona un desempeño óptimo y una garantía de sistema única que solo se puede obtener de una sola fuente. El sistema integrado de fábrica reduce el riesgo de desarrollo y fabricación y mejora el tiempo de comercialización, lo que hace que el confiable Boson+ CZ 14-75 sea ideal para vehículos aéreos no tripulados, vigilancia perimetral, focalización y conciencia situacional de vehículos blindados livianos y sistemas de avistamiento de soldados.
Sensibilidad térmica, contraste y latencia líderes en el mercado
NEDT de ≤20 mK extiende el desempeño de detección, reconocimiento e identificación (DRI)
Integración optomecánica perfecta
Cámara y lente diseñados en fábrica para optimizar el desempeño y el costo
Diseñado para integradores
Los componentes electrónicos de control avanzados, el hardware y el soporte de integración simplifican la integración y maximizan la confiabilidad

SENSIBILIDAD TÉRMICA, CONTRASTE Y LATENCIA LÍDERES EN EL MERCADO
El NEDT de ≤20 mK amplía el rendimiento de detección, reconocimiento e identificación (DRI)
- Microbolómetro LWIR con paso de píxel de 12 μm y resolución de 640 x 512
- Sensibilidad térmica ≤20 mK
- Construcción resistente con una clasificación de temperatura de funcionamiento de -40 °C a 80 °C
- El AGC actualizado proporciona negros más negros y blancos más blancos

INTEGRACIÓN OPTOMECÁNICA PERFECTA
Cámara y lente diseñados de fábrica para optimizar el rendimiento y el coste
- La alineación de fábrica elimina la visión boresight que vaga a través del zoom
- Calibrado para un rendimiento máximo y MTF
- Compensación de rango de enfoque de objeto para objetivos cercanos
- La compensación térmica de gradiente proporciona enfoque en todo el rango de temperatura

DISEÑADOS PARA INTEGRADORES
La electrónica de control avanzada, el hardware y el soporte de integración simplifican la integración y maximizan la fiabilidad
- Interfaces de salida de vídeo USB, CMOS y MIPI
- Alias de comandos flexibles definidos por el usuario
- La prueba integrada (BIT) proporciona información en tiempo real
- Clasificado según la jurisdicción del Departamento de Comercio de EE. UU. como EAR 6A003.b.4.b
Vigilancia en azoteas - Boson+ CZ
Vigilancia de tráfico - Boson+ CZ
Vigilancia de calles - Boson+ CZ
Multitud en interiores (paleta de colores Arctic) - Boson+ CZ
Multitud en interiores (paleta de colores Ironbow) - Boson+ CZ
Especificaciones
Performance
- Thermal Spectral Range
- Infrarrojo de onda larga, de 7.5 µm a 14 µm
Radiometry
- Temperature Accuracy
- Precisión de ±5 °C o menos, según las condiciones de funcionamiento.
- Temperature Measurement
- No
Imaging & Optical
- Array format
- 640 × 512
- Boresight Drift Through Zoom
- < 0.10 mm
- Distortion
- Campo de visión amplio (WFOV)= <6 %
Campo de visión estrecho (NFOV) <1 %
- f-number
- 1.2
- Focal Length
- NFOV = 75 mm +4 %/-0 %; WFOV = 14 mm +0 %/-4 %.
- Focus Change Time
- < 0.5 segundos
- FOV - Horizontal
- 6° a 30°
- FOV Change Time
- < 1.5 segundos
- Frame Rate
- 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable
- Frame Rate Options
- 60 Hz predeterminado; tiempo de ejecución de 30 Hz seleccionable
- HFOV
- 5.9°
- IFOV (mrad)
- 0.16
- Image Orientation
- Ajustable (giro vertical o giro horizontal)
- Minimum Focus Distance
- NFOV > 18 M
WFOV > 3 M
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Calibrado en fábrica; corrección de campo plano (FFC) actualizado con corrección de no uniformidad (NUC) sin obturador silencioso de FLIR (SSN™)
- Optical Continuous Zoom
- 5x
- Parfocality
- A 20 °C, el lente debe permanecer enfocado a través del zoom dentro de 1/4 de onda a 10.6 µm
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Pixel Size
- 12 µm
- Relative Illumination
- Reducción de IR <10 %; cambio de flujo a través del zoom <4 %
- Resolution
- 640 × 512
- Scene Dynamic Range
- Hasta 140 °C (ganancia alta)
- Sensitivity [NEdT]
- <20 mK (industrial)
<30 mK (profesional)
- Spectral Band
- Infrarrojo de onda larga, de 7.5 µm – 14 µm
- Symbol overlay
- Reescribible en cada cuadro; mezcla alfa para superposición translúcida
- Thermal Sensitivity
- <20 mK (industrial)
<30 mK (profesional)
- Time to Focus
- < 1.5 segundos
Connections & Communications
- Control Channels
- UART, USB o I2C
- Peripheral Channels
- I2C, SPI, SDIO
- Serial Communication
- Se establecerán las siguientes comunicaciones seriales: RS232, 38,400 baudios, 1 bit de parada, 8 bits de datos, sin paridad
- Video Channels
- CMOS, MIPI o USB3
Electrical
- Power Supply
- Voltaje nominal 12 V ±1 V
Mechanical
- Size
- 101 (largo) x 77 (ancho) x 77 (alto) mm
- Size (L x W x H)
- 101 (largo) x 77 (ancho) x 77 (alto) mm
- Weight
- 390 g
Environmental & Approvals
- Design and Construction
- Conjunto de lentes para cumplir con MIL-STD-1472 y MIL-HDBK-1686
- DLC Option
- Con recubrimiento frontal DLC, lente para soportar la humedad, la abrasión extrema y la exposición a la niebla salina
- ESS Thermal
- El conjunto de lentes puede someterse a temperaturas extremas de -35 °C a +70 °C con una velocidad de aumento máxima de 5 grados/min y una permanencia mínima de 60 min en cada temperatura extrema
- ESS Vibration
- Vibración aleatoria de 10 Hz a 500 Hz con el siguiente perfil de vibración a lo largo del eje óptico durante un mínimo de 10 minutos:
a 10 Hz, 0.01 G2/Hz
a 50 Hz, 0.01 G2/Hz
a 80 Hz, 0.04 G2/Hz
a 350 Hz, 0.04 G2/Hz
a 500 Hz, 0.01 G2/Hz
- Focus Over Temperature
- Mantener el enfoque de -35 °C a 70 °C
- IP Rating [At Front of Lens]
- IP67
- Lens Window Transmittance
- Eliminación y supresión de niebla (HEAR) L1: >/= 84 % para banda de 8-12 µm
DLC L1: >/= 78 % para banda de 8-12 µm
- Non-Operating Temperature Range
- Rango no operativo -40 °C a 80 °C
- Operating Temperature
- -40 °C a 70 °C
- Operating Temperature Range
- -40 °C a 70 °C
- Operational Altitude
- 12 km (altitud máxima de un avión comercial o plataforma aérea)
- Protection and Anti-Reflection Coatings
- Los elementos del lente deben cubrirse con recubrimientos antirreflejos sujetos a adhesión, abrasión moderada y humedad según los requisitos de durabilidad de MIL-PRF-13830
- Shock
- 9 G con pulso de medio seno de 11 ms, mínimo 3 pulsos para cada uno de los 3 ejes
- Solar protection
- Sí, cuando se integra con el lente de fábrica
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
Recursos y asistencia
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Documento técnico
Más allá de la IA integrada: Optimización del conducto de percepción térmica desde los datos del sensor hasta la implementación en el borde
Más informaciónDocumento técnico
Consideraciones sobre el diseño de sensores de infrarrojos térmicos para la defensa contra UAS
Más informaciónNota de la aplicación
Guía sobre la integración rentable de lentes térmicos: Qué saber para aplicaciones de defensa y vehículos autónomos
Más informaciónYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 3.0 IDD & SDK
Boson GUI v3.0.0 x64drivers
Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers
Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.
La hoja de datos de ingeniería proporciona información detallada.
- Características funcionales
- Especificaciones técnicas
- Datos de rendimiento
- Circuitos eléctricos y externos
- Recomendaciones mecánicas
Los dibujos mecánicos y los archivos 3D están disponibles en formatos IDD+ y STEP.
Boson Family Brochure
Boson Plus CZ Datasheet
Boson Plus Datasheet
Boson Plus Product Datasheet Rev 117
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson Plus CZ 14-75 User Manual Ver A
Boson REACH - Declaration of Compliance
Boson+ User SDK Documentation Rev410
La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Herramienta de selección de lentes Boson
Introduzca sus parámetros de objetivo para recibir una distancia focal de objetivo recomendada.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.