Aviso: Fin de vida útil del producto FLIR ADK USB La familia de productos FLIR ADK USB ha entrado en el proceso de fin de vida útil. Se alienta a los clientes a que hagan la transición a la línea de productos de Tura. El fin de las ventas se anunció en enero de 2026, con entregas finales programadas hasta diciembre de 2026 y soporte continuo hasta diciembre de 2028. Consulte el aviso de EOL a continuación para obtener información completa y orientación sobre la transición.
Vea con claridad, incluso en condiciones de iluminación complejas
Los sensores térmicos crean imágenes a partir del calor, no de la luz, de manera que pueden detectar peatones y vehículos que se aproximen, independientemente de las condiciones de iluminación.
Visión térmica de nueva generación con sencillo funcionamiento «plug-and-play»
Empiece a recopilar datos térmicos en cuestión de minutos.
Datos sencillos de puerto de interfaz directamente para análisis
Fácil de configurar, utilizar e integrar.
Especificaciones
Radiometry
- Temperature Measurement
- No
Imaging & Optical
- Array format
- 640 × 512
- Data Format
- null
- FOV - Horizontal
- 50°
- Frame Rate
- Imagen máxima (seleccionables 30 y 60 Hz), 9 Hz opcional
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Resolution
- 640 x 512
- Sensitivity [NEdT]
- < 50 mK
- Sensor Technology
- Boson™: microbolómetro VOx no refrigerado
- Spectral Band
- 8-14 micrones (LWIR)
- Thermal Imaging Detector
- Boson™ – Uncooled VOx microbolometer
- Thermal Sensitivity
- <50 mK
Connections & Communications
- Camera Interface
- null
Electrical
- Input Voltage
- Cámara: Calentador de ventana de 5 VCC (USB2) o 12 VCC (GMSL
): 12 VCC (USB2) o 12 VCC (GMSL)
- Power Consumption
- 1 W (sin calentador); ~4 W de media y 12 W máximo (con calentador)
- Power Requirements
- Cámara: 5 VCC (USB2) o 24 VCC (GMSL); calentador de ventana: 12 VCC (USB2) o 24 VCC (GMSL)
Mechanical
- Dimensions (W x H x D)
- 35 × 40 × 47 mm (1,38 × 1,57 × 1,8")
- Weight
- ~100 g (3,5 oz)
Environmental & Approvals
- Environmental Protection
- IP67
- Operating Temperature
- De -40 a +85 °C (de -40 a +185 °F)
- Operating Temperature Range
- -40°C to +75°C (-40°F to +167°F)
- Shock
- 1500 G a 0,4 ms
- Solar protection
- Sí (el sol no dañará el sensor)
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
Galería multimedia
Recursos y asistencia
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Documento técnico
Informe de la prueba de frenado de emergencia automático con peatón de la norma n.º 127 de la FMVSS
Más informaciónYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
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
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.