Jeu de données thermiques Teledyne FLIR GRATUIT pour l’entraînement des algorithmes

Ce jeu de données gratuit de Teledyne FLIR ADAS fournit des images de spectre thermique et visible entièrement annotées pour le développement de systèmes de détection d’objets à l’aide des réseaux neuronaux convolutifs (CNN). Ces données ont été construites pour encourager la recherche sur les algorithmes de fusion de capteurs thermiques et visibles (« RGBT ») et pour permettre à la communauté automobile de créer des systèmes ADAS et de véhicules sans conducteur plus sûrs et plus efficaces.

Image thermique de piétons et d’automobiles

Image thermique de piétons et d’automobiles

Image thermique d’un piéton sur le côté de la route

Pourquoi utiliser la capture thermique de Teledyne FLIR pour les véhicules ADAS ?

La capacité à capturer le rayonnement infrarouge thermique, ou la chaleur, offre des avantages à la fois complémentaires et distincts aux technologies de capteur existantes comme les caméras pour lumière visible, les systèmes Lidar et radar. Les capteurs thermiques Teledyne FLIR peuvent détecter et classer dans des conditions difficiles, y compris l’obscurité totale, le brouillard, la fumée, le mauvais temps et l’éblouissement. En association avec les données sur la lumière visible et les données d’analyse des distances des Lidar et radars, les données thermiques alliées à l’apprentissage machine créent un système de détection et de classification complet.

Spécifications du jeu de données

Contenu Un total de 26 442 images entièrement annotées avec 520 000 annotations de cadre de délimitation dans 15 catégories d’objets différentes.
Images 9 711 images thermiques et 9 233 images de formation/validation RVB avec une proposition de distinctions entre la formation et la validation. Inclut des images pré-CAG de 16 bits.
Vidéos 7 498 images vidéo enregistrées à 24 Hz. Correspondance 1:1 entre les images thermiques et visibles. Inclut des images pré-CAG de 16 bits.
Nombre total d’étiquettes d’annotation d’image Plus de 375 000 annotations dans le spectre thermique et visible.

Nombre total d’étiquettes d’annotation de vidéo

Plus de 145 000 annotations dans le spectre thermique et visible

Catégories d’étiquette
  1. Homme
  2. Vélo
  3. Voiture
  4. Moto
  5. Bus
  6. Train
  7. Camion
  8. Feu tricolore
  9. Bouche d’incendie
  10. Panneau
  11. Chien
  12. Skateboard
  13. Poussette
  14. Scooter
  15. Autre véhicule
Spécifications de la caméra thermique

Teledyne FLIR Tau 2 640x512, 13 mm f/1.0 (HFOV 45°, VFOV 37°)

Spécifications de la caméra visible Caméra Teledyne FLIR Blackfly S BFS-U3-51S5C (IMX250) et objectif Edmund Optics à champ de vision horizontal de 52.8°

Format du fichier de jeu de données

  • Thermique - TIFF 14 bits (sans CAG)
  • Thermique - JPEG 8 bits (CAG appliqué)
  • RVB - JPEG 8 bits
  • Annotations formatées MSCOCO (JSON)
  • Annotations formatées du conservateur (JSON)

Accélérez le déploiement de l’IA avec Conservator

Conservator™, un logiciel de développement de jeux de données basé sur le cloud abordable qui aide les ingénieurs de perception à accélérer le développement de l’IA à l’aide de jeux de données infrarouges thermiques et d’images visibles pour entraîner les réseaux neuronaux. Conservator comprend des outils de flux de travail de jeu de données pour l’annotation, la conservation, l’assurance qualité et le contrôle de version de jeu de données pour répondre aux exigences des scientifiques des données dans les applications automobiles, de défense, de sécurité et de villes intelligentes.

product image

Intégrez les caméras thermiques plus rapidement avec Prism

Le cadre logiciel Prism AI fournit la classification, la détection d’objets et le suivi d’objets permettant aux ingénieurs de perception de commencer rapidement à intégrer des caméras thermiques pour les systèmes avancés d’assistance au conducteur (ADAS) et les systèmes de véhicules autonomes (AV). Les développeurs peuvent utiliser Prism AI comme logiciel de perception principal ou comme référence tout en tirant parti des outils d’étalonnage de caméra, ainsi que de ses capacités de fusion visible-thermique et de traitement d’image avancé qui offrent une capacité de perception supérieure, en particulier pour la détection des piétons et des animaux.

product image

Download Free Thermal Dataset

Optin

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.

Produits recommandés

Dernières actualités
Tout afficher
Actualités

Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging

Lire le témoignage
Actualités

Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification

Lire le témoignage
Actualités

Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module

Lire le témoignage
Actualités

Teledyne FLIR OEM Recognized by Northrop Grumman for Strengthening Defense Industrial Base Through Innovation and Collaboration

Lire le témoignage