NOUVEAU - VOIR LA SITUATION DANS SON ENSEMBLE

Pixels 8 μm - SWaP optimisé

1 280 x 1 024 SXGA – 4x plus de détails

Conforme à la norme NDAA et sans ITAR

Découvrir la Boson SX8

Définir la norme en matière de taille, de poids, de puissance et de performances thermiques.

Conforme à la NDAA et sans ITAR, la gamme Boson® représente la technologie d’imagerie thermique non refroidie la plus dynamique et la plus performante du portefeuille OEM Teledyne FLIR. Le module de caméra OEM petit, léger et de faible puissance offre plusieurs configurations et un traitement d’image embarqué pour les applications d’imagerie thermique qualitative et quantitative.

Icône camion d'incendie

Lutte anti-incendie

Icône binoculaire

Surveillance

Icône de caméra de surveillance

Sécurité

Icône de drone

Systèmes aériens sans personnel (UAS)

Icône du casque de sécurité

Inspection industrielle

Icône des engrenages mécaniques

Surveillance des immobilisations corporelles

Boson SX8

Le premier module de caméra infrarouge à ondes longues non refroidie (LWIR) au monde, sans ITAR et conforme à la norme NDAA, pour une production à volume élevé, offrant une résolution SXGA (1 280 × 1 024) avec un microbolomètre à pas de pixel de 8 microns (μm). Conçu pour minimiser la taille, le poids et la puissance (SWaP), le Boson SX8 améliore la perception de la situation dans un format compact et prêt à l’intégration.

Boson+ | La nouvelle norme en matière de LWIR

Conforme à la norme NDAA et sans ITAR, la Boson+ établit la norme en matière de performances et de taille, de poids et de puissance (SWaP) des caméras thermiques OEM LWIR. Il présente une sensibilité thermique de pointe inférieure ou égale à (≤)20 mK. Le filtre de contrôle automatique du gain (AGC) amélioré et le nouveau DDE+ offrent un contraste et une netteté de scène considérablement améliorés. Une latence vidéo inférieure améliore le suivi, les performances du capteur thermique et l’aide à la décision.

Boson+ SX8 | Thermique SXGA avec zoom continu

Le Boson SX8 CZ est un module de caméra LWIR non refroidi de production de volume avec une résolution SXGA (1 280 × 1 024) et un pas de pixel de 8 microns (μm) associé à un objectif à zoom continu (CZ) 5× de 15 à 75 mm. Il en résulte une solution d'imagerie thermique haute performance dans un format compact. Conçu pour redéfinir l’optimisation de la taille, du poids et de la puissance (SWaP), le Boson SX8 – CZ 15–75 prêt pour l’IA améliore la perception de la situation pour les intégrations industrielles, commerciales et de défense, offrant une clarté, une portée et des performances exceptionnelles.

Le kit de développement Boson+ IQ est une plateforme de conception matérielle et de développement logiciel de référence qui permet aux intégrateurs d’évaluer et de développer la détection infrarouge thermique (IR) avec la détection d’objets par IA et le traitement du signal d’image (ISP) en périphérie. Basée sur le Teledyne FLIR AVP, dotée d’un système sur puce (SoC) Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550, elle offre des performances de calcul de 50 000 milliards d’opérations par seconde (TOPS) à la pointe du secteur.

Boson+ CZ | Thermique VGA avec zoom continu

Le Boson+ CZ 14-75 combine le module de caméra OEM LWIR Boson+ de classe mondiale de Teledyne FLIR et un objectif à zoom continu (CZ) 5x offrant une solution d’imagerie haute performance. Il offre une sensibilité thermique de pointe ≤ 20 mK et un filtre AGC amélioré offrant un contraste et une netteté de scène considérablement améliorés. L’objectif haute performance et les composants électroniques de contrôle maintiennent la mise au point grâce au zoom et fournissent une compensation de gradients thermiques en temps réel, ainsi qu’une flexibilité de syntaxe de commande définie par l’utilisateur et d’extension pour des fonctionnalités supplémentaires.

Le module de caméra thermique Boson définit la norme en matière de taille, de poids et de puissance (SWaP). Grâce au traitement d’image avancé de Teledyne FLIR et à plusieurs interfaces de communication conformes aux normes de l’industrie, Boson permet des applications allant de la lutte contre l’incendie aux véhicules aériens sans pilote (drones) et aux kits de développement automobile, le tout pour seulement 600 mW. Le détecteur non refroidi de 12 µm est disponible en deux résolutions : 640 × 512 ou 320 × 256 et plusieurs options de fréquence d’images. Les modèles radiométriques offrent une mesure de température absolue. Grâce aux multiples configurations d’objectifs également disponibles, Boson élargit la gamme de modèles LWIR de Teledyne FLIR et offre une plus grande flexibilité aux programmes d’intégration.


Comparer les gammes de produits

Boson SX8

Boson+

Boson

Résolution
SXGA : 1 280 x 1 024 VGA : 640 × 512, QVGA : 320 256×
Taille de pixel
8 μm 12 μm
Bande spectrale
8 μ m - 14 μ m
Sensibilité thermique
Industriel : ≤ 35 mK
Professionnel : ≤ 45 mK
Industriel : ≤20 mK
Professionnel : ≤30 mK
Industriel : ≤40 mK
Professionnel : ≤50 mK
Particulier : ≤60 mK
Pipeline vidéo et latence
À définir CAV : Amélioration avec des noirs plus profonds
Latence : <6 ms
CAV : Oui
Latence : <25 ms
Plage dynamique de la scène
À définir Gain élevé : jusqu’à 150 °C
Gain faible : jusqu’à 350 °C
Gain élevé : <140 °C
Gain faible : <500 °C
Fréquence d’images
60 Hz (30 Hz à l’aide d’une moyenne ou d’un saut d’image) 60 Hz par défaut ; 30 Hz sélectionnable en exécution 60 Hz et 9 Hz
Option de radiométrie
Non Oui Oui
Mode à gain faible disponible
Non Oui Oui
Objectifs

Champ de vision horizontal de 24° à 50°

3 focales fixes

1 x CZ 15-75 mm

Champ de vision horizontal de 8° à 95°

15 x focales fixes

1 x CZ 14-75 mm

Champ de vision horizontal de 4° à 95°

15 x focales fixes

Options sans obturateur
Non Oui Oui


Ressources techniques







Aide à la décision IA avec Prism AI







Qu’est-ce que la sensibilité thermique et quelle est l’importance de la technologie NETD pour l’imagerie thermique ?

Qu’est-ce que la sensibilité thermique et quelle est l’importance de la technologie NETD pour l’imagerie thermique ?


Bannière pour l'intégration thermique simplifiée Série de vidéos

Une série de vidéos pédagogiques

L’intégration des modules de caméras thermiques Teledyne FLIR est désormais plus facile grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques, de notes d’application et à notre centre d’assistance complet avec des schémas de produits, des fiches techniques et bien plus encore !

INTÉGRER PLUS RAPIDEMENT

Boson GUI.jpg

Application IUG Boson

L’IUG Boson permet d’accéder rapidement aux paramètres radiométriques essentiels aux cycles d’intégration à grande vitesse et de les ajuster en équilibrant le calendrier, les coûts et les performances. L’optimisation des paramètres radiométriques et l’utilisation de points de mesure, de régions d’intérêt (ROI) avec des statistiques et d’une barre de température permettent l’optimisation pendant les tests et le réglage.

Image thermique de quatre empreintes avec différentes palettes de couleurs

Comparaison de la sensibilité des modules de caméras thermiques

La sensibilité d’une caméra thermique aura un impact direct sur la clarté et la netteté de l’image produite par la caméra. Les appareils avec une meilleure sensibilité thermique sont idéaux pour une grande variété d’utilisations, de la recherche au sauvetage jusqu’à l’inspection industrielle en passant par la sécurité.

LIRE L'ARTICLE

Logo Thermal by FLIR

Qu’est-ce que Thermal by FLIR ?

Thermal by FLIR est un programme coopératif de développement de produits et de marketing qui soutient les fabricants de pièces d’origine (OEM) et les innovateurs produit qui utilisent les capteurs d’imagerie thermique FLIR dans leurs produits. Le programme garantit que les OEM qui utilisent des capteurs FLIR authentiques peuvent apposer la marque Thermal by FLIR et bénéficier d’une assistance supplémentaire pour le développement et le marketing de leurs produits.

Avec Thermal by FLIR, laissez-nous vous aider à créer la prochaine innovation révolutionnaire pour développer votre entreprise.

EN SAVOIR PLUS

Contenu associé
Tout afficher
Livre blanc

Capteurs IR à petits pixels : Optimisation du SWaP-C et des performances pour les applications stratégiques

En savoir plus
Livre blanc

Au-delà de l’IA intégrée : Optimisation du pipeline de perception thermique, des données du capteur au déploiement en périphérie

En savoir plus
Livre blanc

Verrouillage de pixels autonome pour drones FPV

En savoir plus
Livre blanc

Considérations relatives à la conception des capteurs infrarouges thermiques pour la défense contre les drones

En savoir plus


Inscrivez-vous à notre liste de diffusion !

En savoir plus sur les annonces de nouveaux produits, les outils logiciels/matériels gratuits et les articles rédigés par des experts en intégration pour vous tenir au top de l’innovation produit.

Subscribe to Our Newsletter

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.