Modules de caméra thermique Lepton Micro LWIR pour appareils portables, mobiles et IdO
Créez la prochaine génération d’appareils thermiques innovants avec le module de caméra micro-thermique le plus abordable de Teledyne FLIR. Développez votre système avec le fabricant de caméras thermiques leader du secteur pour réduire les risques, les coûts et les délais de commercialisation.

Conforme à la norme NDAA et sans ITAR, le Lepton® est un module de caméra OEM infrarouge à ondes longues (LWIR) radiométrique qui est plus petit qu’une pièce de dix centimes, s’adapte à un smartphone et représente un dixième du coût des caméras IR traditionnelles. Utilisant des matrices à plan focal ou des pixels actifs au format 160 x 120 ou 80 x 60, Lepton s’intègre facilement aux appareils mobiles ou autres équipements électroniques comme les capteurs infrarouges (IR) ou les caméras thermiques. Ses capacités radiométriques lui permettent de capturer sans contact des données thermiques précises et calibrées, pour chaque pixel de chaque image.
Pour les applications qui nécessitent une imagerie thermique et visible dans un seul module aligné en usine, Lepton XDS combine une caméra thermique radiométrique Lepton 3,5 de 160 × 120 avec une caméra visible de 5 MP dans un module facile à intégrer doté du logiciel de traitement des signaux d’image Prism™ ISP intégré.
Les ingénieurs, les plus grandes sociétés technologiques au monde et les développeurs font confiance à Lepton pour élargir leur offre de produits et pénétrer de nouveaux marchés. Des millions de Lepton ont été intégrés à des produits commerciaux, de grande consommation, de sécurité publique et d’entreprise dans le monde entier. Les intégrateurs doivent tenir compte de leurs exigences en matière de radiométrie (température) et de résolution d’imagerie lorsqu’ils sélectionnent un Lepton.
Contactez-nous ou contactez un revendeur pour obtenir des remises de gros.
Version |
Numéro de référence |
Résolution |
Champ de vision |
Radiométrie |
PVR Qté 1 |
|---|---|---|---|---|---|
Lepton FS1 |
500-0771-FS1 | 160 × 120 px | 57° | Non | 109 USD |
Lepton 2.5 |
500-0763-01 | 80 × 60 px | 50° | Oui | 114 USD |
Lepton 3.1R |
500-0758-03 | 160 × 120 px | 95° | Oui | 149 USD |
Lepton 3.5 |
500-0771-01 | 160 × 120 px | 57° | Oui | 172 USD |
Lepton UW |
500-1387-00 | Sortie 160 x 120 avec une zone de diamètre utilisable de 120 pixels | 160° | Non | 149 USD |
Lepton XDS |
500-1395-00 | 160 × 120 pixels avec une caméra visible de 5 MP | 57° | Oui | - |
Démarrer avec Lepton
Sélectionnez votre système d’exploitation ou votre plateforme de kit de développement. Si votre système d’exploitation n’est pas affiché ci-dessous, veuillez consulter les sites tiers Groupgets ou autres pour obtenir des exemples de code et plus d’informations.
Intégration thermique en toute simplicité
Développez votre activité avec Lepton, le module de caméra microthermique de qualité professionnelle leader. Obtenez un guide étape par étape pour créer une conception Lepton réussie avec notre série complète de vidéos.
Qu’est-ce que Thermal by FLIR ?
Thermal by FLIR est un programme coopératif de développement et de commercialisation de produits qui soutient les fabricants d’équipements d’origine (OEM) et les innovateurs de produits qui utilisent des capteurs d’imagerie thermique FLIR dans leurs produits. Le programme garantit que les OEM qui utilisent des capteurs FLIR authentiques peuvent apposer la marque Thermal by FLIR et bénéficier d’une assistance supplémentaire pour le développement et le marketing de leurs produits.
Avec Thermal by FLIR, laissez-nous vous aider à créer la prochaine innovation révolutionnaire pour développer votre entreprise.
Commencez à développer votre application dès aujourd’hui
Développez des applications iOS et Android qui tirent parti de la puissance des technologies Teledyne FLIR. Le kit de développement logiciel mobile (SDK, Software Development Kit) FLIR est une plateforme de développement flexible, puissante et facile à utiliser qui permet aux développeurs d’applications industriels et indépendants de créer des applications puissantes et créatives.
Dernières actualités
Tout afficher
Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software
Lire le témoignage
Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging
Lire le témoignage
Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification
Lire le témoignage
Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module
Lire le témoignage
Inscrivez-vous à notre liste de diffusion !
En savoir plus sur les annonces de nouveaux produits, les outils logiciels/matériels gratuits et les articles rédigés par des experts en intégration pour vous tenir au top de l’innovation produit.