Il exploite la chaîne d’outils de génération de données synthétiques exclusive de Teledyne qui peut générer des millions d’exemples compatibles avec l’apprentissage automatique d’objets militaires et civils dans divers environnements, conditions météorologiques et bandes spectrales. En exploitant des capacités graphiques avancées, AIMMGen peut générer des images dans des scénarios complexes pour véhicules autonomes ou simuler des objets militaires qui sont presque impossibles à capturer dans le monde réel. AIMMGen génère des données d’images synthétiques annotées en quelques minutes, remplaçant les semaines nécessaires pour les données étiquetées à la main.
La capacité de génération de modèles d’AIMMGen est rendue possible par le premier système d’optimisation de l’IA entièrement automatisé en son genre, qui produit des modèles de haute qualité sans ingénierie ML coûteuse. L’optimisation est exécutée sur une infrastructure MLOps interne et des flux de travail automatisés qui exploitent des décennies d’expertise en IA/ML pour générer des modèles de détection et de reconnaissance d’objets de haute qualité. Les modèles sont ensuite automatiquement validés sur les données de cas de test fournies par le client ou en exploitant un lac de données synthétiques étendu.
Le développement rentable permet le lancement de nouveaux modèles ou de modèles mis à jour en quelques jours seulement, en réponse aux nouvelles exigences de tâche, aux classes cibles ou aux conditions, ce qui pérennise le modèle à mesure que la mission évolue.
GÉNÉRATION ILLIMITÉE DE DONNÉES D’OBJET SYNTHÉTIQUES
Gagnez du temps et de l’argent grâce à des millions d’images synthétiques étiquetées automatiquement et indépendantes de l’ITAR
ENSEMBLES DE DONNÉES DE FORMATION IA SPÉCIFIQUES À L’APPLICATION
Adaptez les ensembles de données à des applications spécifiques, en garantissant un apprentissage efficace et ciblé
FORMATION, VALIDATION ET OPTIMISATION AUTOMATISÉES DU MODÈLE D’IA SUR SITE
Passez directement au déploiement avec une solution d’IA/ML hautement performante pour une fraction de l’effort d’ingénierie traditionnel

GÉNÉRATION ILLIMITÉE DE DONNÉES D’OBJET SYNTHÉTIQUES
Gagnez du temps et de l’argent grâce à des millions d’images synthétiques étiquetées automatiquement et indépendantes de l’ITAR
- Variez l’emplacement, le type de cible, la météo et l’environnement
- Couvre les bandes spectrales sur les spectres visibles, SWIR, MWIR et LWIR
- Annotations d’images automatiques

ENSEMBLES DE DONNÉES DE FORMATION IA SPÉCIFIQUES À L’APPLICATION
Personnalisez les ensembles de données pour répondre à des applications spécifiques, garantissant un apprentissage efficace et ciblé
- Des milliers d’objets civils et militaires
Véhicules, structures, personnes, antennes, maritimes et autres classes
Services personnalisés pour intégrer de nouvelles cibles et conditions

FORMATION, VALIDATION ET OPTIMISATION AUTOMATISÉES DU MODÈLE D’IA SUR SITE
Passez directement au déploiement avec une solution IA/ML hautement performante à une fraction des efforts d’ingénierie traditionnels
- Modèles optimisés générés via une infrastructure cloud MLOps privée et sécurisée pour les données
- Bibliothèque de modèles haute performance avec Pelee2, PeleeX, Yolov10, Prism SKR et les futurs modèles
- Validez les performances du modèle sur les données synthétiques et réelles
Spécifications
- Part Number
- 110-0200-25
Resources & Support
Articles de presse et livres blancs rédigés par les experts OEM de Teledyne FLIR pour vous aider à intégrer vos produits OEM Teledyne FLIR.
Pour toute question technique, trouvez des réponses en consultant notre FAQ à l’adresse : flir.custhelp.com
Webinaire
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration
Consulter maintenantLivre blanc
How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection
En savoir plusLes ressources ci-dessous sont partagées par tous les modèles de cette famille de produits.
Prism AIMMGen Datasheet
L’intégration des modules de caméra thermique OEM Teledyne FLIR est plus facile que jamais grâce à notre bibliothèque de vidéos pratiques et bien plus encore !
Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Consultez le Centre d’assistance pour obtenir de l’aide sur vos produits OEM Teledyne FLIR ou envoyez un ticket d’assistance en consultant notre Centre d’assistance technique.