FLIR ADK llega a la cuenca abierta
FLIR participa en la serie de variadores automatizados VSI
El 6 de julio de 2020, VSI saldrá a la carretera en su Ford Fusion personalizado para embarcarse en una visita nacional que demuestra las tecnologías de AEB y vehículos automatizados en un programa llamado The Automated Drive Series. El ADK térmico de FLIR está integrado en el paquete de sensores del coche que demostrará el nuevo sistema de sensor térmico, de radar y con fusible visible creado por VSI.
El equipo de vehículos VSI consta de una pila completa de sensores, incluidas cámaras visibles, termografía, lidar, radar y localización de precisión. El ordenador integrado procesa y registra escenas y segmentos críticos que son difíciles para los sensores. Los datos registrados son valiosos para el análisis posterior a la conducción, ya que VSI podrá anotar secciones y escenas de carreteras difíciles.
La tecnología termográfica es crucial para mejorar la seguridad de los vehículos de motor, especialmente para la conducción nocturna u otras condiciones de baja visibilidad que desafían a los conductores humanos y a los conjuntos de sensores ADAS existentes. El equipo de automoción de FLIR Systems está encantado de tener la oportunidad de recopilar datos termográficos en entornos únicos en entornos rurales y urbanos a través de su colaboración con VSI y su serie de unidades automatizadas. Estos datos son cruciales para desarrollar la tecnología de detección térmica de FLIR para ADAS, AV y ahora frenado de emergencia automático. Estos conjuntos de datos posteriores a la conducción serán valiosos para comprender el rendimiento de los sistemas de percepción cuando se exponen a una diversidad de condiciones y escenarios.

6 de julio de 2020 - VSI lanzará su primera unidad de la serie, la Automated Drive North. El coche viajará a Ann Arbor (MI) a través del norte de Minnesota, Wisconsin y la península superior de Michigan. A través de una amplia exposición a entornos del norte, VSI espera capturar datos de diversidad de condiciones como carreteras sinuosas, baja visibilidad, clima cambiante y vida silvestre. El viaje finalizará en el Centro Americano de Movilidad de Detroit, donde VSI continuará con sus pruebas de frenado de emergencia automático con el socio de vehículos FLIR.
A finales de julio, VSI regresará a Minneapolis para completar Automated Drive North. El coche viajará desde Detroit, MI a Chicago, IL, Madison, WI, para llegar de vuelta a Minneapolis, MN. Esta unidad ofrecerá un entorno más urbano para la recopilación de datos.