Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

FLIR Tau SWIR

Modelo: Tau-SWIR
product image

Discontinued
Tau® SWIR proporciona una calidad y un rendimiento de imagen infrarroja de onda corta excepcionales en una amplia gama de condiciones de imagen y nivel de luz. Es el módulo de adquisición de imágenes OEM SWIR ideal para aplicaciones como instrumentación hiperespectral, inspección de silicio, cargas electroópticas, restauración de arte y adquisición de imágenes portátil. La cámara Tau SWIR incorpora la matriz de ángulo focal (FPA) de 15 micras de paso de 640 × 512 ISC1202 de arseniuro de indio y galio (InGaAs) de FLIR e incluye varias funciones avanzadas de controles de cámara.

Funciones líderes de mercado

Con una FPA de alta resolución InGaAs 640×512/15 µm y muestreo doble correlacionado (CDS) en chip para la reducción de ruido, Tau SWIR puede satisfacer cualquier requisito de misión.

Tamaño, peso y consumo (SWaP) optimizados

Con un factor de forma compacto, un peso ligero (<81 gramos) y menos de 3,2 W de consumo de energía (a temperatura ambiente), la Tau SWIR tiene las características de tamaño, peso y consumo que necesita.

Rendimiento técnico

Tau SWIR ofrece una eficiencia cuántica de más del 65 % y un conjunto completo de modos de procesamiento de imágenes avanzados de FLIR.

Especificaciones

Imaging & Optical

Frame Rate
NTSC: 60 Hz (120 Hz en modo zoom) PAL: 50 Hz (100 Hz en modo zoom)
Pixel Size
15 µm

Mechanical

Size (w/o lens)
38 × 38 × 36 mm (sin óptica)

Recursos y asistencia

Preguntas frecuentes

What is the purpose or advantage of the Camera Link accessory for Tau SWIR?

Lea la historia

Tau SWIR Datasheet

Datasheet

Descargar

Tau SWIR ISC1202 Software IDD

Tau SWIR ISC1202 User Guide

User Manual

Descargar

Tau SWIR Product Specification

Product Specification

Descargar