Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Tau 640, NFOV Lensless

Modelo: 46640001X
product image

Discontinued
Las cámaras termográficas OEM Tau® 2 sin ITAR ofrecen una combinación inigualable de características y fiabilidad, lo que las hace adecuadas para aplicaciones exigentes, incluidos vehículos no tripulados, vistas térmicas y generadores de imágenes de mano. La electrónica mejorada ofrece potentes modos de procesamiento de imágenes que mejoran drásticamente los detalles y el contraste mediante la ecualización continua del histograma. La radiometría está disponible en todos los píxeles para las resoluciones 640 × 512 y 336 × 256, así como los tres niveles de categoría de la cámara. Todas las configuraciones de la Tau 2 comparten interfaces eléctricas, mecánicas y ópticas, lo que permite diseñar integraciones que funcionen perfectamente con todos los formatos.

Disponible en variantes comerciales, de rendimiento e industriales, cada una cuenta con umbrales únicos de sensibilidad y operabilidad de píxeles para satisfacer los requisitos de operación. La radiometría es una característica opcional para las cámaras de alto rendimiento y una característica estándar en las de categoría industrial. Todas las configuraciones y resoluciones de la Tau 2 comparten interfaces eléctricas, mecánicas y ópticas que permiten diseñar integraciones que funcionan perfectamente con todos los formatos.

La Tau 2 será compatible hasta el 30 de diciembre de 2026, un año después de la fecha de venta, o lo que ocurra antes. Para obtener más información sobre el proceso de descontinuación, consulte el aviso de discontinuidad del producto en la sección “Documentos relacionados” a continuación.

El Boson+ optimizado para SWaP es el módulo de cámara LWIR de reemplazo recomendado.

Llena de funciones, lista para más

La electrónica avanzada y el procesamiento de imágenes proporciona a la Tau un conjunto de características sin precedentes, preparada para su próxima gran idea.

Potente generación de imágenes que proporciona capacidad ampliada

La capacidad ampliada de la Tau 2 garantiza una medición precisa de la temperatura para radiometría, análisis y telemetría.

Ecualización de histograma basada en información (HEQ)

El HEQ ajusta automáticamente el contraste de imagen para permitirle ver lo que importa en una escena y proporcionarle los detalles que marcan la diferencia.

Especificaciones

Performance

Scene Temperature Range
-25 °C a +100 °C<br> -40 °C a +550 °C
Thermal Sensitivity/NETD
Industrial: <30 mK Rendimiento: <50 mK Comercial: <60 mK
Time to Image
<5,0 s

Radiometry

Advanced Radiometry
Precisión mejorada, termógrafo extraíble, datos métricos de imágenes, Lineal T; la RA requiere una calibración independiente que se debe realizar durante la fabricación de la cámara. La capacidad de RA figura en el número de pieza de la cámara. Esta función tiene un coste adicional.
Temperature Measurement
Sí

Imaging & Optical

Analog Video Display Format
640 × 480 (NTSC); 640 × 512 (PAL)
Array format
640 × 480 (NTSC); 640 × 512 (PAL)
BT656 (8-bit)
Sí
Camera Link (Expansion Bus Accessory Module)
Sí
CMOS
CMOS (14 bits u 8 bits)
CMOS (14-bit or 8-bit)
CMOS (14 bits u 8 bits)
Color and Monochrome Palettes (LUTs)
Sí
Color Palettes
Sí
Continuous Digital Zoom
2x a 8x
Continuous Electronic Zoom
2x- 8x
Digital Detail Enhancement
Sí
Digital Zoom
2x- 8x
Discrete I/O Controls Available
Sí (10-cámara mínima)
Dynamic Range Switching
Sí
Exportable Frame Rates
30/60 Hz (NTSC) 25/50 Hz (PAL)
Factory Optimized Video
Sí
Flat-Field Correction (FFC) Duration
<0,5 s
FOV - Horizontal
Sin lente
FPA - Digital Video Display Format
640 x 512
Frame Rate
30/60 Hz (NTSC)25/50 Hz (PAL)
Frame Rate Options
30/60 Hz (NTSC)25/50 Hz (PAL)
Image Optimization
Sí
Invert/Revert
Sí
Invert/Revert (analog and 8-bit digital)
Sí
IR Resolution
640 × 480 (NTSC); 640 × 512 (PAL)
LVDS (14-bit or 8-bit)
Sí
NTSC/PAL (field switchable)
Sí
Pixel Pitch
17 µm
Pixel Size
17 µm
Polarity Control [black hot & white hot]
Sí
Resolution
640 × 480 (NTSC); 640 × 512 (PAL)
Scene Range [high gain]
De -25 a +135 °C
Scene Range [low gain]
De -40 a +550°C
Sensitivity [NEdT]
Industrial: <30 mK Rendimiento: <50 mK Comercial: <60 mK
Settable Splash Screens
Sí (10-cámara mínima)
Slow Video Option [factory configured]
Sí
Spectral Band
7,5 - 13,5 µm
Spot Meter
Temperaturas medidas en centro 4 x 4
Symbology
Sí, resolución de un solo pixel (gris 256 y color 256)
Thermal Imager
Microbolómetro VOx no refrigerado
Thermal Imaging Detector
Microbolómetro VOx no refrigerado

Connections & Communications

External Sync Input/Output
Sí
Primary Electrical Connector
Hirose de 50 clavijas
RS-232 Compatible Communication
57 600 y 921 600 baudios
User Configurability via SDK & GUI
Sí

Electrical

Electrical Interface
Hirose de 50 pines
Input Supply Voltage
4,0 - 6,0 VCC
Input Voltage
4.0 a 6.0 VCC
Power Dissipation [steady state]
<1,2 W
Power Reduction Switch [disables analog video]
Sí

Mechanical

Lensed & Lensless Configurations Available
Sí
Precision Mounting Holes [M2x0.4] on 3 sides [2 per side]
Sí
Sealable Bulkhead Mounting Feature
Sí
Size (L x W x H)
1.75" x 1.75" x 1.18"/ 1.5" x 1.5" x 1.18" (compacta y sin obturador)
Size (w/o lens)
1.75" x 1.75" x 1.18"/ 1.5" x 1.5" x 1.18" (compacta y sin obturador)

Environmental & Approvals

Humidity
5 % - 95 % sin condensación
Operating Temperature Range
-40 °C a +80 °C (industrial y rendimiento) -20 °C a +65 °C (comercial)
Operational Altitude
Más de 40 000 pies
RoHS
En conformidad
Shock
Impulso de choque de 200 g con onda de sierra de 11 ms
Temperature Shock
5°/min
Vibration
4,3 g tres ejes, 8 h cada uno

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
Accesorios compatibles

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Preguntas frecuentes

Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?

Lea la historia

Preguntas frecuentes

Are Boson, Tau2 rated for compliance with any safety standards?

Lea la historia

Preguntas frecuentes

Are details of the Tau2 optical interface available for customers that want to use a third-party lens with the camera?

Lea la historia

Preguntas frecuentes

Are safety issues addressed in the User’s Manual or Guide?

Lea la historia

Preguntas frecuentes

Are Tau and Tau2 electromagnetic compatibility (EMC) compliant? Are Tau, Tau2 rated for compliance with and FCC standard (or equivalent) for electromagnetic emissions?

Lea la historia

Preguntas frecuentes

Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?

Lea la historia

Preguntas frecuentes

Are there any special instructions on how to focus wide field of view lenses for Tau, Tau2?

Lea la historia

Preguntas frecuentes

Are there limitations on the use of external synchronization using the EXT_SYNC signal?

Lea la historia

Preguntas frecuentes

Can a frame grabber be used to command a FLIR OEM camera to perform a NUC on demand?

Lea la historia

Preguntas frecuentes

Can a Tau2 or Quark2 simply be connected to power and a video display?

Lea la historia

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Camera Controller GUI for Tau 2 and Quark

GUI

Version: 121

Descargar

Tau 2 Datasheet

Datasheet

Descargar

Tau 2 Datasheet_ES_MX

Datasheet

Descargar

FLIR GUI User Guide

User Manual

Descargar

FLIR NVFFC Note

Tech Note

Descargar

LWIR Video Camera Adjustments Application Note

Tech Note

Descargar

OEM Limited Warranty

Warranty

Descargar

Tau 2 - Quark 2 - Muon Response Curve

Tech Note

Descargar

Tau 2 Half Zoom Configuration

Tech Note

Descargar

Tau 2 Image Capture Procedure

Tech Note

Descargar

Tau 2 Product Specification

Tech Note

Descargar

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados