Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

FLIR PTU-D300E

Modelo: D300E-SS-GG-000-SS
product image

Key Specs

Top Payload Capacity
Side Payload Capacity
20 lbs / 9.1 kg
40 lbs / 18.1 kg
In Production

Especificaciones

Eléctrico

Voltaje de entrada
12 a 30 V CC sin regular (rendimiento más rápido y par a 30 V CC)

Mecánico

Montaje de carga útil
Single/dual-side mount, top mount

Designaciones de exportación

Código ECCN
EAR99

Recursos y asistencia

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

DP_PTU_windows_control

Firmware Download

Descargar

FLIR PTU Finder

Firmware Download

Descargar

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

PTU-D48E-D100E-D300E-Manual

User Manual

Descargar

E Series Gamepad Control

User Manual

Descargar

E-Series-Command-Reference-Manual

User Manual

Descargar

PTU-D300E-Config-2014

Configuration Guide

Descargar

PTU-D300E-ISM-Config-2013

Configuration Guide

Descargar

PTU-manual-CommandReference

User Manual

Descargar

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados