Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

FLIR PTU-D300-HS

Modelo: D300E-HS-SS-000-SS
product image

Key Specs

Top Payload Capacity
Side Payload Capacity
25 lbs / 11.3 kg
40 lbs / 18.1 kg
In Production

ALTO RENDIMIENTO CON CARGAS ÚTILES ELEVADAS

Las unidades de paneo/inclinación D300-H tienen una capacidad de carga útil de hasta 40 libras (18 kilos) y un posicionamiento preciso, además de contar con una amplia gama de velocidades de posicionamiento horizontal para un control suave y exacto de 360°.

PUNTA DE PRECISIÓN RESISTENTE

El control preciso y en tiempo real de la posición, velocidad y aceleración, además de un diseño de engranaje de tornillo sinfín rígido, proporciona un posicionamiento estable en entornos ventosos y aplicaciones instaladas en vehículos.

RENDIMIENTO POTENTE

La unidad de paneo/inclinación D300E, con interfaces Ethernet y web integradas, mayores velocidades de comando, menor fluctuación y control avanzado de micropasos, proporciona un rendimiento avanzado a precios asequibles.

Especificaciones

Rendimiento

Resolución de inclinación
0.00625°
Resolución panorámica
0.00625°

Eléctrico

Consumo de energía [medido a 30 VCC]
60.0 W, 37.5 W, 27.6 W, 3.3 W
Voltaje de entrada
12 a 30 V CC sin regular (rendimiento más rápido y par a 30 V CC)

Mecánico

Anillo colector
Sí
Montaje de carga útil
Single/dual-side mount, top mount
Peso
28 lb/12.7 kg

Conexiones y comunicaciones

Configuración del cableado
Opciones con cableado de carga útil PL01 o PL02
Controles de interfaz
Ethernet integrado (web), Pelco D, serie (RS-232, RS-485, RS-422). SDK disponible (recomendado para seguimiento). Opción de joystick resistente (PTU-DCJ)

Medio ambiente y aprobaciones

Estándares
IP67, MIL-810F, choques y vibraciones, conectores MIL aclimatizados
Temperatura operativa
-30 °C a 70 °C

Designaciones de exportación

Código ECCN
EAR99

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Orientación técnica

Teledyne FLIR Pan-Tilt Web Control

Más información

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

DP_PTU_windows_control

Firmware Download

Descargar

FLIR PTU Finder

Firmware Download

Descargar

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

PTU-D48E-D100E-D300E-Manual

User Manual

Descargar

D300_E_User_Manual_4.20_PRINT

User Manual

Descargar

E Series Gamepad Control

User Manual

Descargar

E-Series-Command-Reference-Manual

User Manual

Descargar

PTU-D300E-Config-2014

Configuration Guide

Descargar

PTU-D300E-ISM-Config-2013

Configuration Guide

Descargar

PTU-D300E-Manual

User Manual

Descargar

PTU-manual-CommandReference

User Manual

Descargar

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados