Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Prisma A-ISR

Modelo: 110-0201-92
product image

In Production
Prism™ A-ISR es un software de inteligencia aérea, vigilancia y reconocimiento (ISR) habilitado por IA para la detección, clasificación y seguimiento de objetos terrestres en tiempo real desde sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) y otras plataformas aéreas. Con datos de sensores infrarrojos térmicos y electroópticos (EO), Prism A-ISR admite la detección de objetos de aire a tierra, la clasificación de objetos basada en IA y el seguimiento en tiempo real en entornos visuales desordenados o degradados. Combina procesamiento de imágenes patentado, modelos de percepción de IA, datos de capacitación multiespectral y experiencia en procesamiento perimetral para mejorar la conciencia situacional a largo plazo y, al mismo tiempo, reducir las falsas alarmas y el riesgo de integración.

El software admite la detección y el seguimiento pasivos de múltiples objetos para la vigilancia persistente, la protección de la fuerza y las misiones de inteligencia. Las clases de objetos personalizados y los modelos de IA actualizados se pueden generar con los servicios de capacitación de modelos sintéticos AIMMGen™, lo que ayuda a los desarrolladores a adaptarse a las necesidades operativas en evolución.

Creado para la integración de OEM y la implementación escalable, Prism A-ISR admite datos infrarrojos de onda larga (LWIR) de 14 bits e infrarrojos de onda media (MWIR) de las familias de cámaras térmicas Teledyne FLIR Boson® y Neutrino®, incluidas configuraciones de distancia focal fija y zoom continuo (CZ), así como cámaras infrarrojas y de EO visibles de terceros. Diseñado para plataformas de IA integradas NVIDIA Orin y Qualcomm 8550, Prism A-ISR ayuda a los desarrolladores a agregar percepción de EO/IR lista para la misión y seguimiento de objetos en tiempo real a sistemas de ISR aéreos de próxima generación.

ENHANCED DETECTION AND TRACKING

Extend detection range, improve track persistence, and reduce false alarms

  • Patented denoise and super-resolution improves signal to noise
  • Electronic stabilization and dehaze algorithms improve image quality
  • Patented denoise algorithm minimizes bit rate

STREAMLINE LWIR, MWIR, AND EO CAMERA INTEGRATION

Native support for Boson+, Boson SX8, and Neutrino series accelerates deployment

  • Supports 640 × 512 and 1280 × 1024 LWIR and MWIR resolutions
  • Compatible with fixed focal length and CZ lens configurations
  • Accepts 14-bit IR-camera data 
  • Delivers frame-rate perception on EO resolutions up to 4 MP

BUILT FOR DEVELOPERS AND DEPLOYMENT

Lower integration risk with production-ready technology, developer tools, and expert technical support

  • Sample C++ reference application, libraries, and documentation
  • Experienced technical services team supports integration and deployment
  • Operates on Qualcomm and NVIDIA embedded hardware
  • Adapt models for new missions with Prism AIMMGen™ synthetic data

Especificaciones

Performance Metric

Included Filters
Ruido, superresolución, estabilización electrónica
Inference Time
~10 ms
Input Wavelength
EO, MWIR y LWIR
Metadata Output
Área de la caja
delimitadora Ubicación
de la caja delimitada Categoría ID
de la clase de objeto Etiqueta
Confianza
Hora Estampilla
Rastreo Rastreo ID
Número de marco
Object Classes - Infrared and EO
Persona, vehículo (automóvil de clase paraguas, autobús, camión, camioneta, construcción), embarcación (clase paraguas para todo tipo de embarcaciones en el agua)
Object Classification >60% Confidence
≥10 x 10 píxeles en el objetivo (mínimo)
Simultaneous Targets Tracked
El máximo depende del sistema, el valor predeterminado es 16, configurable
Target Detection Confidence Threshold
≥60 % para objetivos pequeños (<32 x 32 píxeles), configurable

System Requirement

Deliverables
• Kit de desarrollo de • software (SDK)
de interfaz gráfica de usuario (GUI) con paquete
de solución Prism A-ISR Documentación • técnica
EO Camera
4 MP con entrada UVC típica
(el formato más grande afectará la velocidad de fotogramas)
Hardware
NVIDIA ORIN NX/AGX, Qualcomm 8550
IR Cameras
Boson+ con UVC
Boson SX8 con UVC
Neutrino LC con USB
Neutrino SX8 con USB
Power
<12 W (promedio)
<15 W (máximo)
Video Output
WebRTP, RTSP y HDMI

Recursos y asistencia

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

Prism A-ISR Datasheet

Datasheet

Descargar

La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Introducing FLIR AVP
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration
Prism SKR Explained: End to End Target Detection, Tracking and Homing

¿Sabe qué especificaciones de cámara se adaptan a las necesidades de su aplicación?

Filtre y clasifique más de 110 modelos en nuestro selector de cámara.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados