Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Núcleo de cámara HOT FPA MWIR

Serie Neutrino SWaP

Los Neutrino® LC de resolución VGA y Neutrino SX8 de resolución SXGA, compatibles con NDAA y sin ITAR, proporcionan las mejores imágenes y datos MWIR de su clase en un paquete pequeño y ligero. Basado en la tecnología FPA de alta temperatura de operación (high operating temperature, HOT) de Teledyne FLIR y en el microenfriador lineal, los módulos de cámara OEM de la serie SWaP están diseñados para productos resistentes que requieren una larga vida útil, bajo consumo de energía y funcionamiento silencioso y de baja vibración. Ambos son ideales para cardanes pequeños y fuselajes, dispositivos portátiles, cámaras de seguridad, dispositivos de orientación y aplicaciones de supervisión de activos.

La serie Neutrino SWaP es, simplemente, la mejor solución técnica disponible. Con entrega prácticamente inmediata, la mejor garantía por dos años del ramo industrial, competitividad de precios real, y asistencia y confiabilidad del producto reconocidos, ofrece la solución de menor riesgo. El Neutrino SWaP es un módulo de cámara OEM diseñado para integrarse a un sistema de nivel superior.

Watch Video
Serie Neutrino SWaP


Neutrino-SWaP-PDP-Pillar1-Images-MULTIPLE-RESOLUTION-SWaP-OPTIMIZED-MWIR-CAMERA-CORES.jpg

NÚCLEOS DE CÁMARA MWIR OPTIMIZADOS PARA SWaP DE MÚLTIPLE RESOLUCIÓN

Las cámaras basadas en FPA de alta temperatura de funcionamiento (HOT) VGA/15 μ y SXGA/8 μ en una envoltura SWaP comparable ofrecen un bajo consumo de energía, una construcción resistente y una amplia temperatura de funcionamiento.

  • Bajo consumo de energía con <8 o><12 w de enfriamiento y><4 o><8 w de estado estable a 23 c>
  • Construcción resistente y amplio rango de temperatura operativa de -40 °C a +71 °C
  • Funcionamiento silencioso y de baja vibración


Neutrino-SWaP-PDP-Pillar2-Images-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

DISEÑADOS PARA INTEGRADORES

Pequeños, ligeros y potentes, los módulos de cámara de la serie Neutrino SWaP incluyen interfaces comunes y documentación/accesorios de soporte para acortar el tiempo de comercialización y reducir el riesgo del proyecto.

  • Soporte integrado para estándares industriales de nivel físico y de protocolo (como USB2)
  • Completo conjunto de accesorios de hardware
  • Clasificado bajo la jurisdicción del Departamento de Comercio de EE. UU. como EAR 6A003.b.4.a


Neutrino-SWaP-PDP-Pillar3-Images-PERFORMANCE,-REFIABILITY,-AND-SUPPORT.jpg

PERSONALIZACIÓN, FIABILIDAD Y ASISTENCIA

La mejor calidad de imagen de su clase, una garantía de dos años líder en el sector, un rendimiento SWaP superior, alta fiabilidad/duración y el conocido soporte de producto de Teledyne FLIR.

  • Procesamiento de imágenes optimizado SWaP+C más avanzado del sector
  • Microrrefrigerador lineal FLIR de baja vibración y mayor fiabilidad
  • Documentación completa del producto
  • Equipo de servicios técnicos altamente cualificado disponible para apoyar la integración

Zoom de torre - Neutrino SX8 ISR


Zoom de la torre - Neutrino SX8 ISR


Acercamiento de edificios - Neutrino SX8 ISR

Avances en cámaras MWIR y la tecnología de lentes CZ

El MWIR de línea con soluciones de lentes CZ lanzado recientemente, puede reducir el programa hasta en 85 %, lo que podría ahorrar a los integradores dos años o más en tiempo de desarrollo.

Descubra cómo

Buscador de modelos

Resolution

Mostrar todo

Pixel Pitch (μm)

Mostrar todo

Results:

Reset Filters
Mostrando 5 results
Producto Resolución Velocidad de fotogramas Paso de píxeles (μm) Visión horizontal Medición temperatura Estado Comparar
Neutrino LC, con obturador
425-0640140-1PAAX
640 × 512 Hasta 60 Hz 15 µm Sin lente No In Production Solicitar información Serie Neutrino SWaP
Neutrino LC, sin obturador
425-0640140-0PAAX
640 × 512 Hasta 60 Hz 15 µm Sin lente No In Production Solicitar información Serie Neutrino SWaP
Neutrino SX8, f/2.5, with Shutter
425-1280125-1PAAX
1280 × 1024 8 µm Sin lente No In Production Solicitar información Serie Neutrino SWaP
Neutrino SX8, f/3, with Shutter
425-1280130-1PAAX
1280 × 1024 8 µm Sin lente No In Production Solicitar información Serie Neutrino SWaP
Neutrino SX8, f/4, with Shutter
425-1280140-1PAAX
1280 × 1024 8 µm Sin lente No In Production Solicitar información Serie Neutrino SWaP

Resources & Support

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Documento técnico

Comprensión de la fiabilidad del sistema criorrefrigerado

Más información

Documento técnico

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Más información

Artículo

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Más información

Documento técnico

Small Pixel IR Sensors: Optimizing SWaP-C and Performance

Más información

Nota de la aplicación

A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications

Más información

Documento técnico

AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors

Más información

Descargar

12 consideraciones para elegir la lente de una cámara de infrarrojos térmicos

Más información

Preguntas frecuentes

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Lea la historia

Below are assets shared by all models of this product family.

For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Neutrino LC GUI (v1.2.9)

GUI

Descargar

Neutrino LC SDK (v26455)

Software Download

Descargar

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

La hoja de datos de ingeniería proporciona información detallada.

  • Características funcionales
  • Especificaciones técnicas
  • Datos de rendimiento
  • Circuitos eléctricos y externos
  • Recomendaciones mecánicas

Los dibujos mecánicos y los archivos 3D están disponibles en formatos IDD+ y STEP.

Neutrino Series Brochure

Brochure

Descargar

13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure

Brochure

Descargar

Neutrino LC Engineering Datasheet (rev320)

Datasheet

Descargar

Neutrino SWaP Datasheet

Datasheet

Descargar

Neutrino SX8 Engineering Datasheet rev130

Datasheet

Descargar

Neutrino LC Current Release Note

Software Firmware Release Note

Descargar

Neutrino LC Software IDD (102-2020-42, Rev 400)

La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.

Meet the Neutrino Series
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados

Request Info