Diseñada para cumplir con los requisitos de rendimiento de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos), la banda espectral infrarroja (IR) estrecha de 3.3 μm detecta con precisión hidrocarburos como metano, propano, butano y otros gases con efecto invernadero y compuestos orgánicos volátiles (COV). El Neutrino LC OGI se puede operar en modo VGA para optimizar la conciencia del entorno, o en modo Bin para aumentar la sensibilidad a <20 mK, que la mejor del sector industrial. Respaldado por una garantía estándar de dos años y personal de soporte técnico profesional que ofrece asistencia para la integración, el Neutrino LC OGI es el módulo de cámara de fabricante de equipo original (OEM) de más bajo riesgo y mayor rendimiento para integradores interesados en el monitoreo de metano y otras soluciones actuales de obtención de imágenes de gases.
DETECCIÓN DE FUGAS RÁPIDA Y PRECISA
La matriz de plano focal (FPA) con infrarrojo de onda media (MWIR) y alta temperatura de funcionamiento (HOT) de 15 μm y el procesamiento de imágenes ofrecen lo mejor en sensibilidad y visualización del sector.
OPTIMICE SUS TIEMPOS OPERATIVOS
Con lo mejor de su clase en tamaño, peso, consumo de energía y confiabilidad.
DISEÑADO PARA INTEGRADORES
Reduzca el riesgo del desarrollo y las cadenas de suministro, con el mejor fabricante mundial de equipos IR.

DETECCIÓN DE FUGAS RÁPIDA Y PRECISA
El FPA HOT MWIR de 15 μm y el procesamiento de imágenes ofrecen la mejor sensibilidad y visualización del sector.
- Detecte metano, propano, butano y otros hidrocarburos
- Matriz VGA de 640 x 512 con zoom digital de 1x a 8x
- <35 mk en modo vga y><20 mk en modo bin>
- <5,5 min de tiempo de enfriamiento a 23 c>

MAXIMIZAR EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
El mejor tamaño, peso, consumo de energía y fiabilidad de su clase.
- <12 w de enfriamiento y><5,25 w de estado estable a 23 c>
- <380 gramos sin lente y tamao compacto>
- Microrrefrigerador lineal silencioso de baja vibración
- MTTF de 27 000 horas con dos años de garantía líder en el sector

DISEÑADOS PARA INTEGRADORES
Reduzca el riesgo de desarrollo y la cadena de suministro con el líder de fabricación global en IR.
- Soporte integrado para estándares industriales físicos y a nivel de protocolo
- Paquete completo de accesorios de hardware y SDK
- Equipo técnico dedicado para soporte de integración posventa
- Sin ITAR: clasificado según la jurisdicción del Departamento de Comercio de EE. UU. como EAR 6A003.b.4.a
Especificaciones
Hardware
- Part Number
- 425-0640415-1PAAX
Imaging & Optical
- Array format
- 640 x 512, con paso de 15 µm
- Camera Link
- Sí (requiere tarjeta de accesorios)
- Cold Aperture Height
- 18,56 mm con FPA
- Color Palettes
- Sí, modo RGB888
- Continuous Zoom
- Sí, hasta 8 veces
- Cooler MTTF
- Up to 27,000 Hours
- Detector Type
- HOT
- Digital Zoom
- Sí
- Discrete I/O Controls Available
- Una discreta, personalizable en fábrica
- f-number
- f/1,59
- FOV - Horizontal
- Sin lente
- Frame Rate
- Hasta 60 Hz
- Frame Rate Options
- 60 Hz máximo, 30 Hz nominal
- Image Correction
- Sustitución de 2 puntos (compensación y ganancia) y píxeles defectuosos
- Image Optimization
- Lineal, ecualización de histograma, DDE
- Image Optimization - AGC
- Lineal, ecualización de histograma, DDE
- Invert/Revert
- Sí
- NTSC/PAL (field switchable)
- Sí (requiere tarjeta de accesorios)
- Optical Continuous Zoom
- Sí, hasta 8 veces
- Parallel (24-bit/16-bit/8-bit)
- Sí
- Pixel Pitch
- 15 µm
- Resolution
- 640 × 512
- Sensitivity [NEdT]
- <35 mK (pozo llenado al 50 % a TBB = 25 °C)
- Sensor Technology
- HOT MWIR
- Spectral Band
- 3,2 – 3,4 µm
- Symbology
- Sí, modo RGB888
Connections & Communications
- Communication
- USB o UART (921,6 k baudios)
- Communication Protocol
- USB o UART (921,6 k baudios)
- External Sync Input/Output
- Maestro o esclavo
- Primary Electrical Connector
- Hirose de 80 pines, DF40C-80DS
- USB
- Sí
- User Configurability via SDK & GUI
- Sí
FPA Control
- Direct Injection Snapshot Prog operation
- Sí
- Programmable Integration Time
- Sí (de 0,01 a 16 ms)
- ROIC
- ISC0403
- ROIC Modes
- Ejecución libre, prioridad de lectura y prioridad de integración
- Well Capacity
- 7 x 10⁶ electrones
Electrical
- Input Power
- Cámara de +3,3 VCC, crioenfriador de +12 VCC
- Input Voltage
- Cámara de +3,3 VCC, crioenfriador de +12 VCC
- Power Consumption
- <12 W de enfriamiento, <5,25 W en estado de equilibrio a 23 °C
- Power Dissipation
- <12 W de enfriamiento, <5,25 W en estado de equilibrio a 23 °C
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 78.5 mm (largo) x 45.5 mm (ancho) x 61 mm (alto) (3,1 in x 1,8 in x 2,4 in)
- Weight
- <380 g (<13,4 oz)
Environmental & Approvals
- Humidity
- Sin condensación entre 5 y 95 %
- Non-Operating Temperature
- -57 °C a +80 °C (-65 °F a +176 °F)
- Non-Operating Temperature Range
- -57 °C a +80 °C (-65 °F a +176 °F)
- Operating Temperature
- -40 °C a +71 °C (-40 °F a +160 °F)
- Operating Temperature Range
- -40 °C a +71 °C (-40 °F a +160 °F)
- Operational Altitude
- ~12 km (40 000 ft)
- Shock
- 40 g c/11 ms pulso semiseno, en 3 ejes
- Vibration
- 5,8 g en 3 ejes, 1 hora cada uno
Galería multimedia
Resources & Support
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Preguntas frecuentes
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Lea la historiaTodos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.
Neutrino LC OGI Datasheet
Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110
Neutrino LC - REACH Declaration of Compliance
Neutrino LC - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0640140-67 Rev 110
Neutrino LC Mechanical IDD's and STEP Files
La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.