Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

MWIR CZ 15-300

Modelo: 2419-300
product image

In Production
Los conjuntos ópticos y los lentes de aproximación continua (continuous zoom, CZ) para infrarrojos de onda media (mid-wave infrared, MWIR) personalizados y listos para usar de Teledyne FLIR, están diseñados para integradores y operadores que no ponen la calidad en riesgo. Todos los conjuntos de lentes tienen rendimiento limitado de difracción a corta distancia e incluyen funciones avanzadas que aseguran un enfoque continuo durante la aproximación.

El personal de servicio técnico de primer nivel, antes conocido como New England Optical Systems (NEOS) y ahora parte de Teledyne FLIR, ofrece asistencia técnica del producto y, además, puede desarrollar nuevos conjuntos de lentes o personalizar los existentes para adaptarlos a una cámara, aplicación y misión. Diseñados para optimizar el rendimiento de la cámara de infrarrojos, los conjuntos de lentes para MWIR CZ ofrecen las ventajas competitivas necesarias en el campo y en el mercado, para una amplia gama de aplicaciones de defensa, seguridad y comerciales.

Uncompromised Performance and Reliability

Designs have near diffraction limited performance through zoom enabling users to Detect, Recognize, and Identify (DRI) threats in real time.

Smart Optics Ensure Continuous Focus

Control electronics and additional features go beyond simple focus and zoom to provide focus when and where you need it.

Custom Designs and Support for the Mission

Teledyne FLIR technical services team can develop new or customize existing zoom lens assemblies for a camera, application, and mission.

Especificaciones

Hardware

Número de pieza
2419-300

Generación de imágenes y óptica

A través la mirilla de aproximación
≤ 0.10 mm
Altura de escudo frío
19.4 mm
Banda espectral
3.6 - 4.9 µm
Dimensión de plano focal
12.80 x 10.24 mm (16.4 mm circular)
Distancia focal mínima
5 m (WFOV)/50 m (NFOV)
Distorsión
< 5% at NFOV, <8% at WFOV
Longitud focal
15 - 300 mm
Número F
4.0
Tiempo de aproximación (de extremo a extremo)
NFOV to WFOV ≤ 2 sec
Time to Focus
<1 segundo (de infinito a enfoque cercano con NFOV)

Conexiones y comunicaciones

Protocolo de comunicación
RS422, 115,200 baudios (valor predeterminado), opción: RS232 y velocidad en baudios programable
Transmisión
> 70%; spectrally weighted

Eléctrico

Consumo de corriente
Standby < 0.2 A (20°C)
Power UP < 0.7 A (20°C)
Typical Move < 0.4 A (20°C)

Mecánico

Características de control
Thermal Gradient Compensation
Object Range Compensation
ID Module
Built-In Test (BIT)
Data Logging Module (optional)
High Speed Communication - SPI (optional)
User Defined Command Aliases
Easily Upgradable and Expandable
Mecanismo de enfoque/aproximación
Motorized adjustable
Peso
< 919 grams
Voltaje de accionamiento
12VDC

Medio ambiente y aprobaciones

Golpes
10 G
Rango de temperatura de almacenamiento
De -54 a +85 °C
Rango de temperatura operativa
De -32 a +80 °C
Sellado óptico frontal
IP67
Vibración
Random vibration, from 10 Hz to 500 Hz

Galería multimedia

Simplify MWIR Camera Integration with Neutrino
SPIE DCS 2023 - Neutrino Series

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Documento técnico

Overcoming IR Lens Manufacturing Challenges

Más información

Artículo

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Más información

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

MWIR Zoom Lens Assemblies Datasheet

Datasheet

Descargar

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados