El personal de servicio técnico de primer nivel, antes conocido como New England Optical Systems (NEOS) y ahora parte de Teledyne FLIR, ofrece asistencia técnica del producto y, además, puede desarrollar nuevos conjuntos de lentes o personalizar los existentes para adaptarlos a una cámara, aplicación y misión. Diseñados para optimizar el rendimiento de la cámara de infrarrojos, los conjuntos de lentes para MWIR CZ ofrecen las ventajas competitivas necesarias en el campo y en el mercado, para una amplia gama de aplicaciones de defensa, seguridad y comerciales.
Uncompromised Performance and Reliability
Designs have near diffraction limited performance through zoom enabling users to Detect, Recognize, and Identify (DRI) threats in real time.
Smart Optics Ensure Continuous Focus
Control electronics and additional features go beyond simple focus and zoom to provide focus when and where you need it.
Custom Designs and Support for the Mission
Teledyne FLIR technical services team can develop new or customize existing zoom lens assemblies for a camera, application, and mission.
Especificaciones
Hardware
- Número de pieza
- 2398-300
Generación de imágenes y óptica
- A través la mirilla de aproximación
- ≤ 0.05 mm
- Altura de escudo frío
- 19.7 mm
- Banda espectral
- 3.6 - 4.2µm
- Dimensión de plano focal
- 9.60 x 7.68 mm (12.30 mm circular)
- Distancia focal mínima
- 1 m (WFOV)/25 m (NFOV)
- Distorsión
- < 2% at maximum field height across all zoom positions
- Longitud focal
- 25 - 250 mm
- Número F
- 5.5
- Tiempo de aproximación (de extremo a extremo)
- NFOV to WFOV ≤ 2 sec
- Time to Focus
- <1 segundo (de infinito a enfoque cercano con NFOV)
Conexiones y comunicaciones
- Protocolo de comunicación
- RS422, 115,200 baudios (valor predeterminado), opción: RS232 y velocidad en baudios programable
- Transmisión
- > 80%; spectrally weighted
Eléctrico
- Consumo de corriente
- Standby < 0.2 A (20°C)
Power UP < 0.7 A (20°C)
Typical Move < 0.4 A (20°C)
Mecánico
- Características de control
- Thermal Gradient Compensation
Object Range Compensation
ID Module
Built-In Test (BIT)
Data Logging Module (optional)
High Speed Communication - SPI (optional)
User Defined Command Aliases
Easily Upgradable and Expandable
- Mecanismo de enfoque/aproximación
- Motorized adjustable
- Peso
- < 355 grams without main controller board
- Voltaje de accionamiento
- 12VDC
Medio ambiente y aprobaciones
- Golpes
- 10 G
- Rango de temperatura de almacenamiento
- De -54 a +85 °C
- Rango de temperatura operativa
- De -32 a +80 °C
- Sellado óptico frontal
- IP67
- Vibración
- Random vibration, from 10 Hz to 500 Hz
Galería multimedia
Recursos y asistencia
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.
MWIR Zoom Lens Assemblies Datasheet
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.