Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

FLIR AVP

Modelo: Qualcomm 8550 SOM
product image

Preproduction
El AVP, un procesador de video avanzado optimizado en tamaño, peso y potencia (size, weight, and power, SWaP), proporciona el mejor rendimiento de inteligencia artificial de su clase para sistemas de percepción de cámaras visibles e infrarrojas térmicas. Incorpora el más reciente Qualcomm® QCS8550, el sistema de procesador móvil en chip (SoC) más avanzado de la industria con hasta 48 TOPS de rendimiento de computación de inferencia. El QCS8550 forma parte del Programa de longevidad de productos de Qualcomm, lo que garantiza una estabilidad del producto preparada para el futuro.

El AVP está diseñado para ejecutar de manera eficiente el software de IA Prism de Teledyne FLIR que proporciona detección, clasificación y seguimiento de objetivos y algoritmos de ISP de Prism que incluyen superresolución, fusión de imágenes, eliminación de turbulencia atmosférica, estabilización electrónica, mejora de contraste local y reducción de ruido. El software Prism se ejecuta de manera eficiente en el AVP aprovechando las funciones del sistema disponible en el módulo (SoM) para proporcionar capacidades de IA que aportan ventajas considerables para aplicaciones automotrices, aéreas, no tripuladas, contra UAS (CUAS), seguridad perimetral e inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR).

Líder de la industria en tamaño, peso y consumo de energía (SWaP)

Ejecute Prism AI e ISP en el SoC QCS8550 de más alto rendimiento de la industria

PRUEBA FUTURA DE SU DISEÑO

El hardware flexible forma parte del Programa de longevidad de productos de Qualcomm

CREADO PARA INTEGRADORES

Simplifique el desarrollo y reduzca el riesgo con el software y el soporte de Prism


FLIR-AVP-PDP-Pillar1-Images-INDUSTRY-LEADING-SWaP.jpg

TAMAÑO, PESO Y CONSUMO DE ENERGÍA (INTERCAMBIO) LÍDERES EN EL SECTOR

El QCS8550 se fabrica en el nodo avanzado de 4 nm

  • 40,27 x 33,41 mm
  • 6 W máximo y 2,5 W consumo de energía típico
  • 5 gramos (sin protectores)
  • El nodo de fabricación de 4 nm permite una baja potencia
    y simplifica la gestión térmica


FLIR-AVP-PDP-Pillar2-Images-IFUTURE-PROOF-YOUR-DESIGN.jpg

PREPARE SU DISEÑO PARA EL FUTURO

Utilice el SoC de más alto rendimiento del sector

  • 48 Procesador TOPS INT 8 AI
  • 3.2 TOPS en GPU (flotación 32)
  • 8 núcleos de CPU
  • 6 Interfaz de cámara MIPI (5 simultáneas)
  • Interfaz de cámara USB


FLIR-AVP-PDP-Pillar3-Images-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

DISEÑADOS PARA INTEGRADORES

Simplifique el desarrollo y reduzca el riesgo con el software y el soporte Prism

  • SO - Linux LE (r76)
  • Soporte de desarrollo por parte de ingenieros cualificados
  • Aplicaciones de muestra incluidas
  • Desarrollo continuo de modelos utilizando datos sintéticos probados y del mundo real


Especificaciones

Hardware

Memory
16GB LPDDR5x
Operating Environment (OE)
Voltaje de entrada: Temperatura de funcionamiento de 3,6/: -20 a +60 °C
Operating System (OS)
OS - Linux LE (r76)
Part Number
Qualcomm 8550 SOM
Processor
Procesador de aplicación
Octa-Core de 64 bits
Qualcomm QCS8550 a 3,2 GHz (Gold+), 2,8 GHz (4 x Gold), 2,0 GHz (3 x Silver) CPU Qualcomm
Kryo Qualcomm Adreno GPU 740
Procesador Tensor Hexagon (HTP) Qualcomm con Hexagon Vector eXtensions (HVX) y Hexagon Matrix eXtensions (HMX)
Unidad de procesamiento seguro Qualcomm para casos de uso seguro avanzado
Subsistema de IA de baja potencia (LPAI) con DSP dedicado y acelerador de IA (eNPU) compatible con audio, sensores, flujos de datos contextuales y cámara Always-on siempre activos.
Video
Unidad de procesamiento de video UHD
AV1 decode
Compatibilidad con decodificación nativa para H.265 Main 10, H.265 Main, H.264 High y VP9 perfil 2
Compatibilidad con codificación nativa para H.265 Main 10, H.265 Main, H.264 formatos altos

Mechanical

Dimensions
Placa SOM: factor de forma LGA de 40,27 x 33,41 mm
Weight
5 gramos (sin protección)

Storage

Storage
256GB UFS 3.1

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Documento técnico

Beyond Embedded AI: Optimizing the Thermal Perception Pipeline from Sensor Data to Edge Deployment

Más información

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

FLIR AVP - Datasheet

Datasheet

Descargar

La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.

Deploying AI Object Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados