Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

FLIR Duo, 160 x 120, campo de visión de 57°, 8,8 Hz

Modelo: 436-0100-01-00S
product image

Discontinued
Alcance nuevas cotas con la termografía gracias a FLIR Duo, un generador de imágenes compacto y ligero con sensor dual térmico y de luz visible diseñado para drones. Duo, con el mismo tamaño y forma que las cámaras deportivas más populares, ofrece potentes características, como la grabación integrada y el control remoto en tiempo real de las funciones de la cámara por PWM (modulación por ancho de pulsos), además de la mejora de la generación de imágenes multiespectral MSX. Duo también se presenta en una variante totalmente radiométrica llamada Duo R que ofrece mediciones de temperatura precisas y calibradas en cada píxel.

Generación de imágenes con sensor dual en un formato compacto

Duo combina la termografía con vídeo en color en un formato compacto y ligero. Sus salida analógica y digital le permiten ver imágenes térmicas, visibles o de imagen en imagen.

Fácil control de cámara y grabación integrada

Duo no solo captura archivos de vídeo digital, sino que también puede capturar imágenes estáticas para su posterior análisis en el software FLIR Tools.

Potencia en el control y la configuración de la cámara

Controle remotamente hasta dos funciones de cámaras con entradas PWM (modulación por ancho de pulsos) y configure fácilmente la grabación de la cámara y los ajustes de control por Bluetooth con la intuitiva aplicación FLIR.

Especificaciones

Connections & Communications

Digital Video Output
Micro HDMI; vídeo HDMI a 1080p
MAVLink Interface
Sí
Mini-USB Connector
Entrada de alimentación, salida de vídeo analógico, PWM, control MAVLink
Remote Control
Dos controles PWM (asignados desde la aplicación)

Electrical

Input Power
5,0 - 26,0 VCC
Power Dissipation [steady state]
2,2 W (3,3 W)

Environmental & Approvals

Operating Temperature Range
De 0 a +50 °C
Operational Altitude
>3650 m
Storage Temperature Range
De -20 a +60 °C

Imaging & Optical

EO Camera FOV
90°
EO Camera Resolution
1920 × 1080
FLIR MSX
Sí
Image Optimization
Sí
Image Optimization for sUAS
Sí
IR Camera Resolution
160 x 120
IR Video Frame Rate
7.5 Hz (NTSC); 8.3 Hz (PAL)
Lens
57° x 44°
Lens Options
57° × 44°
MSX Enhancement
Sí
Multiple Color Palettes
Sí, ajustable en la aplicación y mediante PWM
Picture-in-Picture
Sí
Sensor Resolution
160 × 120
Spectral Band
De 7,5 a 13,5 µm
Thermal Frame Rate
7,5 Hz (NTSC); 8,3 Hz (PAL)
Thermal Imager
Microbolómetro VOx no refrigerado
Thermal Measurement Accuracy
+/-5 °C o 5 % de lectura
Visible Camera FOV
90°
Visible Camera Resolution
1920 × 1080

Mechanical

Dimensions
41 × 59 × 29,6 mm
Weight
84 gramos

Optional Power & HDMI Video Module

Input Power Range
5.0 a 26.0 VDC

Recursos y asistencia

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Android APK for sUAS

Software Download

Version: 2.1.0

Descargar

DUO_I_V2.1.10

Software Download

Version: 2.1.10

Descargar

Duo Datasheet

Datasheet

Descargar

Duo Pro R STEP file - 25mm

STEP File

Descargar

Duo Pro R STEP file - WFOV

STEP File

Descargar

Duo Quick Start Guide

Quick Start Guide

Descargar

FLIR Duo User Guide

User Manual

Descargar

Productos relacionados