Boson
El módulo de cámara térmica OEM de infrarrojos de onda larga (LWIR) Boson®, compatible con NDAA y sin ITAR, establece el estándar de tamaño, peso, potencia y rendimiento (SWaP). Al utilizar el procesamiento avanzado de imágenes de Teledyne FLIR y varias interfaces de comunicación estándar de la industria, Boson permite aplicaciones desde la extinción de incendios hasta sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), seguridad y kits de desarrollo automotriz, todo por tan solo 600 mW.
El detector no refrigerado de 12 μm viene en dos resoluciones: 640 × 512 o 320 × 256, y múltiples opciones de velocidad de fotogramas. Los modelos radiométricos ofrecen una medición de temperatura absoluta. Con múltiples configuraciones de lentes también disponibles, Boson ofrece la más amplia gama de modelos LWIR de Teledyne FLIR y la mayor flexibilidad para los programas de integración. El SDK fácil de usar Boson, la sencilla interfaz gráfica del usuario y la extensa documentación de integración de productos simplifican aún más la integración de OEM en sistemas de nivel superior.
Para una actualización de sensibilidad plug-and-play, el nuevo Boson+ proporciona un NeDT líder en la industria de <20 mK.

TAMAÑO, PESO Y POTENCIA (INTERCAMBIO) LÍDERES EN EL SECTOR CON RADIOMETRÍA
Módulos de cámara térmica VGA y QVGA LWIR con todas las funciones a partir de 7,5 gramos y <4,9 cm3>
- Bajo consumo de energía, a partir de 600 mW
- Resoluciones de 640 y 320, microbolómetro LWIR radiométrico de paso de píxel de 12 μm
- Construcción resistente y funcionamiento estable en una clasificación de temperatura de -40 °C a 80 °C

RENDIMIENTO PROBADO Y AMPLIAMENTE IMPLEMENTADO
Rendimiento, flexibilidad y disponibilidad constantes de la más amplia gama de configuraciones de modelos LWIR de Teledyne FLIR.
- Fabricación de alto volumen con disponibilidad lista para usar
- Kits de accesorios de terceros accesibles de numerosos terceros
- Adapte el rendimiento a las condiciones de uso a través de configuraciones de hardware y software

DISEÑADOS PARA INTEGRADORES
La compatibilidad mecánica/eléctrica compartida en todos los Boson proporciona plug-and-play con los diseños existentes.
- SDK de Boson fácil de usar, interfaz gráfica de usuario fácil de usar y documentación completa de integración de productos
- Equipo de servicios técnicos altamente cualificado disponible para apoyar la integración
- Cumple con NDAA y está clasificado según la jurisdicción del Departamento de Comercio de EE. UU. como EAR 6A003.b.4.a
Comparación de Boson
Boson+ |
Boson |
|
|---|---|---|
Resolución |
VGA: 640 × 512 QVGA: 320 × 256 |
VGA: 640 × 512 QVGA: 320 × 256 |
Tamaño de los pixeles |
12 μm | |
Banda espectral |
8 a 14 μm | |
Sensibilidad térmica |
Industrial: ≤20 mK Profesional: ≤30 mK |
Industrial: ≤40 mK Profesional: ≤50 mK Consumidor: ≤60 mK |
Procesamiento y latencia de video |
AGC: Mejorado con negros más profundos Latencia: <6 ms |
AGC: Sí Latencia: <25 ms |
Rango dinámico de la escena |
Alta ganancia: hasta 150 °C Baja ganancia: hasta 350 °C |
Alta ganancia: <140 °C Baja ganancia: <500 °C |
Frecuencia de imagen |
60 Hz predeterminados; tiempo de ejecución a 30 Hz seleccionable | 60 Hz y 9 Hz |
Opción de radiometría |
Disponible el segundo trimestre de 2024 en modelos con resolución de 640 x 512 y 320 x 256. | Sí |
Disponible en modo de baja ganancia |
Sí | Sí |
Opciones sin obturador |
Sí | Sí |
Parque al aire libre - Comparación de Boson vs. Boson+
Oficina de Teledyne FLIR - Comparación entre Boson y Boson+
Oficina de Teledyne FLIR - Comparación entre Boson y Boson+
Central eléctrica - Boson Radiometry
Vigilancia de tráfico - Boson Radiometry
Chimenea al aire libre - Boson Radiometry
Pista del aeropuerto - Boson Radiometry
Tablero eléctrico - Boson Radiometry
Buscador de modelos
Results:
| Producto | Resolución | Velocidad de fotogramas | Paso de píxeles (μm) | Visión horizontal | Medición temperatura | Estado | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boson 320, 4° (HFOV) 55 mm20320A004 |
320 × 256 | 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución | 12 µm | 4° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 320, 6° (HFOV) 36 mm20320A006 |
320 × 256 | 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución | 12 µm | 6° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 320, 12° (HFOV) 18 mm20320A012 |
320 × 256 | 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución | 12 µm | 12° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 320, 16° (HFOV) 13,8 mm20320A016 |
320 × 256 | 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución | 12 µm | 16° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 320, 24° (HFOV) 9,1 mm20320A024 |
320 × 256 | 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución | 12 µm | 24° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 320, 34° (HFOV) 6,3 mm20320A034 |
320 × 256 | 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución | 12 µm | 34° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 320, 34° (HFOV) 6,3 mm: radiometría20320A034-6IARX |
320 × 256 | 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución | 12 µm | 34° | Sí | In Production Solicitar información |
|
Boson 320, 50° (HFOV) 4,3 mm, lente compacto20320A050 |
320 × 256 | 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución | 12 µm | 50° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 50° (HFOV) 9,2 mm20640AS50 |
640 × 512 | 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución | 12 µm | 50° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 320, 50° (HFOV) 4,3 mm: radiometría20320AS50-6IARX |
320 × 256 | 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución | 12 µm | 50° | Sí | In Production Solicitar información |
|
Boson 320, 92° (HFOV) 2,3 mm20320H092 |
320 × 256 | 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución | 12 µm | 92° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 6,0° (HFOV) 72,8 mm20640A006 |
640 × 512 | 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución | 12 µm | 6.0° | No | Discontinued |
|
Boson 640, 8° (HFOV) 55 mm20640A008 |
640 × 512 | 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución | 12 µm | 8° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 8° (HFOV) 55 mm - Radiometry20640A008-6IARX |
640 × 512 | 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución | 12 µm | 8° | Sí | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 12° (HFOV) 36 mm20640A012 |
640 × 512 | 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución | 12 µm | 12° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 18° (HFOV) 24 mm20640A018 |
640 × 512 | 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución | 12 µm | 18° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 18° (HFOV) 24 mm - Radiometry20640A018-6IARX |
640 × 512 | 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución | 12 µm | 18° | Sí | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 24° (HFOV) 18 mm20640A024 |
640 × 512 | 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución | 12 µm | 24° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 24° (HFOV) 18 mm20640AS24 |
640 × 512 | 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución | 12 µm | 24° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 24° (HFOV) 18 mm: radiometría20640A024-6IARX |
640 × 512 | 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución | 12 µm | 24° | Sí | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 32° (HFOV) 13.6 mm - Radiometry20640AS32-6IARX |
640 × 512 | 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución | 12 µm | 32° | Sí | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 32° (HFOV) 14 mm20640A032 |
640 × 512 | 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución | 12 µm | 32° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 32° (HFOV) 13,6 mm20640AS32 |
640 × 512 | 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución | 12 µm | 32° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 32° (HFOV) 14 mm: radiometría20640A032-6IARX |
640 × 512 | 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución | 12 µm | 32° | Sí | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 50° (HFOV) 8,7 mm20640A050 |
640 × 512 | 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución | 12 µm | 50° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 50° (HFOV) 9,2 mm - Radiometría20640AS50-6IARX |
640 × 512 | 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución | 12 µm | 50° | Sí | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 95° (HFOV) 4,9 mm20640A095 |
640 × 512 | 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución | 12 µm | 95° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 95° (HFOV) 4,9 mm, lente compacto20640AS95 |
640 × 512 | 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución | 12 µm | 95° | No | In Production Solicitar información |
|
Boson 640, 95° (HFOV) 4.9 mm - Radiometry20640AS95-6IARX |
640 × 512 | 60 Hz inicial; 30 Hz seleccionable al tiempo de ejecución | 12 µm | 95° | Sí | In Production Solicitar información |
|
Recursos y asistencia
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Preguntas frecuentes
What is the serial command to select a UVC video stream format (IR16 or colorized)?
Lea la historiaPreguntas frecuentes
What is the standard warranty period for Tau2, Quark2, and Boson cameras?
Lea la historiaPreguntas frecuentes
When changing to Manual AGC, what needs to be done to generate a useful image?
Lea la historiaPreguntas frecuentes
Why does FLIR offer OEM camera modules with and without shutters?
Lea la historiaBelow are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Boson 2.0.6 IDD & SDK
Boson 3.0 IDD & SDK
Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers
Boson and ADK GUI with x64 Drivers
Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers
Boson GUI v3.0.0 x64drivers
Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers
Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.
La hoja de datos de ingeniería proporciona información detallada.
- Características funcionales
- Especificaciones técnicas
- Datos de rendimiento
- Circuitos eléctricos y externos
- Recomendaciones mecánicas
Los dibujos mecánicos y los archivos 3D están disponibles en formatos IDD+ y STEP.
Boson Family Brochure
Boson Datasheet
Boson - Fleet Grade Datasheet
Boson Camera Adjustments Application Note
Boson Product Data Sheet Rev 390
Boson GUI 3.0 Quick Start Guide
Boson - RoHS - Declaration of Compliance - 20000-00-67 Rev 150
Boson Development Board Tech Note
Boson FFC/NUC Control Application Doc Sept 2018
Boson REACH - Declaration of Compliance
La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.
Herramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Herramienta de selección de lentes Boson
Introduzca sus parámetros de objetivo para recibir una distancia focal de objetivo recomendada.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.