Diseñado pensando en los integradores, el kit de desarrollo Boson+ IQ simplifica la integración con tres interfaces MIPI para el módulo de cámara térmica Boson+ incluido y cámaras adicionales. Los kits de desarrollo de software (SDK), el ICD de hardware y el soporte integral de ingeniería de nivel experto garantizan una experiencia de desarrollo perfecta. La plataforma también es compatible con futuras mejoras de software Prism, como Prism SKR y más, lo que la convierte en una solución preparada para el futuro para aplicaciones termográficas de IA perimetral.

EVALUAR Y DESARROLLAR LA TERMOGRAFÍA CON EDGE AI
Acceder a detectores de objetos IR del software Prism, ISP avanzado y futuras incorporaciones
- Prism AI, detección de asistencia para la toma de decisiones en tiempo real y seguimiento multiobjeto
- Imágenes Prism ISP con superresolución, reducción de ruido y mucho más
- Compatibilidad futura con navegación visual y detección autónoma de objetivos Prism SKR
- Grabación en tiempo real de 16 bits para canalización de vídeo sin conexión y desarrollo de modelos de IA

DESARROLLAR EN LA PLATAFORMA QUALCOMM DRAGONWING QCS8550
El procesador premium permite una IA perimetral extrema a baja potencia
- Cálculo total de 50 TOPS líder en el sector
- Baja potencia de entrada de 2,5 W y carga térmica que funciona 100 % DSP, 60 % GPU y dos núcleos de CPU
- Interfaz de módulo de cámara térmica Boson+ de 640 x 512
- Tres interfaces MIPI para dos cámaras térmicas y una visible

DISEÑADOS PARA INTEGRADORES
Simplifique el desarrollo y reduzca el riesgo con software y soporte
- SDK de Boson+ y Prism
- Boson+ de 640 x 512, tarjeta de interfaz MIPI, cable y tarjeta portadora
- Interfaz gráfica de usuario (GUI) fácil de usar
- Soporte de desarrollo por parte de ingenieros de aplicaciones cualificados
Especificaciones
Imaging & Optical
- Focal Length
- 18 mm
- Frame Size / Rates
- De 640 x 512 / 30Hz (típico) a 60Hz (dependiendo de la configuración)
1280 x 1024 con superresolución / De 30Hz (típico) a 60Hz (dependiendo de la configuración)
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Resolution
- Boson+ 640 x 512 (24° HFOV) con obturador
Connections & Communications
- Video Input - Thermal Camera Module
- MIPI CSI-2 de 2 carriles (D-PHY)
- Video Inputs - Camera 2 and 3
- MIPI CSI-2 de 4 carriles (D-PHY)
Electrical
- Input Voltage
- De 5 a 36 VCC (nom. de 12 VCC)
- Power Consumption
- 2,5 W (100 % DSP, 60 % de carga de GPU y dos núcleos de CPU)
4 W (típico con Boson+)
Mechanical
- Dimensions w/ Enclosure Assembly (w/o Boson+)
- 52 x 41,5 x 50,5 mm
- Weight w/ Enclosure Assembly (w/o Boson+)
- 90 g
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- Placas de garantía de calidad de fabricación
conformes con NDAA montadas según las especificaciones de clase 2 IPC-A-610 por una instalación
con certificación ISO 9001 y AS 9101 Directiva ROHS 2011/65/UE y 2015/863/UE Materiales y procesos conformes con
- Operating Temperature Range
- De -40 °C a 60 °C
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
Recursos y asistencia
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Documento técnico
Consideraciones sobre el diseño de sensores de infrarrojos térmicos para la defensa contra UAS
Más informaciónNota de la aplicación
Guía sobre la integración rentable de lentes térmicos: Qué saber para aplicaciones de defensa y vehículos autónomos
Más informaciónDocumento técnico
Uso de datos sintéticos para acelerar el desarrollo del modelo de percepción de IA para la detección de objetos
Más informaciónHerramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Herramienta de selección de lentes Boson
Introduzca sus parámetros de objetivo para recibir una distancia focal de objetivo recomendada.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.