Teledyne FLIR presenta el módulo de cámara térmica infrarroja de onda larga Tau® 2+ con rendimiento mejorado y mayor sensibilidad
Teledyne FLIR, parte de Teledyne Technologies Incorporated (NYSE:TDY), ha anunciado hoy el lanzamiento de la cámara Tau 2+: una cámara infrarroja de onda larga (LWIR) de la gama Tau2 con la máxima sensibilidad. Con las mismas interfaces mecánicas, eléctricas y ópticas ampliamente implementadas de Tau 2, Tau 2+ puede utilizarse como alternativa, pero con una mejora de la sensibilidad de 1,5 veces y un motor de procesamiento de imágenes rediseñado para mejorar de forma significa la nitidez y el contraste.
“Tau 2+ es el módulo de cámara térmica de referencia para los entornos más exigentes, sobre todo, cuando se requiere la detección de los objetivos más pequeños y difíciles de encontrar a larga distancia” dijo Dan Walker, vicepresidente de Gestión de módulos centrales de OEM, Teledyne FLIR. “El avanzado rendimiento térmico LWIR y la mejor fiabilidad del mercado lo convierten en el módulo térmico ideal y de menor riesgo para vehículos no tripulados, aplicaciones de seguridad y vistas térmicas”.
Detección de objetos a mayor distancia
Con una temperatura diferencial equivalente de ruido (NEDT) inferior a 25 mK (miliKelvin) –la mitad del estándar típico de la industria– Tau 2+ ofrece un rendimiento de detección, reconocimiento e identificación (DRI) considerablemente mejorado. Además, gracias a las opciones de lente amplia e interfaz óptica simple para ópticas diseñadas para integradores, es posible utilizar este DRI mejorado sobre múltiples campos de visión (FOV).
Resolver la información clave
Tau 2+ cuenta con el mejor algoritmo de procesamiento de imágenes de su clase, que proporciona detalles térmicos más claros en entornos exigentes. Presenta un nuevo nivel de diferencias de temperatura mínimas resolubles (MRTD), un contraste de escena mejorado, con negros más negros y blancos más blancos, así como un ruido de imagen bajo. Tau 2+ resuelve la información clave gracias a un contraste mejorado e imágenes más nítidas.
Diseñada para integradores
La interfaz compartida Tau 2 y el acceso a un equipo de servicios técnicos de EE. UU. altamente cualificado para el soporte de integración reducen el riesgo de desarrollo y acortan el tiempo de comercialización. Diseñada para integradores, Tau 2+ ofrece la gama más amplia de opciones de lentes del sector y una documentación completa del producto con años de experiencia en la producción de Tau. Las conexiones estándar disponibles en el mercado son USB, CMOS, Camera Link y Ethernet.
Tau 2+ de Teledyne FLIR está disponible en todo el mundo a través de Teledyne FLIR y sus distribuidores autorizados. Para más información, visite oem.flir.com/tau-series