Lepton Micro LWIR Wärmebildkamera-Module für Handgeräte, Mobilgeräte und IoT-Geräte
Schaffen Sie die nächste Generation innovativer thermischer Geräte mit dem besonders günstigen Mikrothermo-Kameramodul von Teledyne FLIR. Entwickeln Sie mit dem branchenführenden Hersteller von Wärmebildkameras, um Risiken, Kosten und Markteinführungszeit zu reduzieren.

Das NDAA-konforme und ITAR-freie Lepton® ist ein radiometrisch fähiges Longwave-Infrarot-(LWIR)-OEM-Kameramodul, das kleiner als ein Dime ist, in ein Smartphone passt und ein Zehntel der Kosten herkömmlicher IR-Kameras beträgt. Durch die Verwendung von Focal-Plane-Arrays mit entweder 160x120 oder 80x60 aktiven Pixeln lässt sich die Lepton problemlos in native Mobilgeräte und andere Elektronik als Infrarotsensor (IR) oder Wärmebildkamera integrieren. Die radiometrische Lepton erfasst genaue, kalibrierte und kontaktfreie Temperaturdaten in jedem Pixel eines jeden Bildes.
Für Anwendungen, bei denen sowohl Wärmebildaufnahmen als auch sichtbare Bildgebung in einem einzigen, werkseitig ausgerichteten Modul erforderlich sind, kombiniert Lepton XDS eine radiometrische 160 × 120 Lepton 3.5 Wärmebildkamera mit einer sichtbaren Kamera mit 5 MP in einem einfach zu integrierenden Modul mit integrierter Prism™ ISP Bildsignalverarbeitungssoftware.
Ingenieure, die weltweit führenden Technologieunternehmen und unternehmerisch denkende Entwickler vertrauen Lepton, um ihr Produktangebot zu erweitern und neue Märkte zu erschließen. Millionen von Lepton-Geräten wurden weltweit bereits in gewerbliche, Verbraucher-, öffentliche Sicherheits- und Unternehmensprodukte integriert. Integratoren sollten bei der Auswahl eines Leptons ihre Anforderungen an Radiometrie (Temperatur) und Bildauflösung berücksichtigen.
Kontaktieren Sie uns oder einen Händler bezüglich möglicher Mengenrabatte.
Version |
Artikelnummer |
Auflösung |
Sichtfeld |
Radiometrie |
MSRP Anzahl 1 |
|---|---|---|---|---|---|
Lepton FS1 |
500-0771-FS1 | 160 × 120 px | 57° | Nein | 109 USD |
Lepton 2.5 |
500-0763-01 | 80 × 60 px | 50° | Ja | 114 USD |
Lepton 3.1R |
500-0758-03 | 160 × 120 px | 95° | Ja | 149 USD |
Lepton 3.5 |
500-0771-01 | 160 × 120 px | 57° | Ja | 172 USD |
Lepton UW |
500-1387-00 | 160x120 Ausgabe, nutzbare Fläche mit 120 Pixel-Durchmesser | 160° | Nein | 149 USD |
Lepton XDS |
500-1395-00 | 160 × 120 px mit einer 5 MP sichtbaren Kamera | 57° | Ja | - |
Erste Schritte mit Lepton
Wählen Sie Ihr Betriebssystem oder Ihre Dev-Kit-Plattform aus. Wenn Ihr Betriebssystem unten nicht aufgeführt ist, besuchen Sie die Drittanbieter-Websites Groupgets oder andere, um Beispielcode und weitere Informationen zu erhalten.
Thermische Integration leicht gemacht
Erweitern Sie Ihr Geschäft mit Lepton – dem führenden professionellen Mikrothermie-Kameramodul. Holen Sie sich mit unserer umfassenden Videoserie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Aufbau eines erfolgreichen Lepton-Designs.
Was ist „Thermal by FLIR“?
Thermal by FLIR ist ein kooperatives Produktentwicklungs- und Marketingprogramm, das Erstausrüster (OEMs) und Produktinnovatoren unterstützt, die in ihren Produkten FLIR-Wärmebildsensoren verwenden. Mit dem Programm wird sichergestellt, dass die Erstausrüster, die Originalsensoren von FLIR verwenden, die Marke „Thermal by FLIR“ verwenden dürfen. Sie erhalten zusätzliche Unterstützung bei der Produktentwicklung und beim Marketing, um ihre Produkte aufzubauen und zu vermarkten.
Lassen Sie uns mit „Thermal by FLIR“ Ihnen helfen, die nächste marktverändernde Innovation zu entwickeln, um Ihr Geschäft auszubauen.
Beginnen Sie noch heute mit der Entwicklung Ihrer App
Entwickeln Sie iOS- und Android-Apps, die die Leistungsfähigkeit der Teledyne FLIR-Technologien nutzen. Das FLIR Mobile Software Development Kit (SDK) ist eine benutzerfreundliche, leistungsstarke und flexible Entwicklungsplattform, die es industriellen und unabhängigen App-Entwicklern ermöglicht, leistungsstarke und kreative Apps zu erstellen.
Neuigkeiten
Alle anzeigen
Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software
Bericht lesen
Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging
Bericht lesen
Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification
Bericht lesen
Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module
Bericht lesen
Treten Sie unserer Mailingliste bei!
Erfahren Sie mehr über neue Produktankündigungen, kostenlose Software-/Hardware-Tools und Artikel von Integrationsexperten, damit Sie immer den Überblick über das Produktinnovationsspiel behalten.