Der weltweit risikoärmste Infrarotlieferant für Verteidigungs- und Industrieanwendungen

NDAA-konform.png

NDAA-konform

IR-Technologie.png

IR-Technologie

Eingebettete Software.png

Integrierte Software

ITAR-frei.png

ITAR frei

Integrierte Linse.png

Integrierte Linsen

Volumenherstellung.png

Herstellung von Volumen


Vertrauenswürdiger Marktführer

Teledyne FLIR OEM ist weltweit führend in der Wärmebildtechnologie und liefert NDAA-konforme, ITAR-freie Infrarotkameramodule, Kerne und Sensoren für eine Vielzahl von Verteidigungs- und Industrieanwendungen. Als in den USA ansässiger, nicht-traditioneller Verteidigungsunternehmen sind wir OTA-freundlich und einzigartig positioniert, um eine schnelle Akquisition und risikoarme, schnelle Programmausführung zu unterstützen.


Techniker, der die Kamera zusammenbaut

Ab Lager modifiziert

Unsere handelsüblichen (COTS) Infrarotprodukte dienen als Grundlage für kundenspezifische Lösungen, die den spezifischen Anforderungen von Regierungsprogrammen entsprechen. Durch die Nutzung bewährter Technologiebausteine und interner F&E-Investitionen minimiert Teledyne FLIR externe Investitionen, beschleunigt die Lieferung und minimiert gleichzeitig Risiken und Kosten.

KI-beschriftetes Wärmebild mit Personen im Freien

Vollständige vertikale Integration

Mit vertikal integrierten Funktionen – vom Sensordesign und der Linsenintegration bis hin zur Konstruktion auf Systemebene, KI-Analyse und Software – bietet Teledyne FLIR OEM Komplettlösungen von Sensoren bis hin zu verwertbaren Informationen. Unsere Integration des Prism™-Software-Ökosystems in unsere Hardware schafft ein einzigartiges Branchenangebot, das Echtzeitanalysen, KI-gesteuerte Einblicke und eine nahtlose Datenfusion über Plattformen hinweg ermöglicht.

ThermalTank.jpg

Breites Entwicklungsprogramm

Wir unterstützen eine breite Palette unternehmenskritischer Branchen, darunter:

  • Stellensuchende
  • Überlebensfähigkeit von Flugzeugen
  • ISR (Intelligenz, Überwachung und Aufklärung)
  • Attritable Plattformen und UAS
  • Luftige Munition
  • IRST (Infrarotsuche und -verfolgung)
  • Targeting-Systeme
  • Gegen-UAS (CUAS)

GoletaOfficewithFlag.jpg

Bewährter Anbieter mit geringem Risiko

Als Volumenhersteller mit globaler Produktionskapazität reduzieren wir das Lieferkettenrisiko und gewährleisten eine konsistente, qualitativ hochwertige Lieferung. Unsere Lösungen werden durch eine bewährte Erfolgsbilanz, branchenweit anerkannte Experten für technische Themen und jahrzehntelange erfolgreiche vergangene Leistung unterstützt, die Verteidigungs- und Industrieführer weltweit unterstützt.

Neuigkeiten
Alle anzeigen
Meldungen

Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software

Bericht lesen
Meldungen

Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging

Bericht lesen
Meldungen

Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification

Bericht lesen
Meldungen

Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module

Bericht lesen