NEU - DAS GESAMTBILD SEHEN

8 um Pixel – SWaP-optimiert

1280x1024 SXGA – 4x mehr Detail

NDAA-konform und ITAR-frei

Boson SX8 entdecken

Festlegen des Standards für Größe, Gewicht, Leistung und thermische Leistung.

Die Boson®-Familie ist NDAA-konform und ITAR-frei und stellt die dynamischste, leistungsstärkste ungekühlte Wärmebildgebungstechnologie im Teledyne FLIR OEM-Portfolio dar. Das kleine, leichte und leistungsarme OEM-Kameramodul verfügt über mehrere Konfigurationen und eine integrierte Bildverarbeitung für qualitative und quantitative Wärmebildanwendungen.

Symbol für Feuerwehrwagen

Brandbekämpfung

Binokulares Symbol

Überwachung

Symbol der Überwachungskamera

Sicherheit

Drohnen-Symbol

Uncrewed Aerial Systems (UAS)

Symbol des Sicherheitshelms

Inspektionen in der Industrie

Symbol für mechanische Getriebe

Anlagenüberwachung

Boson SX8

Das weltweit erste ITAR-freie und NDAA-konforme ungekühlte Langwellen-Infrarot-(LWIR)-Kameramodul für die Großserienproduktion, das SXGA-Auflösung (1280 × 1024) mit einem 8-Mikrobolometer mit Pixelabstand von 8 Mikron (μm) liefert. Boson SX8 wurde entwickelt, um Größe, Gewicht und Leistung (SWaP) zu minimieren und verbessert das Situationsbewusstsein in einem kompakten, integrationsfähigen Formfaktor.

Boson+ | Der neue Standard in LWIR

Der Boson+ ist NDAA-konform und ITAR-frei und setzt den Standard für die Leistung und Größe, das Gewicht und die Leistung der LWIR OEM-Thermokamera (SWaP). Es verfügt über eine branchenführende Wärmeempfindlichkeit von weniger als oder gleich (≤)20 mK. Der verbesserte automatische Verstärkungssteuerungsfilter (AGC) und das neue DDE+ sorgen in Szenen für einen stark verbesserten Kontrast und eine deutliche Schärfe. Eine niedrigere Videolatenz verbessert Nachverfolgung, Suchleistung und Entscheidungsfindung.

Boson+ SX8 | SXGA Thermal mit kontinuierlichem Zoom

Boson SX8 CZ ist ein ungekühltes LWIR-Kameramodul zur Volumenproduktion mit SXGA-Auflösung (1280 × 1024) und einem Pixelabstand von 8 Mikron (μm), gepaart mit einem 5× kontinuierlichen Zoom (CZ) 15–75 mm Objektiv. Das Ergebnis ist eine leistungsstarke Wärmebildgebungslösung in einem kompakten Formfaktor. Die KI-fähige Boson SX8 – CZ 15–75 wurde entwickelt, um die Optimierung von Größe, Gewicht und Leistung (SWaP) neu zu definieren und verbessert das Situationsbewusstsein für industrielle, kommerzielle und Verteidigungsintegrationen und bietet außergewöhnliche Klarheit, Reichweite und Leistung.

Das Boson+ IQ Development Kit ist eine Referenz-Hardwaredesign- und Softwareentwicklungsplattform, die es Integratoren ermöglicht, thermische Infrarot (IR)-Sensoren mit KI-Objekterkennung und Bildsignalverarbeitung (ISP) am Rand zu bewerten und zu entwickeln. Basierend auf dem Teledyne FLIR AVP mit einem Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 System on Chip (SoC) bietet es eine branchenführende Berechnungsleistung von 50 Billionen Operationen pro Sekunde (TOPS).

Boson+ CZ | VGA Thermal mit kontinuierlichem Zoom

Der Boson+ CZ 14-75 kombiniert das Boson+ LWIR OEM-Kameramodul von Teledyne FLIR mit einem 5-fachen kontinuierlichen Zoom (CZ)-Objektiv, das eine leistungsstarke Imaging-Lösung bietet. Er verfügt über eine branchenführende thermische Empfindlichkeit von ≤ 20 mK und einen verbesserten AGC-Filter, der einen deutlich verbesserten Kontrast und eine deutliche Schärfe der Szene bietet. Das Hochleistungsobjektiv und die Steuerelektronik halten den Fokus mit Hilfe der Zoomfunktion und bieten Wärmegradientenkompensation in Echtzeit sowie Flexibilität für benutzerdefinierte Befehlssyntax und können mit zusätzlichen Funktionen erweitert werden.

Das Boson Thermokameramodul setzt den Standard für Größe, Gewicht und Leistung (SWaP). Dank der fortschrittlichen Bildverarbeitung von Teledyne FLIR und mehreren Kommunikationsschnittstellen, die Branchenstandard sind, können mit Boson Anwendungen von der Brandbekämpfung bis hin zu unbemannten Flugsystemen (UAS), Sicherheitssystemen und Entwicklungskits für die Automobilindustrie realisiert werden und das alles bei einer Leistungsaufnahme von nur 600 mW. Der ungekühlte 12-μm-Detektor ist mit zwei Auflösungen erhältlich – 640 × 512 oder 320 × 256 – und mit mehreren Bildratenoptionen. Die radiometrischen Modelle ermöglichen Messungen der Absoluttemperatur. Mit mehreren verfügbaren Objektivkonfigurationen bietet Boson die größte Auswahl an LWIR-Modellen von Teledyne FLIR und die größte Flexibilität bei Integrationsprogrammen.


Produktfamilien vergleichen

Boson SX8

Boson+

Boson

Auflösung
SXGA: 1280 x 1024 VGA: 640 × 512, QVGA: 320 256×
Pixelgröße
8 μm 12 μm
Spektralbereich
8 μm - 14 μm
Thermische Empfindlichkeit
Industrie: ≤ 35 mK
Fachkraft: ≤ 45 mK
Industriell: ≤20 mK
Professionell: ≤30 mK
Industriell: ≤40 mK
Professionell: ≤50 mK
Verbraucher: ≤60 mK
Video-Pipeline & Latenz
Noch offen Kontrastabstimmung (AGC): Verbessert, mit tieferen Schwarztönen
Latenz: <6 ms
Kontrastabstimmung (AGC): Ja
Latenzzeit: < 25 ms
Szenen-Dynamikbereich
Noch offen Hohe Verstärkung: bis zu 150 °C
Niedrige Verstärkung: bis zu 350 °C
Hohe Verstärkung: <140 °C
Geringe Verstärkung: <500 °C
Bildfrequenz
60 Hz (30 Hz mit Mittelwert oder Frame-Skip) 60 Hz Standard, 30 Hz Laufzeit wählbar 60 Hz und 9 Hz
Radiometrie-Option
Nein Ja Ja
Betriebsart mit niedriger Verstärkung verfügbar
Nein Ja Ja
Verfügbare Objektive

24° – 50° HFOV

3 x feste Brennweiten

1 x CZ 15-75 mm

8° – 95° HFOV

15 x feste Brennweiten

1 x CZ 14-75 mm

4° – 95° HFOV

15 x feste Brennweiten

Shutterlose Optionen
Nein Ja Ja


Technische Ressourcen







KI-Entscheidungsunterstützung mit Prism KI







Was ist Wärmeempfindlichkeit und wie wichtig ist NETD für die Wärmebildgebung?

Was ist Wärmeempfindlichkeit und wie wichtig ist NETD für die Wärmebildgebung?


Banner für thermische Integration Einfache Videoserie

Eine Bildungsvideoserie

Mit unserer Bibliothek mit Videoanleitungen, Anwendungshinweisen und unserem umfassenden Support-Center mit Produktzeichnungen, Datenblättern und vielem anderen mehr ist die Integration der Thermokameramodule von Teledyne FLIR jetzt noch einfacher!

SCHNELLER INTEGIEREN

Boson GUI.jpg

Boson-GUI-App

Die Boson GUI bietet die Möglichkeit zum schnellen Zugriff auf radiometrische Einstellungen, die wesentlich für die hochrasanten Integrationszyklen sind, während Zeitplan, Kosten und Leistung in Einklang gebracht werden. Die Optimierung radiometrischer Bildparameter und die Verwendung von Spotmetern, Regionen von Interesse (ROI) mit Statistiken und einem Temperaturbalken ermöglichen eine Optimierung während des Tests und der Abstimmung.

Wärmebild von vier Handabdrücken mit verschiedenen Farbpaletten

Vergleich der Empfindlichkeit von Wärmebildkameramodulen

Die Empfindlichkeit einer Wärmebildkamera hat einen direkten Einfluss auf die Bildklarheit und -schärfe, die die Kamera erzeugen kann. Geräte mit besserer Wärmeempfindlichkeit eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, von der Suche und Rettung über die industrielle Inspektion bis hin zur Sicherheit.

ARTIKEL LESEN

Thermo mit FLIR-Logo

Was ist „Thermal by FLIR“?

Thermal by FLIR ist ein kooperatives Entwicklungs- und Marketingprogramm, das Erstausrüster (OEMs, Original Equipment Manufacturers) und Produktinnovatoren unterstützt, die Wärmebildsensoren von FLIR in ihren Produkten verwenden. Mit dem Programm wird sichergestellt, dass die Erstausrüster, die Originalsensoren von FLIR verwenden, die Marke „Thermal by FLIR“ verwenden dürfen. Sie erhalten zusätzliche Unterstützung bei der Produktentwicklung und beim Marketing, um ihre Produkte aufzubauen und zu vermarkten.

Lassen Sie uns mit „Thermal by FLIR“ Ihnen helfen, die nächste marktverändernde Innovation zu entwickeln, um Ihr Geschäft auszubauen.

WEITERE INFORMATIONEN

Verwandte Inhalte
Alle anzeigen
Whitepaper

IR-Sensoren mit kleinem Pixel: Optimierung von SWaP-C und Leistung für missionskritische Anwendungen

Weitere Informationen
Whitepaper

Über eingebettete KI hinaus: Optimierung der thermischen Wahrnehmungspipeline von Sensordaten bis hin zur Edge-Bereitstellung

Weitere Informationen
Whitepaper

Missionsautonome Pixelsperre für FPV-Drohnen

Weitere Informationen
Whitepaper

Überlegungen zum Design des Thermo-Infrarotsensors für die Gegen-UAS-Verteidigung

Weitere Informationen


Treten Sie unserer Mailingliste bei!

Erfahren Sie mehr über neue Produktankündigungen, kostenlose Software-/Hardware-Tools und Artikel von Integrationsexperten, damit Sie immer den Überblick über das Produktinnovationsspiel behalten.

Subscribe to Our Newsletter

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.