Conformità e certificazioni

Ci impegniamo a fornire prodotti sicuri, di alta qualità e rispettosi dell’ambiente.

Di seguito è riportata una panoramica delle nostre certificazioni chiave e delle dichiarazioni di conformità normativa.

RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

I nostri prodotti sono conformi alla Direttiva RoHS dell’UE, garantendo che siano privi di sostanze pericolose come piombo, mercurio e cadmio.

 

REACH (Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche)

Soddisfiamo i requisiti REACH identificando e gestendo i rischi legati alle sostanze che produciamo e commercializziamo nell’UE.

 

Se hai bisogno di documentazione specifica o hai domande relative alla conformità, compila il modulo sottostante.

Certificazione ISO

La nostra certificazione ISO 9001:2015 dimostra il nostro impegno a mantenere un solido sistema di gestione della qualità incentrato sulla soddisfazione dei clienti, sul miglioramento continuo e sulla qualità costante del prodotto. Questo standard riconosciuto a livello internazionale aiuta a garantire che i nostri processi soddisfino rigorosi requisiti di qualità nelle attività di progettazione, sviluppo, produzione e supporto.

Certificazione ISO 9001:2015 - Teledyne FLIR OEM (PDF)

Request Info

Optin

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.

Ultime notizie
Visualizza tutto
Novità

Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software

Leggi la storia
Novità

Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging

Leggi la storia
Novità

Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification

Leggi la storia
Novità

Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module

Leggi la storia