NUOVO - VEDERE IL QUADRO GENERALE

Pixel da 8 um - Ottimizzato SWaP

1280x1024 SXGA – 4x più dettaglio

Conforme NDAA e senza ITAR

Scopri Boson SX8

Definire lo standard per dimensioni, peso, potenza e prestazioni termiche.

Conforme NDAA e senza ITAR, la famiglia Boson® rappresenta la tecnologia di imaging termico non raffreddato più dinamica e dalle prestazioni più elevate del portafoglio OEM di Teledyne FLIR. Il modulo termocamera OEM piccolo, leggero e a basso consumo è dotato di più configurazioni ed elaborazione delle immagini integrata per applicazioni di imaging termico qualitativo e quantitativo.

Icona Camion antincendio

Lotta agli incendi

Icona binoculare

Sorveglianza

Icona telecamera di sorveglianza

Sicurezza

Icona Drone

Sistemi aerei senza equipaggio (UAS)

Icona Casco di sicurezza

Ispezione industriale

Icona ingranaggi meccanici

Monitoraggio delle risorse fisse

Boson SX8

Il primo modulo termocamera al mondo a infrarossi a onde lunghe (LWIR) non raffreddato, senza ITAR e conforme NDAA per la produzione di volumi elevati, che offre una risoluzione SXGA (1280 × 1024) con un microbolometro pixel-pitch da 8 micron (μm). Progettato per ridurre al minimo dimensioni, peso e potenza (SWaP), Boson SX8 migliora la consapevolezza del contesto in un fattore di forma compatto e pronto per l’integrazione.

Boson+ | Il nuovo standard in LWIR

Conforme NDAA e senza ITAR, Boson+ stabilisce lo standard per le prestazioni e le dimensioni, il peso e la potenza della termocamera OEM LWIR (SWaP). Presenta una sensibilità termica leader del settore inferiore o uguale a (≤)20 mK. Il filtro aggiornato per il controllo automatico del guadagno (AGC) e il nuovo DDE+ offrono un contrasto e una nitidezza della scena notevolmente migliori. La latenza video inferiore migliora il monitoraggio, le prestazioni del cercatore e il supporto decisionale.

Boson+ SX8 | SXGA Termica con zoom continuo

Boson SX8 CZ è un modulo termocamera LWIR non raffreddato per produzione di volume con risoluzione SXGA (1280 × 1024) e un pixel pitch di 8 micron (μm) abbinato a un obiettivo con zoom continuo (CZ) 5× da 15–75 mm. Il risultato è una soluzione termografica ad alte prestazioni in un fattore di forma compatto. Progettato per ridefinire l’ottimizzazione di dimensioni, peso e potenza (SWaP), Boson SX8 – CZ 15–75 pronto all’intelligenza artificiale migliora la consapevolezza situazionale per le integrazioni industriali, commerciali e di difesa, offrendo chiarezza, portata e prestazioni eccezionali.

Il Kit di sviluppo Boson+ IQ è una piattaforma di sviluppo software e progettazione hardware di riferimento che consente agli integratori di valutare e sviluppare il rilevamento termico a infrarossi (IR) con rilevamento di oggetti IA ed elaborazione del segnale di immagine (ISP) sul perimetro. Basato su Teledyne FLIR AVP, dotato di sistema Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 su chip (SoC), offre prestazioni di calcolo leader del settore di 50 trilioni di operazioni al secondo (TOPS).

Boson+ CZ | VGA Termica con zoom continuo

Boson+ CZ 14-75 combina il modulo termocamera OEM LWIR di classe mondiale Boson+ di Teledyne FLIR e un obiettivo con zoom continuo (CZ) 5x, offrendo una soluzione di imaging ad alte prestazioni. È dotato di una sensibilità termica leader del settore ≤20 mK e di un filtro AGC aggiornato che migliora notevolmente il contrasto e la nitidezza della scena. L’obiettivo ad alte prestazioni e l’elettronica di controllo mantengono la messa a fuoco attraverso lo zoom e forniscono una compensazione del gradiente termico in tempo reale, nonché flessibilità per la sintassi dei comandi definita dall’utente e l’espansione per funzionalità aggiuntive.

Il modulo termocamera Boson stabilisce lo standard per dimensioni, peso e potenza (SWaP). Grazie all’elaborazione avanzata delle immagini di Teledyne di FLIR e a diverse interfacce di comunicazione standard del settore, Boson consente applicazioni che vanno da sistemi antincendio, a veicoli aerei senza pilota (UAS) e a kit di sviluppo per il settore automobilistico, il tutto in soli 600 mW. Il rilevatore non raffreddato da 12 μm è disponibile in due risoluzioni: 640 × 512 o 320 × 256, oltre a opzioni di frequenza immagine multiple. I modelli radiometrici consentono di misurare la temperatura assoluta. Con diverse configurazioni di obiettivi disponibili, Boson offre la più ampia gamma di modelli LWIR di Teledyne FLIR e la massima flessibilità per i programmi di integrazione.


Confronta famiglie di prodotti

Boson SX8

Boson+

Boson

Risoluzione
SXGA: 1280 x 1024 VGA: 640 × 512, QVGA: 320 256×
Dimensioni pixel
8 μm 12 μm
Banda spettrale
8 μ m - 14 μ m
Sensibilità termica
Industriale: ≤35 mK
Professionale: ≤45 mK
Industriale: ≤20 mK
Professionale: ≤30 mK
Industriale: ≤40 mK
Professionale: ≤50 mK
Consumatore: ≤60 mK
Pipeline e latenza video
TBD AGC: migliorato con neri più profondi
Latenza: <6 ms
AGC: Sì
Latenza: <25 ms
Range dinamico inquadratura
TBD Alto guadagno: fino a 150 °C
Basso guadagno: fino a 350 °C
Guadagno alto: <140 °C
Guadagno basso: <500 °C
Frame rate
60 Hz (30 Hz con mediatore o frame-skip) Predefinito 60 Hz; runtime selezionabile a 30 Hz 60 Hz e 9 Hz
Opzione di radiometria
No Sì Sì
Modalità a basso guadagno disponibile
No Sì Sì
Ottiche opzionali

HFOV 24° – 50°

3 lunghezze focali fisse

1 x CZ 15-75 mm

HFOV 8° – 95°

15 lunghezze focali fisse

1 x CZ 14-75 mm

HFOV 4° – 95°

15 lunghezze focali fisse

Opzioni senza otturatore
No Sì Sì


Risorse tecniche







Supporto decisionale IA con Prism AI







Che cos'è la sensibilità termica e quanto è importante la NETD per la termografia?

Che cos'è la sensibilità termica e quanto è importante la NETD per la termografia?


Banner per l'integrazione termica semplificata Serie video

Una serie di video didattici

L'integrazione dei moduli per termocamere Teledyne FLIR è ora più semplice con la nostra libreria di video esplicativi, note applicative e il nostro centro di assistenza completa con disegni di prodotti, schede tecniche e altro ancora!

INTEGRAZIONE PIÙ VELOCE

Boson GUI.jpg

App GUI per Boson

GUI per Boson offre la possibilità di accedere rapidamente alle impostazioni radiometriche critiche per i cicli di integrazione ad alta velocità, bilanciando pianificazione, costi e prestazioni. L’ottimizzazione dei parametri radiometrici e l’utilizzo di misuratori spot, regioni di interesse (ROI) con statistiche e una barra della temperatura consentono l’ottimizzazione durante i test e la messa a punto.

Immagine termica di quattro impronte con varie tavolozze di colori

Confronto della sensibilità dei moduli delle termocamere

La sensibilità di una termocamera avrà un impatto diretto sulla nitidezza dell'immagine che può produrre. I dispositivi con una migliore sensibilità termica sono ideali per un’ampia varietà di usi, dalla ricerca e salvataggio all’ispezione industriale fino alla sicurezza.

LEGGI L’ARTICOLO

Logo Thermal by FLIR

Cos'è Thermal by FLIR?

Thermal by FLIR è un programma cooperativo di sviluppo e marketing di prodotti a supporto dei produttori OEM e degli innovatori di prodotto che utilizzano i sensori di imaging termico FLIR nei propri prodotti. Grazie a questo programma gli OEM che impiegano sensori originali FLIR potranno fregiarsi del marchio Thermal by FLIR e ricevere pieno supporto marketing e di sviluppo per realizzare e commercializzare i loro prodotti.

Con Thermal by FLIR, possiamo aiutarti a creare la prossima innovazione che cambierà il mercato per far crescere la tua attività.

PER SAPERNE DI PIÙ

Contenuti correlati
Visualizza tutto
Whitepaper

Sensori IR a pixel piccoli: Ottimizzare SWaP-C e le prestazioni per applicazioni mission-critical

Per saperne di più
Whitepaper

Oltre l'IA integrata: Ottimizzazione della pipeline di percezione termica dai dati del sensore all'implementazione Edge

Per saperne di più
Whitepaper

Blocco Pixel autonomo per droni FPV

Per saperne di più
Whitepaper

Considerazioni sulla progettazione di sensori termici a infrarossi per la difesa contro i droni

Per saperne di più


Iscriviti alla nostra mailing list!

Scopri gli annunci sui nuovi prodotti, gli strumenti software / hardware gratuiti e gli articoli scritti dagli esperti di integrazione per tenerti al top del gioco dell'innovazione dei prodotti.

Subscribe to Our Newsletter

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.