Il fornitore di infrarossi a più basso rischio per applicazioni industriali e di difesa in tutto il mondo

Conforme NDAA.png

Conforme NDAA

Tecnologia IR.png

Tecnologia IR

Software.png integrato

Software incluso

ITAR Free.png

Non soggetti a ITAR

Obiettivi.png integrati

Obiettivi integrati

Produzione di volumi.png

Produzione di volumi


Leader di mercato fidato

Teledyne FLIR OEM è il leader globale nella tecnologia termografica, che fornisce moduli termocamera, core e sensori conformi a NDAA e privi di ITAR per una vasta gamma di applicazioni industriali e di difesa. In qualità di appaltatore della difesa non tradizionale con sede negli Stati Uniti, siamo compatibili con le OTA e in una posizione unica per supportare l’acquisizione rapida e l’esecuzione di programmi a basso rischio e ad alta velocità.


tecnico che assembla la termocamera

Modificato Off the Shelf

I nostri prodotti a infrarossi commerciali pronti all'uso (COTS) costituiscono la base per soluzioni personalizzate che soddisfano le esigenze specifiche dei programmi governativi. Sfruttando i componenti tecnologici collaudati e gli investimenti interni in ricerca e sviluppo, Teledyne FLIR riduce al minimo gli investimenti esterni accelerando la consegna e riducendo al minimo i rischi e i costi.

Immagine termica annotata con IA per persone all'aperto

Integrazione verticale completa

Grazie alle funzionalità integrate verticalmente, dalla progettazione del sensore e l’integrazione dell’obiettivo all’ingegneria a livello di sistema, all’analisi IA e al software,Teledyne FLIR OEM offre soluzioni complete, dai sensori all’intelligence fruibile. La nostra integrazione dell'ecosistema software Prism™ con il nostro hardware crea un'offerta unica nel settore, che consente analisi in tempo reale, approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale e una fusione dei dati senza interruzioni tra le piattaforme.

ThermalTank.jpg

Ampio programma di sviluppo

Supportiamo una vasta gamma di verticali mission-critical, tra cui:

  • Cercatori
  • Sopravvivenza aeronautica
  • ISR (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance)
  • Piattaforme e droni attraibili
  • Munizioni antifrode
  • IRST (Ricerca e tracciamento a infrarossi)
  • Sistemi di puntamento
  • Contro-UAS (CUAS)

GoletaOfficewithFlag.jpg

Fornitore a basso rischio collaudato

In qualità di produttore di volumi con capacità produttiva globale, riduciamo i rischi della catena di fornitura e garantiamo consegne coerenti e di alta qualità. Le nostre soluzioni sono supportate da una comprovata esperienza, da esperti tecnici riconosciuti nel settore e da decenni di prestazioni passate di successo a supporto dei leader della difesa e dell’industria in tutto il mondo.

Ultime notizie
Visualizza tutto
Novità

Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software

Leggi la storia
Novità

Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging

Leggi la storia
Novità

Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification

Leggi la storia
Novità

Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module

Leggi la storia