Comment configurer le kit de développement FLIR Hadron 640R avec NVIDIA Jetson Nano


Le kit de développement FLIR Hadron® 640R offre un moyen simplifié de connecter, d’imager et de contrôler la caméra thermique et visible double Hadron 640R à l’aide d’une plateforme intégrée NVIDIA Jetson Nano. La solution de développement plug-and-play aide les ingénieurs OEM à accélérer l’intégration tout en réduisant le temps et les coûts associés au développement d’une interface personnalisée.

Dans cet épisode de l’intégration thermique simplifiée, les ingénieurs et les développeurs apprennent à connecter le kit de développement Hadron 640R à une carte porteuse AVerMedia D110 Jetson Nano. La vidéo couvre le matériel requis, les connexions du processeur de signal d’image (ISP) et de la carte de dérivation, le câblage de l’interface du processeur de l’industrie mobile (MIPI), les connexions d’alimentation et de bus série universel (USB), l’installation du pilote et la vidéo en temps réel visible et infrarouge (IR) sur le Jetson Nano.

Éléments clés

Qu’est-ce que le kit de développement FLIR Hadron 640R pour NVIDIA Jetson Nano ?

Le kit de développement fournit le matériel et la prise en charge du pilote nécessaires pour connecter le Hadron 640R à une plateforme NVIDIA Jetson Nano compatible, aidant ainsi les développeurs à commencer l’imagerie et à contrôler la caméra sans développer au préalable une interface personnalisée.


Quelle plateforme Jetson Nano est présentée dans la vidéo ?

Le pilote et le kit de développement présentés dans la vidéo sont compatibles avec l’AVerMedia D110. D’autres plateformes Jetson Nano peuvent nécessiter des modifications de pilote et peuvent ne pas être compatibles avec le kit de développement.


L’AVerMedia D110 est-il inclus avec le kit de développement Hadron 640R ?

Non. Selon la vidéo, le kit AVerMedia D110 doit être acheté séparément.


Quels composants sont inclus avec le kit de développement Hadron 640R Jetson Nano ?

La vidéo identifie une carte ISP, une carte de dérivation universelle, un câble micro-coaxial et un câble plat flexible (FFC) pour la connexion MIPI comme composants du kit de développement.


Que fait la carte ISP ?

La carte du processeur de signal d’image agit comme une carte de traitement intermédiaire pour le prétraitement de la vidéo MIPI du Hadron 640R.


Que fait la carte de dérivation universelle ?

La carte de dérivation universelle fournit la connexion entre le kit de développement et la carte porteuse AVerMedia.


Quel matériel supplémentaire est nécessaire ?

En plus du kit de développement et de l’AVerMedia D110, la vidéo spécifie une alimentation de 9 à 19 volts pour le Jetson Nano et un câble USB Micro-B SuperSpeed-to-USB-A.


Comment le Hadron 640R est-il connecté au kit de développement ?

La carte ISP se connecte à l’arrière du Hadron 640R. La carte ISP est ensuite connectée à la carte de dérivation universelle à l’aide du câble micro-coax.


Comment la connexion MIPI est-elle établie ?

Le FFC connecte la carte porteuse AVerMedia à la carte de dérivation universelle. Le câble doit être entièrement installé et fixé à l’aide des clips de verrouillage, la bande bleue étant orientée à l’opposé de la carte de dérivation, comme illustré dans la vidéo.


Pourquoi une connexion USB est-elle nécessaire ?

Un câble USB connecte la carte AVerMedia à la carte de dérivation pour alimenter la carte et communiquer avec la caméra infrarouge.


Quel logiciel est nécessaire après la connexion du matériel ?

Une fois les connexions matérielles terminées, le pilote approprié doit être installé conformément au manuel d’instructions du kit de développement.


Quelle vidéo peut être diffusée sur le Jetson Nano ?

Une fois le matériel connecté et le pilote installé, le système peut diffuser la vidéo visible et infrarouge directement sur le Jetson Nano.


Quelles applications peuvent utiliser le Hadron 640R ?

La vidéo identifie les systèmes d’aéronefs sans pilote (UAS), les véhicules terrestres sans pilote (UGV), les plateformes robotiques et les applications émergentes prêtes pour l’intelligence artificielle (IA), où la durée de vie et l’autonomie de la batterie sont des considérations importantes.


Pourquoi le Hadron 640R est-il adapté aux applications intégrées ?

Le Hadron 640R associe l’imagerie thermique et visible à des capacités radiométriques et à des formats de sortie flexibles dans une plateforme conçue pour prendre en charge l’intégration dans les systèmes d’imagerie intégrés.


Comment configurer le kit de développement FLIR Hadron 640R avec NVIDIA Jetson Nano

Confirmer la compatibilité de la plate-forme.

Utilisez la plateforme AVerMedia D110 Jetson Nano compatible présentée dans la vidéo. D’autres plateformes Jetson Nano peuvent nécessiter des modifications de pilote et peuvent ne pas être compatibles avec le kit de développement.


Rassemblez le matériel requis.

En plus du kit de développement Hadron 640R et de l’AVerMedia D110, procurez-vous une alimentation de 9 à 19 volts et un câble USB Micro-B SuperSpeed-to-USB-A.


Connectez la carte ISP au Hadron 640R.

Branchez la carte du processeur de signal d’image à l’arrière du Hadron 640R.


Connectez le câble FFC.

Insérez le câble plat flexible dans la carte porteuse AVerMedia et la carte de dérivation universelle. Assurez-vous que le câble est bien en place et fixé par les clips de verrouillage. Sur la carte de dérivation, la bande bleue doit être orientée vers l’opposé de la carte, comme illustré dans la vidéo.


Connectez le FAI et les cartes de dérivation.

Utilisez le câble micro-coax bleu pour connecter la carte ISP à la carte de dérivation universelle.


Connectez le câble USB.

Connectez la carte AVerMedia à la carte de dérivation à l’aide du câble USB. Cette connexion alimente la carte et communique avec la caméra infrarouge.


Connectez l’alimentation requise. Fournissez au Jetson Nano la source d’alimentation requise de 9 à 19 volts spécifiée dans la vidéo.


Installez le pilote. Une fois le matériel connecté, installez le pilote du kit de développement et suivez les instructions fournies dans le guide de l’intégrateur.


Diffusez des vidéos thermiques et visibles. Une fois la configuration et l’installation du pilote terminées, le système doit être en mesure de diffuser la vidéo visible et infrarouge directement sur le Jetson Nano.


Produits et technologie présentés

FLIR Hadron 640R

Le Hadron 640R associe l’imagerie thermique radiométrique et l’imagerie visible dans un module compact à double caméra conçu pour une intégration intégrée. Ses capacités prennent en charge les drones, les UGV, la robotique et les applications prêtes pour l’IA où la taille, la consommation d’énergie et l’autonomie sont des considérations importantes du système.

Kits de développement FLIR Hadron 640R

Le kit de développement Hadron 640R fournit un support matériel et pilote pour connecter le Hadron 640R à une plateforme Jetson Nano compatible. Le kit est conçu pour simplifier le développement initial et réduire le temps nécessaire pour commencer à diffuser et à contrôler la caméra.

Vous recherchez des ressources techniques ou une assistance supplémentaires ?

Consultez notre Centre d’assistance pour obtenir de la documentation, des téléchargements de logiciels et des conseils de dépannage.

Articles connexes